FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.
Cette image concerne QSFP-DR-100G.

Cisco QSFP-100G-DR-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m DOM LC Duplex SMF

Hot #143516
Hot #143516

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

299,00 € HT
FS P/N: QSFP-DR-100G
358,80 € TTC
FS P/N: QSFP-DR-100G
2.2K Vendus
27 Commentaires
12 Questions
392 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
391 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cisco QSFP-100G-DR-S Compatible 100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)

The 100GBASE-DR Single Lambda QSFP Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 500m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-DR-100G to QSFP-DR-100G, buthe product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-DR-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Protocoles
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification compliant
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Migration de 100G à 400G
Voir les produits
Migration de 100G à 800G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits

Caractéristiques

Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-DR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce DSP Broadcom
Transmission Stable
≤4W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
500m (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
25km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Technologie d'Emballage
TO
Emballage COB (Puce sur Carte)
TO
TO
Puce
Puce Broadcom
Puce Macom
Puce Broadcom
Puce Inphi
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Spécifications

Cisco QSFP-100G-DR-S Compatible 100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)

The 100GBASE-DR Single Lambda QSFP Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 500m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-DR-100G to QSFP-DR-100G, buthe product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-DR-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Protocoles
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification compliant
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Migration de 100G à 400G
Voir les produits
Migration de 100G à 800G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 100G
Voir les produits
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-DR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce DSP Broadcom
Transmission Stable
≤4W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
500m (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
25km
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Technologie d'Emballage
TO
Emballage COB (Puce sur Carte)
TO
TO
Puce
Puce Broadcom
Puce Macom
Puce Broadcom
Puce Inphi
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

299,00 € HT

358,80 € TTC

392 en Entrepôt en Allemagne
391 en Entrepôt International