FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3910-24TS.
01:25
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.
Cette image concerne S3910-24TS主多图.

Switch Gigabit Ethernet L2+ à 24 Ports, 24x RJ45 Gigabit, avec 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S3910-24TS

Hot #108712
Hot #108712

Broadcom Empilage Airware Cloud

769,00 € HT
FS P/N: S3910-24TS
922,80 € TTC
FS P/N: S3910-24TS
2K Vendus
40 Commentaires
72 Questions
221 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
311 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
30 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Ethernet Empilable Manageable L2+ Gigabit à 24 Ports, 24 Ports RJ45 Gigabit, avec 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Puce Broadcom

Le switch gigabit manageable empilable L2+ S3910-24TS est équipé de 24 10/100/1000BASE-T et 4 liaisons montantes SFP+ 10Gb. Ce switch est idéal pour un déploiement dans des environnements complexes, il est résistant à la corrosion, à la poussière et à l'humidité, supporte un fonctionnement à des températures comprises entre 0°C ~ 50°C et dispose d’une protection contre la foudre 6KV. Le switch gigabit manageable de 24 ports, équipé d'une double alimentation 1+1 remplaçable à chaud, prend en charge l'empilement physique de 4 unités pour assurer la redondance, la facilité de gestion et la résilience de la capacité du réseau. Grâce à la puce de commutation Broadcom BCM56150, le S3910-24TS peut fournir une capacité de commutation de 128Gbps et un taux de transfert de 96Mpps pour offrir des performances réseau supérieures. Grâce à ses fonctionnalités de routage de couche 3 (routage statique, OSPF, RIP, RIPng, etc.) et à la prise en charge des protocoles IPv4/IPv6, le switch gigabit permet un déploiement flexible pour des exigences de réseau diverses.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Nombre Total de Routes IPv4/IPv6
500
Possibilité d'Empilage
Jusqu'à 4 Unités
Adresse MAC
16K
Capacité de Commutation
128Gbps
Table ARP
1,000
Taux de Transfert
96Mpps
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Consommation d'Énergie Max.
27W
Mémoire Flash
256MB
Espaces en Rack
1U
Tampon de Paquets
1.5MB
Dimensions (H x L x P)
1.72'' x 17.32'' x 9.69'' (43.6 x 440 x 246.1mm)
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Nombre de Ventilateurs
1 Intégré
Méthodes de Montage
Montage sur ordinateur de bureau ou en rack ou au mur
Flux d'Air
Droite - Gauche
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Interconnexion 10G
Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Plateforme Cloud Permet une Gestion Unifiée des Réseaux d'Agences

Airware unifie la gestion des périphériques de réseau, adapté aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes hôtelières, les chaînes de vente au détail, les filiales d'entreprises, les facultés d'universités, etc.

24 ports à Détection Automatique permettant de Répondre aux Diverses Demandes des Réseaux
Les 24 ports Gigabit RJ45 permettent de connecter plusieurs appareils en fonction de la bande passante, offrant ainsi une connexion réseau plus flexible.
BCM56150
Puce Broadcom
128Gbps
Capacité de Commutation
96Mpps
Taux de Transfert
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
High Empilage Hautes Performances Simplifie la Croissance Évolutive
Permet d’empiler jusqu’à XX commutateurs, offrant une mise à l’échelle et une gestion simplifiée.
Port d’Empilage
4
Distance d’Empilage
1M (Max)
Bande Passante d’Empilement
160 Gbit/s
Double Alimentation Redondante et Un Ventilateur Intelligent

Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air de droite à gauche, pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de l'énergie.

Le Protocole SSH (Secure Shell) Fournit un Accès à Distance Sécurisé

SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées aux périphériques du réseau et assurer efficacement le développement des services réseau des utilisateurs.

DHCP Accélère le Déploiement du Réseau

DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) attribue dynamiquement les adresses IP, simplifie la gestion des adresses IP et permet de gagner du temps en matière de gestion.

Une Protection Matérielle Améliorée Garantit la Stabilité de la Transmission des Données
Le design offrant une protection des composants clés garantit un fonctionnement stable dans un environnement d'application complexe et contribue à prolonger la durée de vie du produit.
Protection contre la Foudre ≥6KV
Anti-corrosion
Résistance à la poussière
Résistant à l'humidité
Flexible Options de Gestion
La conception innovante prend en charge l’interface de ligne de commande et l’interface graphique Web facile à utiliser, éliminant ainsi les modifications et les remplacements d’équipements à mesure que les besoins de gestion du réseau augmentent.
Gestion
WEB, CLI, Telnet, SSH
Surveillance
SNMP, sFlow, Syslog
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Ports RJ45
24 x 1000BASE-T
24 x 1000BASE-T
48 x 1000BASE-T
48 x 1000BASE-T
8 x 1000BASE-T(8 Combo)
Ports SFP
4 x 1G SFP
28 x 1G SFP
48 x 1G SFP
Ports SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
Type de Gestion
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Empilage de Matériel
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Sécurité Avancée
yesyesyesyesyesyes
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yes
yesyesyesyes
Spécifications

Switch Ethernet Empilable Manageable L2+ Gigabit à 24 Ports, 24 Ports RJ45 Gigabit, avec 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Puce Broadcom

Le switch gigabit manageable empilable L2+ S3910-24TS est équipé de 24 10/100/1000BASE-T et 4 liaisons montantes SFP+ 10Gb. Ce switch est idéal pour un déploiement dans des environnements complexes, il est résistant à la corrosion, à la poussière et à l'humidité, supporte un fonctionnement à des températures comprises entre 0°C ~ 50°C et dispose d’une protection contre la foudre 6KV. Le switch gigabit manageable de 24 ports, équipé d'une double alimentation 1+1 remplaçable à chaud, prend en charge l'empilement physique de 4 unités pour assurer la redondance, la facilité de gestion et la résilience de la capacité du réseau. Grâce à la puce de commutation Broadcom BCM56150, le S3910-24TS peut fournir une capacité de commutation de 128Gbps et un taux de transfert de 96Mpps pour offrir des performances réseau supérieures. Grâce à ses fonctionnalités de routage de couche 3 (routage statique, OSPF, RIP, RIPng, etc.) et à la prise en charge des protocoles IPv4/IPv6, le switch gigabit permet un déploiement flexible pour des exigences de réseau diverses.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Nombre Total de Routes IPv4/IPv6
500
Possibilité d'Empilage
Jusqu'à 4 Unités
Adresse MAC
16K
Capacité de Commutation
128Gbps
Table ARP
1,000
Taux de Transfert
96Mpps
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Consommation d'Énergie Max.
27W
Mémoire Flash
256MB
Espaces en Rack
1U
Tampon de Paquets
1.5MB
Dimensions (H x L x P)
1.72'' x 17.32'' x 9.69'' (43.6 x 440 x 246.1mm)
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Nombre de Ventilateurs
1 Intégré
Méthodes de Montage
Montage sur ordinateur de bureau ou en rack ou au mur
Flux d'Air
Droite - Gauche
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Interconnexion 10G
Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Plateforme Cloud Permet une Gestion Unifiée des Réseaux d'Agences

Airware unifie la gestion des périphériques de réseau, adapté aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes hôtelières, les chaînes de vente au détail, les filiales d'entreprises, les facultés d'universités, etc.

24 ports à Détection Automatique permettant de Répondre aux Diverses Demandes des Réseaux
Les 24 ports Gigabit RJ45 permettent de connecter plusieurs appareils en fonction de la bande passante, offrant ainsi une connexion réseau plus flexible.
BCM56150
Puce Broadcom
128Gbps
Capacité de Commutation
96Mpps
Taux de Transfert
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
High Empilage Hautes Performances Simplifie la Croissance Évolutive
Permet d’empiler jusqu’à XX commutateurs, offrant une mise à l’échelle et une gestion simplifiée.
Port d’Empilage
4
Distance d’Empilage
1M (Max)
Bande Passante d’Empilement
160 Gbit/s
Double Alimentation Redondante et Un Ventilateur Intelligent

Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air de droite à gauche, pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de l'énergie.

Le Protocole SSH (Secure Shell) Fournit un Accès à Distance Sécurisé

SSH utilise la fonction de connexion par clé pour crypter et vérifier les données du réseau, fournir des connexions d'accès à distance sécurisées aux périphériques du réseau et assurer efficacement le développement des services réseau des utilisateurs.

DHCP Accélère le Déploiement du Réseau

DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) attribue dynamiquement les adresses IP, simplifie la gestion des adresses IP et permet de gagner du temps en matière de gestion.

Une Protection Matérielle Améliorée Garantit la Stabilité de la Transmission des Données
Le design offrant une protection des composants clés garantit un fonctionnement stable dans un environnement d'application complexe et contribue à prolonger la durée de vie du produit.
Protection contre la Foudre ≥6KV
Anti-corrosion
Résistance à la poussière
Résistant à l'humidité
Flexible Options de Gestion
La conception innovante prend en charge l’interface de ligne de commande et l’interface graphique Web facile à utiliser, éliminant ainsi les modifications et les remplacements d’équipements à mesure que les besoins de gestion du réseau augmentent.
Gestion
WEB, CLI, Telnet, SSH
Surveillance
SNMP, sFlow, Syslog
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Ports RJ45
24 x 1000BASE-T
24 x 1000BASE-T
48 x 1000BASE-T
48 x 1000BASE-T
8 x 1000BASE-T(8 Combo)
Ports SFP
4 x 1G SFP
28 x 1G SFP
48 x 1G SFP
Ports SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
Type de Gestion
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Empilage de Matériel
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Sécurité Avancée
yesyesyesyesyesyes
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yes
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

769,00 € HT

922,80 € TTC

221 en Entrepôt en Allemagne
311 en Entrepôt International