FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3400-48T4SP.
00:56
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.
Cette image concerne S3400-48T4SP.

Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ à 48 Ports, 48x Ports PoE+ @370W, avec 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Alimentation Électrique AC+DC, S3400-48T4SP

Hot #90132
Hot #90132

370W VLAN Vocal LACP

888,00 € HT
FS P/N: S3400-48T4SP
1.065,60 € TTC
FS P/N: S3400-48T4SP
4.8K Vendus
38 Commentaires
79 Questions
95 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
30 en Transit, Recevez-le avant 06 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 4 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch PoE+ Entièrement Manageable Ethernet Pro L2+, 48 Ports Gigabit PoE+ @370W, 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Alimentations AC+DC, S3400-48T4SP

Le switch PoE+ manageable est doté de 48 ports 10/100/1000BASE-T et 4 uplinks SFP 1Gb/SFP+ 10Gb. Les 48 Ports RJ45 sont compatibles avec les normes IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, points d'accès sans fil ou tout autre dispositif réseau compatible avec les normes PoE et PoE+. Il est équipé de 4 ports uplink SFP pouvant prendre en charge la connexion aux périphériques de couche supérieure. Ce switch d'accès est une solution compacte et économique pour les réseaux IP MAN et d'entreprise. Utilisant un matériel de haute performance et le système d'exploitation FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible peuvent répondre aux exigences de tous les scénarios complexes.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Adresse MAC
32K
Taux de Transfert
132Mpps
DRAM
256MB
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Mémoire Flash
16MB (NOR)
Trames Jumbo
9 000
Tampon de Paquet
4MB
Consommation d'Énergie Max.
370W/47W
Alimentation Électrique
2 (1AC + 1DC)
Budget d'Alimentation
370W
Quantité de Ventilateur
4 Intégrés
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
MTBF
> 50 000 Heures
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Dimensions (H x L x P)
1.75'' x 17.37'' x 11.04'' (44.4 x 441.2 x 280.4mm)
Température de Fonctionnement
14°F ~ 122°F (-10ºC ~ 50ºC)
Méthodes de Montage
Montage en Rack
Matériau du Produit
Métal
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau 10G pour Campus de Moyenne et Grande Taille
Voir plus
Solution de Réseau 10G pour Campus de Moyenne et Grande Taille
Voir les produits
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance de Campus de Moyenne et Grande Taille
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Configuration des Ports Gigabit
Le Switch S3400-48T4SP présente une configuration de ports polyvalente : 48 ports RJ45 Gigabit offrent une détection automatique IEEE 802.3af PoE ou IEEE 802.3at PoE+, et 4 ports SFP+ offrent des options de connectivité par fibre optique pour prendre en charge des liaisons montantes jusqu'à 10G.
176Gbps
Capacité de Commutation
IEEE 802.3af/at
Norme PoE
370W
Budget d'Alimentation
Gestion de la Sécurité

Les administrateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner le dispositif via l'interface graphique. Pour les utilisateurs expérimentés, une interface en ligne de commande (CLI) est disponible via Telnet et SSH.

Ports RJ45
48 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
Ports Fibre
4 x 10G SFP+
2x 1G SFP
2 x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 1G SFP (4 Combo)
Ports PoE
48 x PoE+
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
24 x PoE+
Budget PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Type de Gestion
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentation
2 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
4 Ventilateurs Intégrés
Sans Ventilateur
2 Ventilateur Intégré
2 Ventilateurs Intégrés
3 Ventilateurs Intégrés
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch PoE+ Entièrement Manageable Ethernet Pro L2+, 48 Ports Gigabit PoE+ @370W, 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Alimentations AC+DC, S3400-48T4SP

Le switch PoE+ manageable est doté de 48 ports 10/100/1000BASE-T et 4 uplinks SFP 1Gb/SFP+ 10Gb. Les 48 Ports RJ45 sont compatibles avec les normes IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, points d'accès sans fil ou tout autre dispositif réseau compatible avec les normes PoE et PoE+. Il est équipé de 4 ports uplink SFP pouvant prendre en charge la connexion aux périphériques de couche supérieure. Ce switch d'accès est une solution compacte et économique pour les réseaux IP MAN et d'entreprise. Utilisant un matériel de haute performance et le système d'exploitation FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible peuvent répondre aux exigences de tous les scénarios complexes.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Adresse MAC
32K
Taux de Transfert
132Mpps
DRAM
256MB
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Mémoire Flash
16MB (NOR)
Trames Jumbo
9 000
Tampon de Paquet
4MB
Consommation d'Énergie Max.
370W/47W
Alimentation Électrique
2 (1AC + 1DC)
Budget d'Alimentation
370W
Quantité de Ventilateur
4 Intégrés
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
MTBF
> 50 000 Heures
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Dimensions (H x L x P)
1.75'' x 17.37'' x 11.04'' (44.4 x 441.2 x 280.4mm)
Température de Fonctionnement
14°F ~ 122°F (-10ºC ~ 50ºC)
Méthodes de Montage
Montage en Rack
Matériau du Produit
Métal
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau 10G pour Campus de Moyenne et Grande Taille
Voir plus
Solution de Réseau 10G pour Campus de Moyenne et Grande Taille
Voir les produits
Solution sans Fil
Voir les produits
Solution de Surveillance de Campus de Moyenne et Grande Taille
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Configuration des Ports Gigabit
Le Switch S3400-48T4SP présente une configuration de ports polyvalente : 48 ports RJ45 Gigabit offrent une détection automatique IEEE 802.3af PoE ou IEEE 802.3at PoE+, et 4 ports SFP+ offrent des options de connectivité par fibre optique pour prendre en charge des liaisons montantes jusqu'à 10G.
176Gbps
Capacité de Commutation
IEEE 802.3af/at
Norme PoE
370W
Budget d'Alimentation
Gestion de la Sécurité

Les administrateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner le dispositif via l'interface graphique. Pour les utilisateurs expérimentés, une interface en ligne de commande (CLI) est disponible via Telnet et SSH.

Ports RJ45
48 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
24 x 100/1000BASE-T
Ports Fibre
4 x 10G SFP+
2x 1G SFP
2 x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 1G SFP (4 Combo)
Ports PoE
48 x PoE+
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
24 x PoE+
Budget PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Type de Gestion
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentation
2 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
4 Ventilateurs Intégrés
Sans Ventilateur
2 Ventilateur Intégré
2 Ventilateurs Intégrés
3 Ventilateurs Intégrés
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

888,00 € HT

1.065,60 € TTC

95 en Entrepôt en Allemagne
7 en Entrepôt International