FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.
Cette image concerne 插线图.
Cette image concerne AP-N515.
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.
Cette image concerne 插线图.
Cette image concerne AP-N515.
Cette image concerne /.
Cette image concerne /.

Point d'Accès Intérieur Géré en Nuage Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 4x 4 & Itinérance Fluide, 5375 Mbps, Gérable via Airware, Contrôleur ou Autonome (Standalone), Sans Injecteur PoE, AP-N515

Hot #162394
Hot #162394

Broadcom 1024 Clients Géré en Cloud

269,00 € HT
FS P/N: AP-N515
322,80 € TTC
FS P/N: AP-N515
1.2K Vendus
36 Commentaires
35 Questions
Paquet :
1 Paquet
3 Paquets
5 Paquets
55 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Point d'Accès sans Fil FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps à Double Radios MU-MIMO 4x 4 Itinérance Fluide

L'AP-N515 est un point d'accès sans fil amélioré conforme à la norme 802.11ax, qui offre à votre entreprise une couverture de niveau supérieur et une facilité d'installation et de gestion. Il prend en charge 4x4 MU-MIMO, et fournit simultanément des services sur les fréquences 2.4 GHz et 5 GHz, atteignant un débit allant jusqu'à 5375 Mbps. Avec des antennes intelligentes intégrées qui permettent aux signaux de suivre les stations (STA), fournissant une meilleure couverture, En outre, ce point d'accès peut être installé sur le mur ou le plafond, le point d'accès est idéal pour les environnements intérieurs tels que les grands campus, les centres de conférence, ou d'autres scénarios densément peuplés.

Spécifications
Interfaces à Fil
Port Ethernet 1x 100M/1000M/2.5G/5G, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
Puce d'AP
BCM47623
Normes sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
1024
Vitesse de Transmission
5375Mbps
Nombre de Clients Recommandé
80
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antennes intelligentes intégrées
MIMO
4x4
Gain d'Antenne
2.4 GHz : 2× 3 dBi
5 GHz : 4× 3 dBi
Mode de Fonctionnement
AP FAT/FIT/Cloud
Rayon de Couverture de Référence
30m
Dimensions (H x L x P)
8.98" × 8.98" × 2.00"(230 × 230 × 51mm)
Environnement
En Salle
Montage
Plafond/Mur/Quille en Forme de T/Quille Triangulaire/Poutre/Tge Filetée
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Consommation d'Énergie
40W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEE 802.3af/at/bt, DC 54V/1.1A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau d'Entreprise
C
Voir plus
Solution de Réseau d'Entreprise
Voir les produits
C
Voir les produits
Solution de Réseau pour les Grands Lieux Publics
Voir les produits
Solution pour le Réseau de Fabrication
Voir les produits

Caractéristiques

Wi-Fi 6, Ne Plus Attendre
Wi-Fi haut débit qui prend en charge tous vos appareils connectés sans aucun ralentissement.
Puce Qualcomm
Toutes les Bandes 5375 Mbps
1024 Appareils Connectés
Compatible avec Wi-Fi 5
Le Wi-Fi qui Booste les Performances de l'Entreprise
Offre de meilleures performances multi-utilisateurs, une efficacité accrue et des économies d'énergie.
Une Mise à l'Échelle Facile à Votre Place

Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.

Un Wi-Fi qui Vous Suit

Grâce à une itinérance transparente, vos appareils peuvent continuer à se déplacer entre les zones sans interruption du signal.

Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau grâce à un cryptage renforcé et à la surveillance des périphériques indésirables.
Détection des Points d'Accès Non Autorisés
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquence
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Débit de Données Max.
5375 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Utilisateurs Maximum
1024
1024
1024
256
1024
1024
Utilisateurs Concurrents
80
64
32
64
64
64
Interface Réseau
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ4
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Norme PoE
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
45
32
Gestion
Classement IP
IP41
IP41
IP41
IP51
IP51
IP68
Recommandé pour
Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux
PME, bibliothèques, salles de classe
Stades, parkings
Stades, parkings
Environnement
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Montage
Plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plaque murale
plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plafond/montage du mât
Dimensions
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
Spécifications

Point d'Accès sans Fil FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps à Double Radios MU-MIMO 4x 4 Itinérance Fluide

L'AP-N515 est un point d'accès sans fil amélioré conforme à la norme 802.11ax, qui offre à votre entreprise une couverture de niveau supérieur et une facilité d'installation et de gestion. Il prend en charge 4x4 MU-MIMO, et fournit simultanément des services sur les fréquences 2.4 GHz et 5 GHz, atteignant un débit allant jusqu'à 5375 Mbps. Avec des antennes intelligentes intégrées qui permettent aux signaux de suivre les stations (STA), fournissant une meilleure couverture, En outre, ce point d'accès peut être installé sur le mur ou le plafond, le point d'accès est idéal pour les environnements intérieurs tels que les grands campus, les centres de conférence, ou d'autres scénarios densément peuplés.

Spécifications
Interfaces à Fil
Port Ethernet 1x 100M/1000M/2.5G/5G, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
Puce d'AP
BCM47623
Normes sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
1024
Vitesse de Transmission
5375Mbps
Nombre de Clients Recommandé
80
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antennes intelligentes intégrées
MIMO
4x4
Gain d'Antenne
2.4 GHz : 2× 3 dBi
5 GHz : 4× 3 dBi
Mode de Fonctionnement
AP FAT/FIT/Cloud
Rayon de Couverture de Référence
30m
Dimensions (H x L x P)
8.98" × 8.98" × 2.00"(230 × 230 × 51mm)
Environnement
En Salle
Montage
Plafond/Mur/Quille en Forme de T/Quille Triangulaire/Poutre/Tge Filetée
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Consommation d'Énergie
40W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEE 802.3af/at/bt, DC 54V/1.1A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau d'Entreprise
C
Voir plus
Solution de Réseau d'Entreprise
Voir les produits
C
Voir les produits
Solution de Réseau pour les Grands Lieux Publics
Voir les produits
Solution pour le Réseau de Fabrication
Voir les produits
Caractéristiques
Wi-Fi 6, Ne Plus Attendre
Wi-Fi haut débit qui prend en charge tous vos appareils connectés sans aucun ralentissement.
Puce Qualcomm
Toutes les Bandes 5375 Mbps
1024 Appareils Connectés
Compatible avec Wi-Fi 5
Le Wi-Fi qui Booste les Performances de l'Entreprise
Offre de meilleures performances multi-utilisateurs, une efficacité accrue et des économies d'énergie.
Une Mise à l'Échelle Facile à Votre Place

Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.

Un Wi-Fi qui Vous Suit

Grâce à une itinérance transparente, vos appareils peuvent continuer à se déplacer entre les zones sans interruption du signal.

Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau grâce à un cryptage renforcé et à la surveillance des périphériques indésirables.
Détection des Points d'Accès Non Autorisés
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquence
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Débit de Données Max.
5375 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Utilisateurs Maximum
1024
1024
1024
256
1024
1024
Utilisateurs Concurrents
80
64
32
64
64
64
Interface Réseau
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ4
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Norme PoE
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
45
32
Gestion
Classement IP
IP41
IP41
IP41
IP51
IP51
IP68
Recommandé pour
Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux
PME, bibliothèques, salles de classe
Stades, parkings
Stades, parkings
Environnement
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Montage
Plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plaque murale
plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plafond/mur/quille en forme de triangle/quille triangulaire/poutre/tige filetée
plafond/montage du mât
Dimensions
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

269,00 € HT

322,80 € TTC

55 en Entrepôt International