FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 正面.
Cette image concerne 安装.
Cette image concerne 端口.
Cette image concerne 场景.
Cette image concerne IP68.
Cette image concerne 覆盖范围.
Cette image concerne 全系列.
Cette image concerne 正面.
Cette image concerne 安装.
Cette image concerne 端口.
Cette image concerne 场景.
Cette image concerne IP68.
Cette image concerne 覆盖范围.
Cette image concerne 全系列.

Point d'Accès Extérieur Géré en Nuage Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2 & Itinérance Transparente, 2400 Mbps, Antenne Directionnelle Intégrée, Gérable via Airware, Controlleur ou Autonome (Standalone), Sans Injecteur PoE, AP-T567

Hot #149658
Hot #149658

Broadcom IP68 2400 Mbps Géré en Cloud

319,00 € HT
FS P/N: AP-T567
382,80 € TTC
FS P/N: AP-T567
388 Vendus
14 Commentaires
11 Questions
Paquet :
1 Paquet
3 Paquets
5 Paquets
27 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
840 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Point d'Accès Extérieur Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2, Itinérance Transparente, 2400 Mbps

AP-T567 offre une double bande simultanée avec des taux d'accès allant jusqu'à 2.4 Gbps, 4 flux spatiaux et des antennes directionnelles intégrées. Il supporte la commutation en mode FAT/FIT et fournit une interface SFP et une interface 10/100/1000M avec PoE/alimentation locale. Son boîtier est conçu avec une protection IP68 pour les environnements intérieurs et extérieurs extrêmes. Il peut résister à des conditions météorologiques extrêmes et à d'autres conditions environnementales, ce qui réduit considérablement l'installation et la maintenance. L'antenne omnidirectionnelle intégrée permet une couverture Wi-Fi dans la plupart des scénarios. Les fonctions de pontage multi-sauts et point à multipoint sont également prises en charge pour améliorer encore la flexibilité du déploiement.

Spécifications
Interfaces à Fil
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, Port Console 1x RJ45
Niveau d'Étanchéité à la Poussière et à l'Eau
IP68
Normes sans Fil
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
1024
Vitesse de Transmission
2400Mbps
Nombre de Clients Recommandé
64
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antenne Directionnelle Intégrée
MIMO
2×2
Gain d'Antenne
2.4 GHz : 2× 9 dBi
5 GHz : 2× 9 dBi
Mode de Fonctionnement
AP FAT/FIT
Rayon de Couverture de Référence
Distance Directionnelle de 150m
Dimensions (H x W x D)
9.88" x 6.61" x 2.52" (251 × 168 × 64mm)
Environnement
Extérieur
Montage
Montage Mural/Poteau
Température de Fonctionnement
-40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
Consommation d'Énergie
12.95W
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.35A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau d'Entreposage
Solution de Réseau pour les Grands Lieux Publics
Voir plus
Solution de Réseau d'Entreposage
Voir les produits
Solution de Réseau pour les Grands Lieux Publics
Voir les produits
Solution pour le Réseau de Parcs
Voir les produits

Caractéristiques

Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique

Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.

Une Mise à l'Échelle Facile à Votre Place

Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.

Accédez Partout
Le Point d'Accès d'Extérieur avec MU-MIMO communique le Wi-Fi à haut débit à plusieurs appareils en même temps.
Nouveau Wi-Fi 6
Puce Broadcom
Toutes les Bandes 2400 Mbps
Itinérance Transparente
Compatible avec Wi-Fi 5
Certifié IP68 pour les Environnements Extérieurs Difficiles

Totalement résistant à la poussière, aux chocs, aux vibrations et à l'humidité, il supporte les environnements les plus extrêmes.

Faisceau de Signal Fort et Directionnel, Couverture Longue Distance de 150m

Équipé d'une puissance d'émission élevée de 28dpm, il offre une couverture sans fil étendue.

Conçu pour l'Extérieur

Relever tous les défis possibles liés à des exigences extérieures variées et complexes.

Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquence
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Débit de Données Max.
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Utilisateurs Maximum
1024
1024
1024
1024
256
1024
Utilisateurs Concurrents
64
64
64
32
64
80
Interface Réseau
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Norme PoE
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestion
Classement IP
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Recommandé pour
Stades, parkings
Stades, parkings
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux
PME, bibliothèques, salles de classe
Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux
Environnement
Extérieur
Extérieur
En Salle
En Salle
En Salle
En Salle
Montage
Montage Mural/Poteau
Montage Plafond/Poteau
Montage Plafond/Mural
Montage Mural
Montage Plafond/Mural
Montage Plafond/Mural
Dimensions
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)
Spécifications

Point d'Accès Extérieur Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2, Itinérance Transparente, 2400 Mbps

AP-T567 offre une double bande simultanée avec des taux d'accès allant jusqu'à 2.4 Gbps, 4 flux spatiaux et des antennes directionnelles intégrées. Il supporte la commutation en mode FAT/FIT et fournit une interface SFP et une interface 10/100/1000M avec PoE/alimentation locale. Son boîtier est conçu avec une protection IP68 pour les environnements intérieurs et extérieurs extrêmes. Il peut résister à des conditions météorologiques extrêmes et à d'autres conditions environnementales, ce qui réduit considérablement l'installation et la maintenance. L'antenne omnidirectionnelle intégrée permet une couverture Wi-Fi dans la plupart des scénarios. Les fonctions de pontage multi-sauts et point à multipoint sont également prises en charge pour améliorer encore la flexibilité du déploiement.

Spécifications
Interfaces à Fil
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, Port Console 1x RJ45
Niveau d'Étanchéité à la Poussière et à l'Eau
IP68
Normes sans Fil
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
1024
Vitesse de Transmission
2400Mbps
Nombre de Clients Recommandé
64
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antenne Directionnelle Intégrée
MIMO
2×2
Gain d'Antenne
2.4 GHz : 2× 9 dBi
5 GHz : 2× 9 dBi
Mode de Fonctionnement
AP FAT/FIT
Rayon de Couverture de Référence
Distance Directionnelle de 150m
Dimensions (H x W x D)
9.88" x 6.61" x 2.52" (251 × 168 × 64mm)
Environnement
Extérieur
Montage
Montage Mural/Poteau
Température de Fonctionnement
-40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
Consommation d'Énergie
12.95W
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.35A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau d'Entreposage
Solution de Réseau pour les Grands Lieux Publics
Voir plus
Solution de Réseau d'Entreposage
Voir les produits
Solution de Réseau pour les Grands Lieux Publics
Voir les produits
Solution pour le Réseau de Parcs
Voir les produits
Caractéristiques
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique

Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.

Une Mise à l'Échelle Facile à Votre Place

Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.

Accédez Partout
Le Point d'Accès d'Extérieur avec MU-MIMO communique le Wi-Fi à haut débit à plusieurs appareils en même temps.
Nouveau Wi-Fi 6
Puce Broadcom
Toutes les Bandes 2400 Mbps
Itinérance Transparente
Compatible avec Wi-Fi 5
Certifié IP68 pour les Environnements Extérieurs Difficiles

Totalement résistant à la poussière, aux chocs, aux vibrations et à l'humidité, il supporte les environnements les plus extrêmes.

Faisceau de Signal Fort et Directionnel, Couverture Longue Distance de 150m

Équipé d'une puissance d'émission élevée de 28dpm, il offre une couverture sans fil étendue.

Conçu pour l'Extérieur

Relever tous les défis possibles liés à des exigences extérieures variées et complexes.

Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquence
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Débit de Données Max.
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Utilisateurs Maximum
1024
1024
1024
1024
256
1024
Utilisateurs Concurrents
64
64
64
32
64
80
Interface Réseau
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Norme PoE
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestion
Classement IP
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Recommandé pour
Stades, parkings
Stades, parkings
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux
PME, bibliothèques, salles de classe
Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux
Environnement
Extérieur
Extérieur
En Salle
En Salle
En Salle
En Salle
Montage
Montage Mural/Poteau
Montage Plafond/Poteau
Montage Plafond/Mural
Montage Mural
Montage Plafond/Mural
Montage Plafond/Mural
Dimensions
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

319,00 € HT

382,80 € TTC

27 en Entrepôt en Allemagne
840 en Entrepôt International