FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.
Cette image concerne AP-W6D2400C.

Point d'Accès sans Fil Géré en Nuage Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2 & Itinérance Transparente, 2400Mbps, Gérable via Airware, Contrôleur ou Autonome (Standalone), Sans Injecteur PoE, AP-W6D2400C

Hot #108705
Hot #108705

Broadcom 1024 Clients Géré en Cloud

229,00 € HT
FS P/N: AP-W6D2400C
274,80 € TTC
FS P/N: AP-W6D2400C
1.8K Vendus
31 Commentaires
81 Questions
Paquet :
1 Paquet
3 Paquets
5 Paquets
22 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Point d'Accès sans Fil FS Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2 x 2, Itinérance Transparente, 2400Mbps

Doté de la technologie Wi-Fi 6 (802.11ax) la plus récente et la plus rapide, l'AP-W6D2400C est conçu pour offrir à votre entreprise une couverture de niveau supérieur, ainsi qu'une facilité d'installation et de gestion. Il prend en charge 2x2 MU-MIMO et peut fournir simultanément des services sur les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz, en prenant en charge la commutation de 2,4 GHz à 5 GHz et en atteignant un débit allant jusqu'à 2400 Mbps en double bande de 5 GHz. Avec des antennes intelligentes intégrées qui permettent aux signaux de suivre les stations (STA), offrant ainsi une meilleure couverture, l'AP est idéal pour les petites et moyennes entreprises (PME), les établissements d'enseignement, les cafés et les lieux de divertissement.

Spécifications
Interfaces à Fil
1x 10/100/1000M RJ45
Puce d'AP
BCM47622
Normes sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
1024
Vitesse de Transmission
2400Mbps
Nombre de Clients Recommandé
64
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antenne Intégrée
MIMO
2×2
Gain d'Antenne
3dBi(2.4GHz), 3dBi(5GHz)
Mode de Fonctionnement
AP FAT/FIT/Cloud
Rayon de Couverture de Référence
15~20m
Dimensions (H x L x P)
1.02" x 6.02" x 7.59" (26 x 153 x 193mm)
Environnement
En Salle
Montage
Plafond/Mur
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Consommation d'Énergie
12.95W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.3A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau d'Entreprise
Solution de Réseau Hôtelier
Voir plus
Solution de Réseau d'Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau Hôtelier
Voir les produits
Solution de Réseau de Vente au Détail Intelligent
Voir les produits

Caractéristiques

Wi-Fi 6, Ne Plus Attendre
Wi-Fi haut débit qui prend en charge tous vos appareils connectés sans aucun ralentissement.
Puce Broadcom
Toutes les Bandes 2400 Mbps
Connexion Jusqu'à 1024 Appareils
Compatible avec Wi-Fi 5
Une Mise à l'Échelle Facile à Votre Place

Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.

Un Signal Wi-Fi qui vous Accompagne Partout

Grâce à une itinérance sans interruption, vos appareils peuvent être déplacés d'une zone à l'autre sans interruption du signal.

Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau grâce à un cryptage renforcé et à la surveillance des périphériques indésirables.
Détection des Points d'Accès Non Autorisés
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Fréquence
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Débit de Données Max.
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Nombre Maximal de Dispositifs de Clients
1024
1024
256
1024
1024
1024
Dispositifs de Clients Simultanés
64
32
64
80
64
64
Interface Réseau
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet (PoE)
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestion
Classement IP
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Recommandé pour
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Hôtels, résidences étudiantes, chambres d'hôpitaux et petits bureaux
PME, bibliothèques, salles de classe
Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux
Stades, parkings
Stades , places de parking
Environnement
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Extérieur
Montage
Plafond/Montage Mural
Plaque Murale
Plafond/Montage Mural
Plafond/Montage Mural
Plafond/Montage sur Poteau
Mur/Montage sur Poteau
Dimensions
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)

Vidéos

Spécifications

Point d'Accès sans Fil FS Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2 x 2, Itinérance Transparente, 2400Mbps

Doté de la technologie Wi-Fi 6 (802.11ax) la plus récente et la plus rapide, l'AP-W6D2400C est conçu pour offrir à votre entreprise une couverture de niveau supérieur, ainsi qu'une facilité d'installation et de gestion. Il prend en charge 2x2 MU-MIMO et peut fournir simultanément des services sur les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz, en prenant en charge la commutation de 2,4 GHz à 5 GHz et en atteignant un débit allant jusqu'à 2400 Mbps en double bande de 5 GHz. Avec des antennes intelligentes intégrées qui permettent aux signaux de suivre les stations (STA), offrant ainsi une meilleure couverture, l'AP est idéal pour les petites et moyennes entreprises (PME), les établissements d'enseignement, les cafés et les lieux de divertissement.

Spécifications
Interfaces à Fil
1x 10/100/1000M RJ45
Puce d'AP
BCM47622
Normes sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
1024
Vitesse de Transmission
2400Mbps
Nombre de Clients Recommandé
64
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antenne Intégrée
MIMO
2×2
Gain d'Antenne
3dBi(2.4GHz), 3dBi(5GHz)
Mode de Fonctionnement
AP FAT/FIT/Cloud
Rayon de Couverture de Référence
15~20m
Dimensions (H x L x P)
1.02" x 6.02" x 7.59" (26 x 153 x 193mm)
Environnement
En Salle
Montage
Plafond/Mur
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Consommation d'Énergie
12.95W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.3A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau d'Entreprise
Solution de Réseau Hôtelier
Voir plus
Solution de Réseau d'Entreprise
Voir les produits
Solution de Réseau Hôtelier
Voir les produits
Solution de Réseau de Vente au Détail Intelligent
Voir les produits
Caractéristiques
Wi-Fi 6, Ne Plus Attendre
Wi-Fi haut débit qui prend en charge tous vos appareils connectés sans aucun ralentissement.
Puce Broadcom
Toutes les Bandes 2400 Mbps
Connexion Jusqu'à 1024 Appareils
Compatible avec Wi-Fi 5
Une Mise à l'Échelle Facile à Votre Place

Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.

Un Signal Wi-Fi qui vous Accompagne Partout

Grâce à une itinérance sans interruption, vos appareils peuvent être déplacés d'une zone à l'autre sans interruption du signal.

Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau grâce à un cryptage renforcé et à la surveillance des périphériques indésirables.
Détection des Points d'Accès Non Autorisés
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Fréquence
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Double Radio
Débit de Données Max.
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
Nombre Maximal de Dispositifs de Clients
1024
1024
256
1024
1024
1024
Dispositifs de Clients Simultanés
64
32
64
80
64
64
Interface Réseau
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Power-over-Ethernet (PoE)
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestion
Classement IP
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Recommandé pour
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Hôtels, résidences étudiantes, chambres d'hôpitaux et petits bureaux
PME, bibliothèques, salles de classe
Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux
Stades, parkings
Stades , places de parking
Environnement
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Extérieur
Montage
Plafond/Montage Mural
Plaque Murale
Plafond/Montage Mural
Plafond/Montage Mural
Plafond/Montage sur Poteau
Mur/Montage sur Poteau
Dimensions
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
Vidéos

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

229,00 € HT

274,80 € TTC

22 en Entrepôt en Allemagne