FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3150-8T2FP.
00:56
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.
Cette image concerne S3150-8T2FP.

Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ à 8 Ports, 8 x Ports PoE+ @130W, avec 2 x SFP 1Gb, sans Ventilateur, S3150-8T2FP

Hot #90130
Hot #90130

Realtek 130W VLAN Vocal LACP

229,00 € HT
FS P/N: S3150-8T2FP
274,80 € TTC
FS P/N: S3150-8T2FP
10.4K Vendus
68 Commentaires
133 Questions
279 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
547 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 4 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Gigabit Ethernet PoE+ L2+ à 8 Ports, 8x PoE+ @130W et 2x SFP 1Gb, sans Ventilateur, S3150-8T2FP

Le switch PoE+ manageable est doté de 8 ports 10/100/1000BASE-T et 2 uplinks SFP 1Gb. Les 8 Ports RJ45 sont compatibles avec IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, points d'accès sans fil ou tout autre dispositif réseau compatible avec les normes PoE et PoE+. Il est équipé de 2 ports SFP de liaison montante pouvant prendre en charge la connexion aux périphériques de couche supérieure.

Conçu à partir d'une plateforme de haute performance et la plateforme FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible permettent de répondre aux exigences de tous les scénarios complexes. Ce switch d'accès constitue une solution compacte et rentable pour les réseaux MAN IP des opérateurs et les réseaux d'entreprise.

Spécifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Nombre Total de Routes IPv4
128
Capacité de Switch
20Gbps
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
15Mpps
Table ARP
384
RAM
128MB
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50-60Hz
Mémoire Flash
16MB (NOR)
Tension de Sortie
48VDC
Consommation d'Énergie Max.
130W, 9.2W (Le PoE n'est pas inclus)
Tampon de Paquet
0.5MB
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Température de Fonctionnement
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
Espaces en Rack
1U
Température de Stockage
-20 ~ 70ºC (-4 ~ 158°F)
Méthodes de Montage
Montage en Rack
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.77'' x 11.02'' x 7.05'' (45 x 280 x 179mm)
Budget d'Alimentation PoE
130W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Enterprise SOHO Network Solution
Voir plus
Enterprise SOHO Network Solution
Voir les produits
Wireless Solution
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits

Caractéristiques

Improve Management with an Integrated Campus Network

Virtual deployment of dual switches, extensible architecture and intelligent O&M offers a simple, flexible, and high-performance network for serving all scenarios on campus.

Gigabit Port Configuration
8× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 130W, together with 2× Gigabit SFP slots for high-speed optical connections.
20 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
130W
Power Budget
Fanless Design, Ultra Quiet for Your Ultra Convenience
Low-power noise-free design, supporting secure desktop connection, suitable for deployments in working areas or home scenarios.
Silent Operation
Natural Heat Dissipation
EEE and Power Saving
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
OSPF (Open Shortest Path First) for Simplified Network Management

OSPF simplifies topologies by splitting autonomous systems into areas, automatically calculates and renews the shortest path, and transmits link status information, reducing labor hours.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN improves voice traffic transmission priority and guarantee voice quality by assigning voice traffic to a dedicated VLAN without competing with other traffic.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

RJ45 Ports
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Fiber Ports
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoE Budget
130W
240W
250W
370W
370W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Power Supply
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
Fan
Fanless
2 Built-in Fans
2 Built-in Fans
3 Built-in Fans
4 Built-in Fans
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Gigabit Ethernet PoE+ L2+ à 8 Ports, 8x PoE+ @130W et 2x SFP 1Gb, sans Ventilateur, S3150-8T2FP

Le switch PoE+ manageable est doté de 8 ports 10/100/1000BASE-T et 2 uplinks SFP 1Gb. Les 8 Ports RJ45 sont compatibles avec IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, points d'accès sans fil ou tout autre dispositif réseau compatible avec les normes PoE et PoE+. Il est équipé de 2 ports SFP de liaison montante pouvant prendre en charge la connexion aux périphériques de couche supérieure.

Conçu à partir d'une plateforme de haute performance et la plateforme FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible permettent de répondre aux exigences de tous les scénarios complexes. Ce switch d'accès constitue une solution compacte et rentable pour les réseaux MAN IP des opérateurs et les réseaux d'entreprise.

Spécifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Nombre Total de Routes IPv4
128
Capacité de Switch
20Gbps
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
15Mpps
Table ARP
384
RAM
128MB
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50-60Hz
Mémoire Flash
16MB (NOR)
Tension de Sortie
48VDC
Consommation d'Énergie Max.
130W, 9.2W (Le PoE n'est pas inclus)
Tampon de Paquet
0.5MB
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Température de Fonctionnement
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
Espaces en Rack
1U
Température de Stockage
-20 ~ 70ºC (-4 ~ 158°F)
Méthodes de Montage
Montage en Rack
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.77'' x 11.02'' x 7.05'' (45 x 280 x 179mm)
Budget d'Alimentation PoE
130W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Enterprise SOHO Network Solution
Voir plus
Enterprise SOHO Network Solution
Voir les produits
Wireless Solution
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits
Caractéristiques
Improve Management with an Integrated Campus Network

Virtual deployment of dual switches, extensible architecture and intelligent O&M offers a simple, flexible, and high-performance network for serving all scenarios on campus.

Gigabit Port Configuration
8× PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 130W, together with 2× Gigabit SFP slots for high-speed optical connections.
20 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
130W
Power Budget
Fanless Design, Ultra Quiet for Your Ultra Convenience
Low-power noise-free design, supporting secure desktop connection, suitable for deployments in working areas or home scenarios.
Silent Operation
Natural Heat Dissipation
EEE and Power Saving
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
OSPF (Open Shortest Path First) for Simplified Network Management

OSPF simplifies topologies by splitting autonomous systems into areas, automatically calculates and renews the shortest path, and transmits link status information, reducing labor hours.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN improves voice traffic transmission priority and guarantee voice quality by assigning voice traffic to a dedicated VLAN without competing with other traffic.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

RJ45 Ports
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Fiber Ports
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoE Budget
130W
240W
250W
370W
370W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Power Supply
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
1 Built-in
Fan
Fanless
2 Built-in Fans
2 Built-in Fans
3 Built-in Fans
4 Built-in Fans
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

229,00 € HT

274,80 € TTC

279 en Entrepôt en Allemagne
547 en Entrepôt International