FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.
Cette image concerne IPC101-2M-B.

Caméra Réseau Bullet Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-B

Hot #170046
Hot #170046

IR Microphone Intégré Imperméable

35,00 € HT
FS P/N: IPC101-2M-B
42,00 € TTC
FS P/N: IPC101-2M-B
801 Vendus
6 Commentaires
9 Questions
64 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
1903 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
500 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Caméra Réseau Bullet Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-B

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe motorisé de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/2.8" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
2 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
25fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98 ft)
Champ de Vision
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
WDR
DWDR
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Audio
Microphone Intégré
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
3.5W
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
2.6'' x 2.4'' x 5.6''(65 x 60 x 144mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits

Caractéristiques

Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image dans la Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de
la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 30m/98ft.
Vision Nocturne Sans DNR 3D
Vision Nocturne Avec DNR 3D
Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour afficher, gérer et enregistrer la caméra via le NVR, l'ordinateur ou le téléphone mobile connecté.

Résolution Max.
2MP
8MP
4MP
5MP
5MP
5MP
Capteur
1/2.8
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/2.7
1/3
Longueur Focale
2.8mm
4.0mm
4.0mm
2.8mm
4.0mm
2.8mm
Champ de Vision
106.7° (H)
yesyesyesyesyes
57.1°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.7° (D)
94.29°(H)
yesyesyesyesyes
49.73°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.97°(D)
103.0°(H)
yesyesyesyesyes
69.2°(V)
yesyesyesyesyesyes
134.6°(D)
96.1° (H)
yesyesyesyesyes
55.3° (V)
yesyesyesyesyesyes
111.1°(D)
80.2°(H)
yesyesyesyesyes
43.0°(V)
yesyesyesyesyesyes
94.7°(D)
89.1°(H)
yesyesyesyesyes
47.3°(V)
yesyesyesyesyesyes
94.3°(D)
yesyesyesyesyesyes
Portée IR
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
Micro Intégré
yesyes
yes
N/A
yes
Haut-parleur Intégré
N/A
Classement IP&IK
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67, IK10
IP67
Prévention Intelligente des Intrusions
yesyesyesyes
Détection de Mouvement Ultra
yesyesyesyes
Spécifications

Caméra Réseau Bullet Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-B

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe motorisé de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/2.8" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
2 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
25fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98 ft)
Champ de Vision
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
WDR
DWDR
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Audio
Microphone Intégré
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
3.5W
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
2.6'' x 2.4'' x 5.6''(65 x 60 x 144mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits
Caractéristiques
Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image dans la Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de
la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 30m/98ft.
Vision Nocturne Sans DNR 3D
Vision Nocturne Avec DNR 3D
Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour afficher, gérer et enregistrer la caméra via le NVR, l'ordinateur ou le téléphone mobile connecté.

Résolution Max.
2MP
8MP
4MP
5MP
5MP
5MP
Capteur
1/2.8
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/2.7
1/3
Longueur Focale
2.8mm
4.0mm
4.0mm
2.8mm
4.0mm
2.8mm
Champ de Vision
106.7° (H)
yesyesyesyesyes
57.1°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.7° (D)
94.29°(H)
yesyesyesyesyes
49.73°(V)
yesyesyesyesyesyes
115.97°(D)
103.0°(H)
yesyesyesyesyes
69.2°(V)
yesyesyesyesyesyes
134.6°(D)
96.1° (H)
yesyesyesyesyes
55.3° (V)
yesyesyesyesyesyes
111.1°(D)
80.2°(H)
yesyesyesyesyes
43.0°(V)
yesyesyesyesyesyes
94.7°(D)
89.1°(H)
yesyesyesyesyes
47.3°(V)
yesyesyesyesyesyes
94.3°(D)
yesyesyesyesyesyes
Portée IR
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
Micro Intégré
yesyes
yes
N/A
yes
Haut-parleur Intégré
N/A
Classement IP&IK
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67, IK10
IP67
Prévention Intelligente des Intrusions
yesyesyesyes
Détection de Mouvement Ultra
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

35,00 € HT

42,00 € TTC

64 en Entrepôt en Allemagne
1903 en Entrepôt International