FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.
Cette image concerne IPC205-5M-P.

Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP PTZ, Panoramique et Inclinaison Zoom Optique 5X, Connexion Wi-Fi, Caméra Réseau PoE avec Objectif Varifocal de 2.7-13.5mm, IPC205-5M-P

#174111
#174111

IR Détection Intelligente des Comportements

619,00 € HT
FS P/N: IPC205-5M-P
742,80 € TTC
FS P/N: IPC205-5M-P
16 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
63 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
100 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 3 Jours
Échange sous 7 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

IPC205-5M-P, Caméra Réseau Dôme PTZ 5MP, Zoom Optique 5x

Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels et d'un objectif varifocale motorisé de 2.7-13.5mm, cette caméra réseau fournit une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec une portée IR allant jusqu'à 30m (98ft), elle peut également reproduire des vidéos nettes durant nuit. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type de Cas
Dôme
Capteur d'Image
Dome
Image Sensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution Maximale
5 Megapixel
Focal Length
2.7-13.5mm, Varifocal
Max. Frame
2880x1620 @ 30fps
Aperture
F1.2
Portée IR
Up to 30m (98ft)
Champ de Vision
106.9°~30.6° (H)
56.0°~17.7° (V)
131.5°~39.8° (D)
Illumination Min.
0.0003Lux @( F1.2, AGC ON),0Lux avec IR Activé
WDR
120dB
Audio
Microphone Intégré
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)
WIFI
Support (IEEE802.11b/g/n)
Matériel
Métal et Plastique
Alimentation Électrique
DC 24V ± 25%, PoE++ (IEEE 802.3bt)
Consommation Électrique Max.
57W
Interopérabilité
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T Spécification à onvif.org
Dimensions (ØxH)
Φ129x143.6mm(Φ5.1''x5.7'')
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits

Caractéristiques

Panoramique et Inclinaison Élargissez votre Champ de Vision

La fonction de zoom optique 5X permet de disposer d'un large champ de vision, mais également de focaliser sur les détails les plus précis, afin de pouvoir observer les éléments les plus importants.

Détection Intelligente du Comportement Protège Votre Entreprise
La Prévention Intelligente des Intrusions peut réduire les fausses alarmes causées par les arbres, les oiseaux, la lumière, etc., et cible avec précision les personnes, véhicules motorisés et non motorisés.
Intrusion
Franchissement de Ligne
Zone d'Entrée
Zone de Sortie
Améliore la Qualité de l'Image dans des Conditions de Lumière Variables
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très contrastée,
elle peut minimiser les effets d'ombre et donner des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.

Spécifications

IPC205-5M-P, Caméra Réseau Dôme PTZ 5MP, Zoom Optique 5x

Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels et d'un objectif varifocale motorisé de 2.7-13.5mm, cette caméra réseau fournit une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec une portée IR allant jusqu'à 30m (98ft), elle peut également reproduire des vidéos nettes durant nuit. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type de Cas
Dôme
Capteur d'Image
Dome
Image Sensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution Maximale
5 Megapixel
Focal Length
2.7-13.5mm, Varifocal
Max. Frame
2880x1620 @ 30fps
Aperture
F1.2
Portée IR
Up to 30m (98ft)
Champ de Vision
106.9°~30.6° (H)
56.0°~17.7° (V)
131.5°~39.8° (D)
Illumination Min.
0.0003Lux @( F1.2, AGC ON),0Lux avec IR Activé
WDR
120dB
Audio
Microphone Intégré
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)
WIFI
Support (IEEE802.11b/g/n)
Matériel
Métal et Plastique
Alimentation Électrique
DC 24V ± 25%, PoE++ (IEEE 802.3bt)
Consommation Électrique Max.
57W
Interopérabilité
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T Spécification à onvif.org
Dimensions (ØxH)
Φ129x143.6mm(Φ5.1''x5.7'')
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits
Caractéristiques
Panoramique et Inclinaison Élargissez votre Champ de Vision

La fonction de zoom optique 5X permet de disposer d'un large champ de vision, mais également de focaliser sur les détails les plus précis, afin de pouvoir observer les éléments les plus importants.

Détection Intelligente du Comportement Protège Votre Entreprise
La Prévention Intelligente des Intrusions peut réduire les fausses alarmes causées par les arbres, les oiseaux, la lumière, etc., et cible avec précision les personnes, véhicules motorisés et non motorisés.
Intrusion
Franchissement de Ligne
Zone d'Entrée
Zone de Sortie
Améliore la Qualité de l'Image dans des Conditions de Lumière Variables
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très contrastée,
elle peut minimiser les effets d'ombre et donner des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

619,00 € HT

742,80 € TTC

1 en Entrepôt en Allemagne
63 en Entrepôt International