FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.
Cette image concerne NVR724-256C.

Enregistreur Vidéo Réseau NVR724-256C, 256 Canaux, Enregistrement 256 Canaux 4K@30fps, Visualisation en Direct/Lecture 5 Canaux 4K@30fps, Prend en Charge jusqu'à 24 Disques Durs 10TB (Non Inclus)

#174020
#174020

12MP 4U RAID 1&5 H.265

16.109,00 € HT
FS P/N: NVR724-256C
19.330,80 € TTC
FS P/N: NVR724-256C
3 Vendus
1 Commentaire
5 Questions
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

NVR724-256C, Enregistreur Vidéo Réseau 256 Canaux, Enregistrement 256 Canaux 4K@30fps, Visualisation en Direct/Lecture 5 Canaux 4K@30fps, Prend en Charge jusqu'à 24 Disques Durs de 10TB (Non Inclus)

L'enregistreur vidéo en réseau (NVR) peut enregistrer les vidéos de 256 caméras au maximum, et le stockage peut être étendu à 240TB au total pour son interface de disque dur SATA 3.5" à 24 baies. Diverses méthodes de surveillance, dont un navigateur Web, logiciel de surveillance et application mobile, sont disponibles pour gérer facilement vos caméras et votre NVR, idéal pour les petites et moyennes entreprises, établissements d'enseignement, hôtels et autres applications. Il est doté d’une architecture ouverte qui prend en charge l’accès multi-utilisateurs, permettant l’interopérabilité avec les caméras IP.

Spécifications
Entrée Vidéo IP
256 Canaux
Format de Décodage
Ultra 265, H.265, H.264
Sortie HDMI
4K(3840x2160@30fps),1920x1080@60fps,
1920x1080@50fps,1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
Sortie VGA
1920x1080@60fps,1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
Entrée Audio
1-ch, RCA
Sortie Audio
1-ch, RCA
Largeur de Bande Entrante
768Mbps
Capacité de Décodage
5x 4K@30,20x 1080P@30,
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
Largeur de Bande Sortante
768Mbps
Résolution d'Affichage en Direct/Lecture
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
24x Interfaces SATA
Capacité
240TB (non inclus), jusqu'à 10TB pour chaque HDD
Interface Réseau
4 Interfaces Ethernet Adaptatives RJ-45 10M/100M/1000M
Interface USB
2x USB 2.0 (Panneau frontal), 2x USB 3.0 (Panneau arrière)
Consommation d'Énergie
≤ 70W (sans HDD)
Alimentation Électrique
AC 100-240V
Sortie d'Alimentation
12V
Interopérabilité
Spécifications ONVIF® Profile S à onvif.org
Dimensions (H x W x D)
6.9" × 21.0 " × 19.1" (175.5 × 533 × 484.6mm)
Température de Fonctionnement
-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Visualisation en Direct et en Temps Réel de 256 Canaux# Une image de haute qualité avec une définition de 4K (8MP) et l'affichage de 256 canaux sur un seul écran garantissent que vous ne manquerez aucun détail. Cette solution est parfaite pour les centres commerciaux, les campus, les hôtels et les immeubles de bureaux, etc.
Lecture Efficace et Recherche Intelligente
Les vidéos d'un maximum de 16 caméras peuvent être reproduites en même temps, ce qui augmente considérablement la vitesse d'examen des séquences. La fonction de recherche intelligente permet de trouver rapidement la séquence recherchée.
Normal
Toutes les séquences enregistrées peuvent être vues ici.
Intelligent
Des séquences de comportement intelligent peuvent être vues ici, telles que des détections de lignes croisées, d'intrusions, d'entrées et de sorties de zones, etc.
Événement
Un type spécifique d'événement peut être vu ici, comme la détection de mouvement/audio, et le sabotage.
ONVIF Garantit la Compatibilité

Ce NVR est compatible avec les caméras IP de FS et d'autres marques, qui prennent en charge ONVIF. Vous pouvez facilement établir un réseau stable et polyvalent, sans avoir à vérifier la compatibilité.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Le NVR peut être géré à distance via un navigateur web, un VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et une application mobile, pour plus de facilité et de commodité.

Entrée Vidéo IP
256 Canaux
32 Canaux
64 Canaux
128 Canaux
Capacité de Décodage
5x 4K@30, 20x 1080P@30, 24x 1080P@25, 40x 960P@25, 45x 720P@30, 54x 720P@25, 96x D1
1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1
Ultra 265/H.265 : 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1
H.264 : 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
4x 12MP@20, 4x 4K@30, 16x 1080p@30, 36x 720p@30, 64x D1
Largeur de Bande Entrante
768Mbps
320Mbps
320Mbps
512Mbps
Largeur de Bande Sortante
768Mbps
320Mbps
160Mbps
384Mbps
Disque Dur
Sans Disque Dur
Sans Disque Dur
Sans Disque Dur
Sans Disque Dur
Stockage Maxi.
Jusqu'à 240TB
Jusqu'à 32TB
Jusqu'à 96TB
Jusqu'à 160TB
Enregistrement Continu 24/7
yesyesyesyes
Visualisation et Contrôle à Distance
yesyesyesyes
Lecture et Sauvegarde de Vidéo
yesyesyesyes
Détection VCA
Détection de visage, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de lignes, Détection audio, Détection de défocalisation, Détection de changement de scène, Suivi Automatique
Détection d'Intrusion, Détection de Franchissement de Lignes, Zone d'Entrée, Zone de Sortie, Détection de Défocalisation, Détection de Changement de Scène, Objet Laissé pour Compte, Objet Supprimé, Suivi Automatique
Détection de Visage, Détection d'Intrusion, Détection de Franchissement de Lignes, Zone d'Entrée, Zone de Sortie, Détection de Défocalisation, Détection de Changement de Scène, Objet Laissé pour Compte, Objet Supprimé, Suivi Automatique, UMD (Ultra Motion Detection)
Spécifications

NVR724-256C, Enregistreur Vidéo Réseau 256 Canaux, Enregistrement 256 Canaux 4K@30fps, Visualisation en Direct/Lecture 5 Canaux 4K@30fps, Prend en Charge jusqu'à 24 Disques Durs de 10TB (Non Inclus)

L'enregistreur vidéo en réseau (NVR) peut enregistrer les vidéos de 256 caméras au maximum, et le stockage peut être étendu à 240TB au total pour son interface de disque dur SATA 3.5" à 24 baies. Diverses méthodes de surveillance, dont un navigateur Web, logiciel de surveillance et application mobile, sont disponibles pour gérer facilement vos caméras et votre NVR, idéal pour les petites et moyennes entreprises, établissements d'enseignement, hôtels et autres applications. Il est doté d’une architecture ouverte qui prend en charge l’accès multi-utilisateurs, permettant l’interopérabilité avec les caméras IP.

Spécifications
Entrée Vidéo IP
256 Canaux
Format de Décodage
Ultra 265, H.265, H.264
Sortie HDMI
4K(3840x2160@30fps),1920x1080@60fps,
1920x1080@50fps,1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
Sortie VGA
1920x1080@60fps,1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
Entrée Audio
1-ch, RCA
Sortie Audio
1-ch, RCA
Largeur de Bande Entrante
768Mbps
Capacité de Décodage
5x 4K@30,20x 1080P@30,
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
Largeur de Bande Sortante
768Mbps
Résolution d'Affichage en Direct/Lecture
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
24x Interfaces SATA
Capacité
240TB (non inclus), jusqu'à 10TB pour chaque HDD
Interface Réseau
4 Interfaces Ethernet Adaptatives RJ-45 10M/100M/1000M
Interface USB
2x USB 2.0 (Panneau frontal), 2x USB 3.0 (Panneau arrière)
Consommation d'Énergie
≤ 70W (sans HDD)
Alimentation Électrique
AC 100-240V
Sortie d'Alimentation
12V
Interopérabilité
Spécifications ONVIF® Profile S à onvif.org
Dimensions (H x W x D)
6.9" × 21.0 " × 19.1" (175.5 × 533 × 484.6mm)
Température de Fonctionnement
-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Visualisation en Direct et en Temps Réel de 256 Canaux# Une image de haute qualité avec une définition de 4K (8MP) et l'affichage de 256 canaux sur un seul écran garantissent que vous ne manquerez aucun détail. Cette solution est parfaite pour les centres commerciaux, les campus, les hôtels et les immeubles de bureaux, etc.
Lecture Efficace et Recherche Intelligente
Les vidéos d'un maximum de 16 caméras peuvent être reproduites en même temps, ce qui augmente considérablement la vitesse d'examen des séquences. La fonction de recherche intelligente permet de trouver rapidement la séquence recherchée.
Normal
Toutes les séquences enregistrées peuvent être vues ici.
Intelligent
Des séquences de comportement intelligent peuvent être vues ici, telles que des détections de lignes croisées, d'intrusions, d'entrées et de sorties de zones, etc.
Événement
Un type spécifique d'événement peut être vu ici, comme la détection de mouvement/audio, et le sabotage.
ONVIF Garantit la Compatibilité

Ce NVR est compatible avec les caméras IP de FS et d'autres marques, qui prennent en charge ONVIF. Vous pouvez facilement établir un réseau stable et polyvalent, sans avoir à vérifier la compatibilité.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Le NVR peut être géré à distance via un navigateur web, un VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et une application mobile, pour plus de facilité et de commodité.

Entrée Vidéo IP
256 Canaux
32 Canaux
64 Canaux
128 Canaux
Capacité de Décodage
5x 4K@30, 20x 1080P@30, 24x 1080P@25, 40x 960P@25, 45x 720P@30, 54x 720P@25, 96x D1
1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1
Ultra 265/H.265 : 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1
H.264 : 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
4x 12MP@20, 4x 4K@30, 16x 1080p@30, 36x 720p@30, 64x D1
Largeur de Bande Entrante
768Mbps
320Mbps
320Mbps
512Mbps
Largeur de Bande Sortante
768Mbps
320Mbps
160Mbps
384Mbps
Disque Dur
Sans Disque Dur
Sans Disque Dur
Sans Disque Dur
Sans Disque Dur
Stockage Maxi.
Jusqu'à 240TB
Jusqu'à 32TB
Jusqu'à 96TB
Jusqu'à 160TB
Enregistrement Continu 24/7
yesyesyesyes
Visualisation et Contrôle à Distance
yesyesyesyes
Lecture et Sauvegarde de Vidéo
yesyesyesyes
Détection VCA
Détection de visage, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de lignes, Détection audio, Détection de défocalisation, Détection de changement de scène, Suivi Automatique
Détection d'Intrusion, Détection de Franchissement de Lignes, Zone d'Entrée, Zone de Sortie, Détection de Défocalisation, Détection de Changement de Scène, Objet Laissé pour Compte, Objet Supprimé, Suivi Automatique
Détection de Visage, Détection d'Intrusion, Détection de Franchissement de Lignes, Zone d'Entrée, Zone de Sortie, Détection de Défocalisation, Détection de Changement de Scène, Objet Laissé pour Compte, Objet Supprimé, Suivi Automatique, UMD (Ultra Motion Detection)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

16.109,00 € HT

19.330,80 € TTC

5 en Entrepôt International