FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3400-24T4FP.
00:55
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.
Cette image concerne S3400-24T4FP.

Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ à 24 Ports, 24 x Ports PoE+ @370W, avec 4 Uplinks Combo 1Gb, Support ERPS, S3400-24T4FP

Hot #90131
Hot #90131

Realtek 370W VLAN Vocal LACP

439,00 € HT
FS P/N: S3400-24T4FP
526,80 € TTC
FS P/N: S3400-24T4FP
9.4K Vendus
48 Commentaires
74 Questions
393 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
130 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
24 en Transit, Recevez-le avant 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 4 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch PoE+ Entièrement Manageable Ethernet Pro L2+, 24 Ports Gigabit PoE+ @370W, 4 Uplinks Combo 1Gb, Support ERPS, S3400-24T4FP

Le switch PoE+ manageable est doté de 24 ports 10/100/1000BASE-T et 4 ports combo RJ45/SFP 1Gb. Les 24 Ports RJ45 sont compatibles avec IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, points d'accès sans fil ou tout autre dispositif réseau compatible avec les normes PoE et PoE+. 4 ports combo RJ45/SFP répondent aux différents besoins d'extension du réseau. Ce switch d'accès est une solution compacte et économique pour les réseaux IP MAN et d'entreprise. Utilisant un matériel de haute performance et le système d'exploitation FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible peuvent répondre aux exigences de tous les scénarios complexes.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Nombre Total de Routes IPv4
128
Capacité de Commutation
56Gbps
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
42Mpps
Table ARP
384
RAM
128MB
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz
Mémoire Flash
16MB (NOR)
Tension de Sortie
48VDC
Consommation d'Énergie Max.
370W/20W
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Alimentation Électrique
1 Intégré
Tampon de Paquet
0.5MB
Quantité de Ventilateur
3 Intégrés
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Espaces en Rack
1U
Température de Stockage
-4°F ~ 158°F (-20ºC ~ 70ºC)
Méthodes de Montage
Montage en Rack
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.77'' x 17.32'' x 11.41'' (45 x 440 x 290mm)
Budget d'Alimentation
370W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Medium and Large Campus Surveillance Solution
Wireless Solution
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits

Caractéristiques

Amélioration de la Gestion Grâce à un Réseau de Campus Intégré

Le déploiement virtuel de switches doubles, l'architecture extensible et les opérations d'exploitation et de maintenance intelligentes offrent un réseau simple, flexible et performant pour desservir tous les scénarios au sein du campus.

Configuration des Ports Gigabit
24 ports RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mbps fournissent jusqu'à 30W par port et un budget d'alimentation PoE total de 370W, ainsi que 4 emplacements SFP Gigabit pour les connexions optiques à haute vitesse.
56 Gbps
Capacité de Commutation
IEEE 802.3af/at
Norme PoE
370W
Budget de Puissance
Support PoE+ Intelligent
Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation nécessaire à vos appareils PoE, qui peuvent fournir jusqu'à 15,4 W et 30 W d'alimentation par port.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) permet une protection par basculement en moins de 50 ms
ERPS met en œuvre le blocage des boucles et la récupération des liens plus rapidement que STP sur l'appareil principal, et peut ajouter efficacement la redondance et la protection du temps de fonctionnement à n'importe quel réseau.
Blocage du propriétaire du RPL afin d'éviter l'envoi de données en boucle sans fin
Déblocage du propriétaire du RPL pour assurer une transmission continue du trafic
OSPF (Open Shortest Path First) pour une Gestion Simplifiée du Réseau

OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le chemin le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les opérations.

Le Voice VLAN Donne la Priorité à la Garantie de la Qualité du VoIP

Le VLAN vocal améliore la priorité de transmission du trafic vocal et garantit la qualité de la voix en assignant le trafic vocal à un VLAN dédié sans rivaliser avec les autres types de trafic.

Plusieurs Méthodes de Gestion pour Faciliter la Maintenance du Réseau

La prise en charge de SNMP, CLI, WEB, SSH et d'autres méthodes permet de rationaliser la maintenance de l'appareil et la gestion du réseau sans coût supplémentaire.

Ports RJ45
24 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
48 x 100/1000BASE-T
Ports Fibre
4 x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2 x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 10G SFP+
Ports PoE
24 x PoE+
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
48 x PoE+
Budget PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Type de Gestion
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentation
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
3 Ventilateurs Intégrés
Sans Ventilateur
1 Ventilateur Intégré
2 Ventilateurs Intégrés
2 Ventilateurs Intégrés
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch PoE+ Entièrement Manageable Ethernet Pro L2+, 24 Ports Gigabit PoE+ @370W, 4 Uplinks Combo 1Gb, Support ERPS, S3400-24T4FP

Le switch PoE+ manageable est doté de 24 ports 10/100/1000BASE-T et 4 ports combo RJ45/SFP 1Gb. Les 24 Ports RJ45 sont compatibles avec IEEE 802.3af PoE et IEEE 802.3at PoE+ (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, points d'accès sans fil ou tout autre dispositif réseau compatible avec les normes PoE et PoE+. 4 ports combo RJ45/SFP répondent aux différents besoins d'extension du réseau. Ce switch d'accès est une solution compacte et économique pour les réseaux IP MAN et d'entreprise. Utilisant un matériel de haute performance et le système d'exploitation FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible peuvent répondre aux exigences de tous les scénarios complexes.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Nombre Total de Routes IPv4
128
Capacité de Commutation
56Gbps
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
42Mpps
Table ARP
384
RAM
128MB
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz
Mémoire Flash
16MB (NOR)
Tension de Sortie
48VDC
Consommation d'Énergie Max.
370W/20W
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Alimentation Électrique
1 Intégré
Tampon de Paquet
0.5MB
Quantité de Ventilateur
3 Intégrés
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Espaces en Rack
1U
Température de Stockage
-4°F ~ 158°F (-20ºC ~ 70ºC)
Méthodes de Montage
Montage en Rack
Matériau du Produit
Métal
Dimensions (H x L x P)
1.77'' x 17.32'' x 11.41'' (45 x 440 x 290mm)
Budget d'Alimentation
370W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Wireless Solution
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits
Caractéristiques
Amélioration de la Gestion Grâce à un Réseau de Campus Intégré

Le déploiement virtuel de switches doubles, l'architecture extensible et les opérations d'exploitation et de maintenance intelligentes offrent un réseau simple, flexible et performant pour desservir tous les scénarios au sein du campus.

Configuration des Ports Gigabit
24 ports RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mbps fournissent jusqu'à 30W par port et un budget d'alimentation PoE total de 370W, ainsi que 4 emplacements SFP Gigabit pour les connexions optiques à haute vitesse.
56 Gbps
Capacité de Commutation
IEEE 802.3af/at
Norme PoE
370W
Budget de Puissance
Support PoE+ Intelligent
Conforme aux normes PoE IEEE 802.3af/at, il peut détecter et fournir automatiquement l'alimentation nécessaire à vos appareils PoE, qui peuvent fournir jusqu'à 15,4 W et 30 W d'alimentation par port.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) permet une protection par basculement en moins de 50 ms
ERPS met en œuvre le blocage des boucles et la récupération des liens plus rapidement que STP sur l'appareil principal, et peut ajouter efficacement la redondance et la protection du temps de fonctionnement à n'importe quel réseau.
Blocage du propriétaire du RPL afin d'éviter l'envoi de données en boucle sans fin
Déblocage du propriétaire du RPL pour assurer une transmission continue du trafic
OSPF (Open Shortest Path First) pour une Gestion Simplifiée du Réseau

OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le chemin le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les opérations.

Le Voice VLAN Donne la Priorité à la Garantie de la Qualité du VoIP

Le VLAN vocal améliore la priorité de transmission du trafic vocal et garantit la qualité de la voix en assignant le trafic vocal à un VLAN dédié sans rivaliser avec les autres types de trafic.

Plusieurs Méthodes de Gestion pour Faciliter la Maintenance du Réseau

La prise en charge de SNMP, CLI, WEB, SSH et d'autres méthodes permet de rationaliser la maintenance de l'appareil et la gestion du réseau sans coût supplémentaire.

Ports RJ45
24 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
8 x 100/1000BASE-T
16 x 100/1000BASE-T
48 x 100/1000BASE-T
Ports Fibre
4 x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2 x 1G SFP
4 x 1G SFP (2 Combo)
4 x 10G SFP+
Ports PoE
24 x PoE+
8 x PoE+
8 x PoE+
16 x PoE+
48 x PoE+
Budget PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Type de Gestion
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Entièrement Manageable
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentation
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
3 Ventilateurs Intégrés
Sans Ventilateur
1 Ventilateur Intégré
2 Ventilateurs Intégrés
2 Ventilateurs Intégrés
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

439,00 € HT

526,80 € TTC

393 en Entrepôt en Allemagne
130 en Entrepôt International