FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP6LCDOM4AF.

Cassette FHD MTP®-12, 12 Fibres OM4 Multimode, Type AF, MTP® vers 6 x LC Duplex (Aqua), 0,35dB max

Hot #57038
Hot #57038

48F dans les Trioirs 1U FHD

89,00 € HT
FS P/N: FHD-1MTP6LCDOM4AF
FS P/N: FHD-1MTP6LCDOM4AF
7.3K Vendus
73 Commentaires
18 Questions
85 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
56 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
72 en Transit, Recevez-le avant 25 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD, 12 Fibres Elite MTP®-12 vers LC Duplex, 12 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassettes à fibres MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® de 12 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs LC duplex sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications.

La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G à haute densité et à moindre coût, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 48 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
12 Fibres
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Type de Connecteur Avantal
LC UPC Duplex (Aqua)
Nombre de Ports LC
6 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® UPC (Broche)
Nombre de Ports MTP®
1 Port
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Type AF
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 20dB, LC ≥ 30dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FDH
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout

Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.

01:13

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout 01:13
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Connexion et déploiement rapides

Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau

Zirconia Ceramic Sleeves

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Double-layer Fixing Structure

Security panel improves installation and connection stability

Perte d'insertion ultra-faible pour un réseau stable et fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Manage and Maintain Fiber Optic Links via Adapter Colors
Versatile Solutions for Different Network Requirements
Up to 48 LC fibers in 1U space, the cassettes can be mounted in FHD (FS High Density) series rack mount/wall mount enclosures, which can be used in data center or enterprise to connect efficiently.
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
Nombre de Fibres
8 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
Nombre de Ports LC
4 Ports
6 Ports
6 Ports
6 Ports
12 Ports
12 Ports
Nombre de Ports MTP
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
Polarité
Universel
Type A
Type AF
Universel
Type A
Type AF
Méthode du Trunk
Utilisé avec la Méthode B Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Utilisé avec la Méthode B Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Méthode de la Cassette
MTP® Cassettes (Universel)
MTP® Cassettes (A vers AF)
MTP® Cassettes (A vers AF)
MTP® Cassettes (Universel)
MTP® Cassettes (A vers AF)
MTP® Cassettes (A vers AF)
Spécifications

Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD, 12 Fibres Elite MTP®-12 vers LC Duplex, 12 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassettes à fibres MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® de 12 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs LC duplex sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications.

La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G à haute densité et à moindre coût, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 48 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
12 Fibres
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Type de Connecteur Avantal
LC UPC Duplex (Aqua)
Nombre de Ports LC
6 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® UPC (Broche)
Nombre de Ports MTP®
1 Port
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Type AF
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 20dB, LC ≥ 30dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FDH
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout

Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.

01:13

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout 01:13
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Connexion et déploiement rapides

Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau

Zirconia Ceramic Sleeves

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Double-layer Fixing Structure

Security panel improves installation and connection stability

Perte d'insertion ultra-faible pour un réseau stable et fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Manage and Maintain Fiber Optic Links via Adapter Colors
Versatile Solutions for Different Network Requirements
Up to 48 LC fibers in 1U space, the cassettes can be mounted in FHD (FS High Density) series rack mount/wall mount enclosures, which can be used in data center or enterprise to connect efficiently.
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
Nombre de Fibres
8 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
12 Fibres
24 Fibres
24 Fibres
Nombre de Ports LC
4 Ports
6 Ports
6 Ports
6 Ports
12 Ports
12 Ports
Nombre de Ports MTP
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
Polarité
Universel
Type A
Type AF
Universel
Type A
Type AF
Méthode du Trunk
Utilisé avec la Méthode B Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Utilisé avec la Méthode B Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Utilisé avec la Méthode A Trunk
Méthode de la Cassette
MTP® Cassettes (Universel)
MTP® Cassettes (A vers AF)
MTP® Cassettes (A vers AF)
MTP® Cassettes (Universel)
MTP® Cassettes (A vers AF)
MTP® Cassettes (A vers AF)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

89,00 € HT

85 en Entrepôt en Allemagne
56 en Entrepôt International