FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.
Cette image concerne FIP-3102.

FIP-3102, Téléphone VoIP d'Entrée de Gamme avec Écran Noir et Blanc de 2,3 Pouces, 2 Comptes SIP, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

Hot #139597
Hot #139597

PoE 2 Touches de Ligne 2 Comptes SIP

59,00 € HT
FS P/N: FIP-3102
FS P/N: FIP-3102
82 Vendus
15 Commentaires
20 Questions
456 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Téléphone IP d'Entrée de Gamme FIP-3102 avec 2 Lignes SIP, Conférence Locale à 6 Voies, PoE Intégré

Le FIP-3102 est un téléphone VoIP d'entrée de gamme. Grâce aux remarquables haut-parleurs Harman et au codec à large bande G.722 et Opus, l'audio HD du FIP-3102 assure une communication à trois voies claire et efficace. L'écran Dot-Matrix de 2,3 pouces avec rétroéclairage offre une expérience visuelle nette. Les 2 lignes SIP renforcent les systèmes de communication et permettent des appels vocaux et la transmission de messages par Internet, facilitant ainsi la gestion et réduisant les coûts de façon régulière. L'alimentation PoE assure la continuité du service en cas de panne de courant.

Facile à utiliser, avec des fonctions efficaces et un prix raisonnable, il offre une excellente solution de communication vocale pour tout type de bureau.

Spécifications
Écran LCD
Écran Noir et Blanc de 2,3'' (132 x 64)
Système d'Exploitation
Linux
Comptes SIP
2
Touches de Ligne Programmables
2
Annuaire Téléphonique Local
1000
Journaux d'Appels
600
Audioconférence
6
Port Ethernet
10/100/1000Mbps
Consommation d'Énergie
0.9W ~ 3.21W
Mode IP
IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Codec à Large Bande
G.722, Opus
Support de Pied
2 Angles Réglables
Humidité de Fonctionnement
10 ~ 95%
Température de Fonctionnement
0 ~ 45℃
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Qualité Vocale Haute Définition

Doté d'un haut-parleur Harman, d'un codec à large bande G.722 et d'un codec audio Opus, capable de prendre en charge une grande variété d'applications audio.

Prise en Charge de 2 Comptes SIP,6-way Conference

La prise en charge de 2 comptes SIP et de la conférence à 6 voies permet d'obtenir un bureau efficace.

Fonction SIP Hotspot du Téléphone IP

Partageant le même compte SIP, les téléphones IP du groupe sonneront en même temps et les appels ne seront pas manqués.

Deux Ports Gigabit Ethernet (mode pont), supportant l'alimentation POE

Les téléphones IP et les PC peuvent partager une ligne et être connectés de manière flexible à un commutateur POE, ce qui permet de réduire les coûts de câblage et de partager l'alimentation électrique et les connexions avec les ordinateurs.

Facile à Gérer et à Configurer, Grande Compatibilité

Gestion de la configuration via l'interface web, compatible avec Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya et d'autres marques.

Applications Multiples
Travail
École
Hôtel
Hôpital
Écran LCD
Écran Noir et Blanc 132×64 2.3''
LCD Couleur 320×240 2.8''
LCD Couleur 480x272 4.3''
LCD Couleur 1024x600 7''
Comptes SIP
2
12
20
20
Touches de Ligne Programmables
2
35
45
92
Audioconférence
6
6
6
10
Annuaire Téléphonique Local
1000
1000
2000
2000
Journaux d'Appels
600
1000
1000
1000
Codec à Large Bande
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Port Ethernets
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angles Réglables
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
40 ° , 50 °
IPv6
yesyesyes
Port USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
Bluetooth Intégré
via un Dongle BT
Bluetooth Intégré
WiFi
Via WiFi Dongle
Via WiFi Dongle
WiFi Intégré
PoE
yesyesyesyes
Montage Mural
yesyesyesyes
Spécifications

Téléphone IP d'Entrée de Gamme FIP-3102 avec 2 Lignes SIP, Conférence Locale à 6 Voies, PoE Intégré

Le FIP-3102 est un téléphone VoIP d'entrée de gamme. Grâce aux remarquables haut-parleurs Harman et au codec à large bande G.722 et Opus, l'audio HD du FIP-3102 assure une communication à trois voies claire et efficace. L'écran Dot-Matrix de 2,3 pouces avec rétroéclairage offre une expérience visuelle nette. Les 2 lignes SIP renforcent les systèmes de communication et permettent des appels vocaux et la transmission de messages par Internet, facilitant ainsi la gestion et réduisant les coûts de façon régulière. L'alimentation PoE assure la continuité du service en cas de panne de courant.

Facile à utiliser, avec des fonctions efficaces et un prix raisonnable, il offre une excellente solution de communication vocale pour tout type de bureau.

Spécifications
Écran LCD
Écran Noir et Blanc de 2,3'' (132 x 64)
Système d'Exploitation
Linux
Comptes SIP
2
Touches de Ligne Programmables
2
Annuaire Téléphonique Local
1000
Journaux d'Appels
600
Audioconférence
6
Port Ethernet
10/100/1000Mbps
Consommation d'Énergie
0.9W ~ 3.21W
Mode IP
IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Codec à Large Bande
G.722, Opus
Support de Pied
2 Angles Réglables
Humidité de Fonctionnement
10 ~ 95%
Température de Fonctionnement
0 ~ 45℃
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Qualité Vocale Haute Définition

Doté d'un haut-parleur Harman, d'un codec à large bande G.722 et d'un codec audio Opus, capable de prendre en charge une grande variété d'applications audio.

Prise en Charge de 2 Comptes SIP,6-way Conference

La prise en charge de 2 comptes SIP et de la conférence à 6 voies permet d'obtenir un bureau efficace.

Fonction SIP Hotspot du Téléphone IP

Partageant le même compte SIP, les téléphones IP du groupe sonneront en même temps et les appels ne seront pas manqués.

Deux Ports Gigabit Ethernet (mode pont), supportant l'alimentation POE

Les téléphones IP et les PC peuvent partager une ligne et être connectés de manière flexible à un commutateur POE, ce qui permet de réduire les coûts de câblage et de partager l'alimentation électrique et les connexions avec les ordinateurs.

Facile à Gérer et à Configurer, Grande Compatibilité

Gestion de la configuration via l'interface web, compatible avec Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya et d'autres marques.

Applications Multiples
Travail
École
Hôtel
Hôpital
Écran LCD
Écran Noir et Blanc 132×64 2.3''
LCD Couleur 320×240 2.8''
LCD Couleur 480x272 4.3''
LCD Couleur 1024x600 7''
Comptes SIP
2
12
20
20
Touches de Ligne Programmables
2
35
45
92
Audioconférence
6
6
6
10
Annuaire Téléphonique Local
1000
1000
2000
2000
Journaux d'Appels
600
1000
1000
1000
Codec à Large Bande
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Port Ethernets
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angles Réglables
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
40 ° , 50 °
IPv6
yesyesyes
Port USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
Bluetooth Intégré
via un Dongle BT
Bluetooth Intégré
WiFi
Via WiFi Dongle
Via WiFi Dongle
WiFi Intégré
PoE
yesyesyesyes
Montage Mural
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

456 en Entrepôt International