FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.
Cette image concerne FIP-5220.

FIP-5220, Téléphone VoIP Avancé avec Écran LCD Coloré de 4,3 Pouces, 20 Comptes SIP, USB 2,0, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

#151310
#151310

PoE 9 Touches de Ligne 20 SIP Comptes

169,00 € HT
FS P/N: FIP-5220
202,80 € TTC
FS P/N: FIP-5220
11 Vendus
1 Commentaire
4 Questions
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

FIP-5220, Téléphone VoIP Avancé avec Écran LCD Coloré de 4,3 Pouces, 20 Comptes SIP, USB 2,0, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

Le FIP-5220 est un téléphone IP écran pour entreprise avec toutes les fonctions VoIP nécessaires et d'autres fonctionnalités additionnelles comme le casque EHS, le dongle BT et le dongle Wi-Fi. 10 touches DSS sur l'écran principal (9 touches DSS et 1 touche de page), jusqu'à 45 touches DSS (9 touches physiques bicolores pour un maximum de 5 pages), et prise en charge de casque sans fil EHS, dongle Wi-Fi ou dongle BT, et module d'extension. Support avec 2 angles réglables de 45 et 50 degrés. Ce téléphone VoIP offre une expérience pratique et de haute qualité.

Spécifications
Écran LCD
4.3'' (480x272) Color LCD
Système d'Exploitation
Linux
Comptes SIP
20
Touches de Ligne Programmables
9
Annuaire Téléphonique Local
2000
Journaux d'Appels
1000
Audioconférence
6
Port Ethernet
10/100/1000 Mbps
Consommation d'Énergie (PoE)
1.38W-6.85W
Mode IP
IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Codec à Large Bande
G.722, Opus
Support de Pied
2 Angles Réglables
Humidité de Fonctionnement
10-95%
Température de Fonctionnement
0-45℃
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Téléphones IP pour une Coopération Sans Faille
Facilement transporté vers différents lieux de travail et installé sur le bureau, plusieurs utilisateurs communiquent sans interruption par conférence téléphonique.
Écran Coloré
20 Comptes SIP
USB WI-FI
2 Angles Ajustables
Qualité Vocale Haute Définition
Doté du Codec Large Bande G.722 et du Codec Audio Opus, il est capable de gérer une grande variété d'applications audio pour vous offrir une expérience optimale.
HD Audio
Opus
Codec Audio G.722
Écran LCD
LCD Couleur 480 x 272 4.3''
Écran Noir et Blanc 132 × 64 2.3''
LCD Couleur 320 × 240 2.8''
LCD Couleur 1024 x 600 7''
Comptes SIP
20
2
12
20
Touches de Ligne Programmables
45
2
35
92
Audioconférence
6
6
6
10
Annuaire Téléphonique Local
2000
1000
1000
2000
Journaux d'Appels
1000
600
1000
1000
Codec à Large Bande
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Port Ethernets
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angles Réglables
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
40 ° , 50 °
IPv6
yesyesyes
Port USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
via un Dongle BT
Bluetooth Intégré
Bluetooth Intégré
WiFi
Via WiFi Dongle
Via WiFi Dongle
WiFi Intégré
PoE
yesyesyesyes
Montage Mural
yesyesyesyes
Spécifications

FIP-5220, Téléphone VoIP Avancé avec Écran LCD Coloré de 4,3 Pouces, 20 Comptes SIP, USB 2,0, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

Le FIP-5220 est un téléphone IP écran pour entreprise avec toutes les fonctions VoIP nécessaires et d'autres fonctionnalités additionnelles comme le casque EHS, le dongle BT et le dongle Wi-Fi. 10 touches DSS sur l'écran principal (9 touches DSS et 1 touche de page), jusqu'à 45 touches DSS (9 touches physiques bicolores pour un maximum de 5 pages), et prise en charge de casque sans fil EHS, dongle Wi-Fi ou dongle BT, et module d'extension. Support avec 2 angles réglables de 45 et 50 degrés. Ce téléphone VoIP offre une expérience pratique et de haute qualité.

Spécifications
Écran LCD
4.3'' (480x272) Color LCD
Système d'Exploitation
Linux
Comptes SIP
20
Touches de Ligne Programmables
9
Annuaire Téléphonique Local
2000
Journaux d'Appels
1000
Audioconférence
6
Port Ethernet
10/100/1000 Mbps
Consommation d'Énergie (PoE)
1.38W-6.85W
Mode IP
IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Codec à Large Bande
G.722, Opus
Support de Pied
2 Angles Réglables
Humidité de Fonctionnement
10-95%
Température de Fonctionnement
0-45℃
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Téléphones IP pour une Coopération Sans Faille
Facilement transporté vers différents lieux de travail et installé sur le bureau, plusieurs utilisateurs communiquent sans interruption par conférence téléphonique.
Écran Coloré
20 Comptes SIP
USB WI-FI
2 Angles Ajustables
Qualité Vocale Haute Définition
Doté du Codec Large Bande G.722 et du Codec Audio Opus, il est capable de gérer une grande variété d'applications audio pour vous offrir une expérience optimale.
HD Audio
Opus
Codec Audio G.722
Écran LCD
LCD Couleur 480 x 272 4.3''
Écran Noir et Blanc 132 × 64 2.3''
LCD Couleur 320 × 240 2.8''
LCD Couleur 1024 x 600 7''
Comptes SIP
20
2
12
20
Touches de Ligne Programmables
45
2
35
92
Audioconférence
6
6
6
10
Annuaire Téléphonique Local
2000
1000
1000
2000
Journaux d'Appels
1000
600
1000
1000
Codec à Large Bande
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Port Ethernets
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angles Réglables
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
40 ° , 50 °
IPv6
yesyesyes
Port USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
via un Dongle BT
Bluetooth Intégré
Bluetooth Intégré
WiFi
Via WiFi Dongle
Via WiFi Dongle
WiFi Intégré
PoE
yesyesyesyes
Montage Mural
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

169,00 € HT

202,80 € TTC

8 en Entrepôt International