FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3910-48TS.
01:23
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.
Cette image concerne S3910-48TS主多图.

Switch Gigabit Ethernet L2+ à 48 Ports, 48x RJ45 Gigabit, avec 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S3910-48TS

Hot #108714
Hot #108714

Broadcom Empilage Airware Cloud

988,00 € HT
FS P/N: S3910-48TS
1.185,60 € TTC
FS P/N: S3910-48TS
3K Vendus
29 Commentaires
65 Questions
63 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
118 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
50 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Gigabit Ethernet Manageable Empilable L2+ 48 Ports, 48 Ports RJ45 Gigabit, avec 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Puce Broadcom

Le switch gigabit manageable empilable L2+ S3910-48TS est équipé de 48 10/100/1000BASE-T et 4 liaisons montantes SFP+ 10Gb. Ce switch est idéal pour un déploiement dans des environnements complexes, il est résistant à la corrosion, à la poussière et à l'humidité, supporte un fonctionnement à des températures comprises entre 0°C ~ 50°C et dispose d’une protection contre la foudre 6KV. Le switch gigabit manageable à 48 ports équipé d'alimentations remplaçables à chaud 1+1 prend en charge l'empilage physique de 4 unités pour offrir redondance, gestion simple et résilience de la capacité du réseau. Avec la puce de commutation Broadcom BCM56150, le S3910-48TS fournit une capacité de commutation de 176Gbps et un taux de transfert de 132Mpps pour offrir des performances réseau supérieures. Grâce à ses fonctionnalités de routage de couche 3 (routage statique, OSPF, RIP, RIPng, etc.) et à la prise en charge des protocoles IPv4/IPv6, le switch gigabit permet un déploiement flexible pour des exigences de réseau diverses.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Trames Jumbo
9216
Possibilité d'Empilage
Jusqu'à 4 Unités
Adresse MAC
16K
Capacité de Commutation
176Gbps
Table ARP
1,000
Taux de Transfert
132Mpps
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Consommation d'Énergie Max.
48W
Mémoire Flash
256MB
Espaces en Rack
1U
Tampon de Paquets
1.5MB
Dimensions (H x L x P)
1.72'' x 17.32'' x 13.68'' (43.6 x 440 x 347.6mm)
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Nombre de Ventilateurs
1 Intégré
Méthodes de Montage
Montage sur ordinateur de bureau ou en rack ou au mur
Flux d'Air
Droite - Gauche
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Interconnexion 10G
Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Structure à Double Puce BCM56150 Offre une Expérience de Réseau à Grande Vitesse
L'intégration poussée des dispositifs clés peut réduire le taux de défaillance des produits et améliorer leur fiabilité.
BCM56150
Puce Broadcom
176Gbps
SCapacité de Commutation
132Mpps
Taux de Transfert
1.64μs
Latence
Plateforme Cloud Permet une Gestion Unifiée des Réseaux d'Agences

Airware unifie la gestion des périphériques de réseau, adapté aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes hôtelières, les chaînes de vente au détail, les filiales d'entreprises, les facultés d'universités, etc.

Alimentation Redondante Remplaçable à Chaud et Ventilateur Intelligent Intégré

Les blocs d’alimentation peuvent être retirés sans arrêter le système, et un refroidissement efficace par ventilateur réduit le bruit de fonctionnement, ce qui améliore la stabilité du système.

High Empilage Hautes Performances Simplifie la Croissance Évolutive
Permet d’empiler jusqu’à des commutateurs S3910-48TS, offrant une mise à l’échelle et une gestion simplifiée.
Port d’Empilage
4
Distance d’Empilage
1M (Max)
Bande Passante d’Empilement
160 Gbit/s
Protéger Votre Réseau Grâce à la Fonction de Sécurité de CPU

Il classe le trafic de données envoyé au CPU, traite le trafic en fonction de la priorité de la file d'attente et limite le débit de la bande passante selon les besoins, protégeant ainsi le CPU contre l'occupation illégale du trafic.

Flexible Options de Gestion
La conception innovante prend en charge l’interface de ligne de commande et l’interface graphique Web facile à utiliser, éliminant ainsi les modifications et les remplacements d’équipements à mesure que les besoins de gestion du réseau augmentent.
Gestion
WEB, CLI, Telnet, SSH
Surveillance
SNMP, sFlow, Syslog
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Ports RJ45
48 x 1000BASE-T
24 x 1000BASE-T
24 x 1000BASE-T
48 x 1000BASE-T
8 x 1000BASE-T(8 Combo)
Ports SFP
4 x 1G SFP
28 x 1G SFP
48 x 1G SFP
Ports SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
Type de Gestion
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Sécurité Avancée
yesyesyesyesyesyes
Empilage de Matériel
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yesyes
yesyesyes
Spécifications

Switch Gigabit Ethernet Manageable Empilable L2+ 48 Ports, 48 Ports RJ45 Gigabit, avec 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Puce Broadcom

Le switch gigabit manageable empilable L2+ S3910-48TS est équipé de 48 10/100/1000BASE-T et 4 liaisons montantes SFP+ 10Gb. Ce switch est idéal pour un déploiement dans des environnements complexes, il est résistant à la corrosion, à la poussière et à l'humidité, supporte un fonctionnement à des températures comprises entre 0°C ~ 50°C et dispose d’une protection contre la foudre 6KV. Le switch gigabit manageable à 48 ports équipé d'alimentations remplaçables à chaud 1+1 prend en charge l'empilage physique de 4 unités pour offrir redondance, gestion simple et résilience de la capacité du réseau. Avec la puce de commutation Broadcom BCM56150, le S3910-48TS fournit une capacité de commutation de 176Gbps et un taux de transfert de 132Mpps pour offrir des performances réseau supérieures. Grâce à ses fonctionnalités de routage de couche 3 (routage statique, OSPF, RIP, RIPng, etc.) et à la prise en charge des protocoles IPv4/IPv6, le switch gigabit permet un déploiement flexible pour des exigences de réseau diverses.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Trames Jumbo
9216
Possibilité d'Empilage
Jusqu'à 4 Unités
Adresse MAC
16K
Capacité de Commutation
176Gbps
Table ARP
1,000
Taux de Transfert
132Mpps
Tension d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Consommation d'Énergie Max.
48W
Mémoire Flash
256MB
Espaces en Rack
1U
Tampon de Paquets
1.5MB
Dimensions (H x L x P)
1.72'' x 17.32'' x 13.68'' (43.6 x 440 x 347.6mm)
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Température de Fonctionnement
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Nombre de Ventilateurs
1 Intégré
Méthodes de Montage
Montage sur ordinateur de bureau ou en rack ou au mur
Flux d'Air
Droite - Gauche
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Interconnexion 10G
Solution de Réseau de Détail basée sur Airware
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Structure à Double Puce BCM56150 Offre une Expérience de Réseau à Grande Vitesse
L'intégration poussée des dispositifs clés peut réduire le taux de défaillance des produits et améliorer leur fiabilité.
BCM56150
Puce Broadcom
176Gbps
SCapacité de Commutation
132Mpps
Taux de Transfert
1.64μs
Latence
Plateforme Cloud Permet une Gestion Unifiée des Réseaux d'Agences

Airware unifie la gestion des périphériques de réseau, adapté aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes hôtelières, les chaînes de vente au détail, les filiales d'entreprises, les facultés d'universités, etc.

Alimentation Redondante Remplaçable à Chaud et Ventilateur Intelligent Intégré

Les blocs d’alimentation peuvent être retirés sans arrêter le système, et un refroidissement efficace par ventilateur réduit le bruit de fonctionnement, ce qui améliore la stabilité du système.

High Empilage Hautes Performances Simplifie la Croissance Évolutive
Permet d’empiler jusqu’à des commutateurs S3910-48TS, offrant une mise à l’échelle et une gestion simplifiée.
Port d’Empilage
4
Distance d’Empilage
1M (Max)
Bande Passante d’Empilement
160 Gbit/s
Protéger Votre Réseau Grâce à la Fonction de Sécurité de CPU

Il classe le trafic de données envoyé au CPU, traite le trafic en fonction de la priorité de la file d'attente et limite le débit de la bande passante selon les besoins, protégeant ainsi le CPU contre l'occupation illégale du trafic.

Flexible Options de Gestion
La conception innovante prend en charge l’interface de ligne de commande et l’interface graphique Web facile à utiliser, éliminant ainsi les modifications et les remplacements d’équipements à mesure que les besoins de gestion du réseau augmentent.
Gestion
WEB, CLI, Telnet, SSH
Surveillance
SNMP, sFlow, Syslog
Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Ports RJ45
48 x 1000BASE-T
24 x 1000BASE-T
24 x 1000BASE-T
48 x 1000BASE-T
8 x 1000BASE-T(8 Combo)
Ports SFP
4 x 1G SFP
28 x 1G SFP
48 x 1G SFP
Ports SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
4 x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
Type de Gestion
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Entièrement Manageable Pro
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, Routage Statique L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Sécurité Avancée
yesyesyesyesyesyes
Empilage de Matériel
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 4 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Jusqu'à 8 Unités
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yesyes
yesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

988,00 € HT

1.185,60 € TTC

63 en Entrepôt en Allemagne
118 en Entrepôt International