Le S3900-24F4S-R est un switch manageable empilable Gigabit plus de couche 2 (couche 3 Lite) avancé avec 8 ports Combo RJ45/SFP 1G, 16 ports SFP, 4 ports uplinks SFP+ 10G, deux alimentations redondantes et une conception à double ventilateur garantissant un fonctionnement stable du switch, offrant une facilité d'utilisation améliorée, des opérations commerciales hautement sécurisées, une durabilité améliorée et une expérience réseau sans frontières. Les switchs de la série S3900 prennent en charge la capacité d'empilage avec une connectivité de 1 et 10 Gigabit et une QoS avancée jusqu'à la périphérie du réseau, tout en conservant une gestion simple. Les switchs de la série S3900 sont des switchs Gigabit d'accès et d'agrégation, conçus pour les réseaux des PME, grandes et moyennes entreprises, et succursales afin de réduire le coût total des investissements.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Gigabit Ethernet L2+ à 16 Ports, 16x SFP 1Gb, avec 8x RJ45/SFP Gigabit Combo, 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Supporte l'Empilage, S3900-24F4S-R
Switch Gigabit Ethernet L2+ Empilable à 16 Ports, 16x SFP 1Gb, 8x Combo Gigabit RJ45/SFP et 4x Uplinks SFP+ 10Gb
Points Forts du Logiciel
Supporte l'empilage de 8 unités
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne
Prise en charge d'un large éventail de protocoles de routage IPv4, notamment le routage statique, RIP et OSPF
Prise en charge de la QoS basée sur MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Supporte GVRP, QinQ
Supporte l'agrégation de liens statique/LACP
Prise en charge de la gestion basée sur le Web, Telnet
Supporte EAPS et ERPS
Supporte IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporte SNMP V1/V2/V3, RMON
Supporte LLDP (802.1ab)
Supporte la configuration statique et l'apprentissage dynamique de l'adresse MAC
Support de l'Authentification Locale/Radius/Tacacs
Support de l'authentification basée sur le port
Prise en charge de l'authentification basée sur Mac HTTPS et SSL (v3)
Supporte le snooping DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Supporte la Protection DoS
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le déploiement virtuel de switchs doubles, l'architecture extensible et l'O&M intelligente offrent un réseau simple, flexible et performant pour desservir tous les scénarios sur le campus.
Les Blocs d'Alimentation Redondants 1+1 Assurent le Fonctionnement Normal et Continu du switch.
VLAN Vocal améliore la priorité de transmission du trafic vocal et garantit la qualité de la voix en assignant le trafic vocal à un VLAN dédié sans entrer en concurrence avec d'autres trafics.
OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le chemin le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les heures de travail.
Ports RJ45 | 8x 1000BASE-T (8Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Ports SFP | 16x 1G SFP | — | — | — | — | 20x 1G SFP |
Ports SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Empilage de Matériel | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités |
Ventilateurs | Deux ventilateurs intégrés | Sans ventilateur | Deux ventilateurs intégrés | Sans Ventilateur | Ventilateur unique intégré | Deux ventilateurs intégrés |
Alimentations Redondantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, L3 Routage Statique L3 |
Vidéos
Switch Gigabit Ethernet L2+ Empilable à 16 Ports, 16x SFP 1Gb, 8x Combo Gigabit RJ45/SFP et 4x Uplinks SFP+ 10Gb
Le S3900-24F4S-R est un switch manageable empilable Gigabit plus de couche 2 (couche 3 Lite) avancé avec 8 ports Combo RJ45/SFP 1G, 16 ports SFP, 4 ports uplinks SFP+ 10G, deux alimentations redondantes et une conception à double ventilateur garantissant un fonctionnement stable du switch, offrant une facilité d'utilisation améliorée, des opérations commerciales hautement sécurisées, une durabilité améliorée et une expérience réseau sans frontières. Les switchs de la série S3900 prennent en charge la capacité d'empilage avec une connectivité de 1 et 10 Gigabit et une QoS avancée jusqu'à la périphérie du réseau, tout en conservant une gestion simple. Les switchs de la série S3900 sont des switchs Gigabit d'accès et d'agrégation, conçus pour les réseaux des PME, grandes et moyennes entreprises, et succursales afin de réduire le coût total des investissements.
Points Forts du Logiciel
Supporte l'empilage de 8 unités
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne
Prise en charge d'un large éventail de protocoles de routage IPv4, notamment le routage statique, RIP et OSPF
Prise en charge de la QoS basée sur MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Supporte GVRP, QinQ
Supporte l'agrégation de liens statique/LACP
Prise en charge de la gestion basée sur le Web, Telnet
Supporte EAPS et ERPS
Supporte IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporte SNMP V1/V2/V3, RMON
Supporte LLDP (802.1ab)
Supporte la configuration statique et l'apprentissage dynamique de l'adresse MAC
Support de l'Authentification Locale/Radius/Tacacs
Support de l'authentification basée sur le port
Prise en charge de l'authentification basée sur Mac HTTPS et SSL (v3)
Supporte le snooping DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Supporte la Protection DoS
Le déploiement virtuel de switchs doubles, l'architecture extensible et l'O&M intelligente offrent un réseau simple, flexible et performant pour desservir tous les scénarios sur le campus.
Les Blocs d'Alimentation Redondants 1+1 Assurent le Fonctionnement Normal et Continu du switch.
VLAN Vocal améliore la priorité de transmission du trafic vocal et garantit la qualité de la voix en assignant le trafic vocal à un VLAN dédié sans entrer en concurrence avec d'autres trafics.
OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le chemin le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les heures de travail.
Ports RJ45 | 8x 1000BASE-T (8Combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Ports SFP | 16x 1G SFP | — | — | — | — | 20x 1G SFP |
Ports SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Empilage de Matériel | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 8 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités | Jusqu'à 6 Unités |
Ventilateurs | Deux ventilateurs intégrés | Sans ventilateur | Deux ventilateurs intégrés | Sans Ventilateur | Ventilateur unique intégré | Deux ventilateurs intégrés |
Alimentations Redondantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens, IPv6, L3 Routage Statique L3 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
439,00 € HT