El switch apilable S3900-48T4S de 48 puertos Ethernet capa 2+ tiene 48x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Este switch adopta el chip Broadcom más vanguardista, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 176Gbps y una velocidad de reenvío de 130Mpps. Con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión sencilla. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, medianas empresas y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
S3900-48T4S, switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 48 puertos, 48 x RJ45 Gigabit, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10Gb, switch apilamiento, chip Broadcom
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom
Software Spotlights
Soporta enlaces de apilamiento
Soporta la pila de protocolos dual IPv4/IPv6
Soporta rutas unicast estáticas
Soporta IEEE 802.1p COS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta SNMP sobre IPv6
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON (grupo 1, 2, 3 y 9)
Soporta autenticación local/radial
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de fuente IP
Soporta la protección DoS
Soluciones de conexión
Características
Las fuentes de alimentación redundantes 1+1 garantizan el funcionamiento normal y continuo del switch, un ventilador de velocidad variable con flujo de aire de izquierda a derecha para una refrigeración superior, reducción de ruido y energía.
SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de la red, proporcionar conexiones de acceso remoto seguro, y puede garantizar eficazmente el desarrollo normal de los servicios de red de los usuarios.
SNMP proporciona interfaces y protocolos unificados para gestionar dispositivos en diferentes espacios físicos para mejorar la eficiencia de la gestión.
Puertos RJ45 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T(4 combo) | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
Puertos SFP | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades |
Ventiladores | Ventilador único integrado | Sin ventilador | Dos ventiladores integrados | Dos ventiladores integrados | Sin ventilador | Dos ventiladores integrados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Vídeos
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom
El switch apilable S3900-48T4S de 48 puertos Ethernet capa 2+ tiene 48x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Este switch adopta el chip Broadcom más vanguardista, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 176Gbps y una velocidad de reenvío de 130Mpps. Con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión sencilla. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, medianas empresas y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Software Spotlights
Soporta enlaces de apilamiento
Soporta la pila de protocolos dual IPv4/IPv6
Soporta rutas unicast estáticas
Soporta IEEE 802.1p COS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta SNMP sobre IPv6
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON (grupo 1, 2, 3 y 9)
Soporta autenticación local/radial
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de fuente IP
Soporta la protección DoS
Las fuentes de alimentación redundantes 1+1 garantizan el funcionamiento normal y continuo del switch, un ventilador de velocidad variable con flujo de aire de izquierda a derecha para una refrigeración superior, reducción de ruido y energía.
SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de la red, proporcionar conexiones de acceso remoto seguro, y puede garantizar eficazmente el desarrollo normal de los servicios de red de los usuarios.
SNMP proporciona interfaces y protocolos unificados para gestionar dispositivos en diferentes espacios físicos para mejorar la eficiencia de la gestión.
Puertos RJ45 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T(4 combo) | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
Puertos SFP | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades |
Ventiladores | Ventilador único integrado | Sin ventilador | Dos ventiladores integrados | Dos ventiladores integrados | Sin ventilador | Dos ventiladores integrados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
640,09 € (IVA incluido)