El switch apilable S3900-24T4S de 24 puertos Ethernet capa 2+ tiene 24x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Este switch adopta el chip Broadcom más vanguardista, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 128 Gbps y una tasa de reenvío de 95 Mpps. Con conexiones de 1 y 10 Gb y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión sencilla. La serie S3900 es un switch de acceso y agregación Gigabit ideal, diseñado para pequeñas y medianas empresas, empresas, mercado medio y redes de sucursales, que puede reducir el coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
S3900-24T4S, switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 24 puertos, 24 RJ45 Gigabit, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10Gb, switch apilamiento, chip Broadcom, sin ventilador
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom, sin ventilador
Software Spotlights
Soporta enlaces de apilamiento
Soporta la pila de protocolos dual IPv4/IPv6
Soporta rutas unicast estáticas
Soporta IEEE 802.1p COS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta SNMP sobre IPv6
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON (grupo 1, 2, 3 y 9)
Soporta autenticación local/radial
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de fuente IP
Soporta la protección DoS
Soluciones de conexión
Características
SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de la red, proporcionar conexiones de acceso remoto seguro, y puede garantizar eficazmente el desarrollo normal de los servicios de red de los usuarios.
Puertos RJ45 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades |
Ventiladores | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Vídeos
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom, sin ventilador
El switch apilable S3900-24T4S de 24 puertos Ethernet capa 2+ tiene 24x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Este switch adopta el chip Broadcom más vanguardista, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 128 Gbps y una tasa de reenvío de 95 Mpps. Con conexiones de 1 y 10 Gb y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión sencilla. La serie S3900 es un switch de acceso y agregación Gigabit ideal, diseñado para pequeñas y medianas empresas, empresas, mercado medio y redes de sucursales, que puede reducir el coste total de propiedad.
Software Spotlights
Soporta enlaces de apilamiento
Soporta la pila de protocolos dual IPv4/IPv6
Soporta rutas unicast estáticas
Soporta IEEE 802.1p COS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta SNMP sobre IPv6
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON (grupo 1, 2, 3 y 9)
Soporta autenticación local/radial
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de fuente IP
Soporta la protección DoS
SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de la red, proporcionar conexiones de acceso remoto seguro, y puede garantizar eficazmente el desarrollo normal de los servicios de red de los usuarios.
Puertos RJ45 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades |
Ventiladores | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
398,09 € (IVA incluido)