S3900-48T6S-R es un avanzado switches Gigabit apilables administrados de capa 2 Plus (capa 3 Lite) con 48x 10/100/1000BASE-T y 6x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, doble fuente de alimentación redundante y diseño de doble ventilador que garantiza que el suministro eléctrico del switch no se interrumpa aunque falle, proporcionando una mayor facilidad de uso, operaciones empresariales altamente seguras, mayor sostenibilidad y una experiencia de red sin fronteras. Los switches de la serie S3900 admiten capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el extremo de la red, al tiempo que mantienen una gestión sencilla. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, medianas empresas y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
S3900-48T6S-R, switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 6 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 6 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable
Software Spotlights
Soporta el apilamiento de hasta 8 unidades
Soporta conmutación multicapa IPv4/IPv6 de doble pila a velocidad de línea
Soporta una amplia gama de protocolos de enrutamiento IPv4, incluidos enrutamiento estático, RIP y OSPF
Soporta QoS basada en MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Soporta VLAN de voz, GVRP (similar a VTP) y QinQ
Soporta agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta gestión basada en Web, Telnet
Soporta EAPS y ERPS
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta configuración estática y aprendizaje dinámico de la dirección MAC
Soporta autenticación local/Radius/Tacacs
Soporta autenticación basada en puertos
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta IP Source guard
Soporta protección DoS
Soluciones de conexión
Características
La VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza su calidad asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.
Puertos RJ45 | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | — | 16x 1G SFP | — | — | — | 20x 1G SFP |
Puertos SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Ventiladores | Ventiladores duales incorporados | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Vídeos
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 6 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable
S3900-48T6S-R es un avanzado switches Gigabit apilables administrados de capa 2 Plus (capa 3 Lite) con 48x 10/100/1000BASE-T y 6x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, doble fuente de alimentación redundante y diseño de doble ventilador que garantiza que el suministro eléctrico del switch no se interrumpa aunque falle, proporcionando una mayor facilidad de uso, operaciones empresariales altamente seguras, mayor sostenibilidad y una experiencia de red sin fronteras. Los switches de la serie S3900 admiten capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el extremo de la red, al tiempo que mantienen una gestión sencilla. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, medianas empresas y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Software Spotlights
Soporta el apilamiento de hasta 8 unidades
Soporta conmutación multicapa IPv4/IPv6 de doble pila a velocidad de línea
Soporta una amplia gama de protocolos de enrutamiento IPv4, incluidos enrutamiento estático, RIP y OSPF
Soporta QoS basada en MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Soporta VLAN de voz, GVRP (similar a VTP) y QinQ
Soporta agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta gestión basada en Web, Telnet
Soporta EAPS y ERPS
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta configuración estática y aprendizaje dinámico de la dirección MAC
Soporta autenticación local/Radius/Tacacs
Soporta autenticación basada en puertos
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta IP Source guard
Soporta protección DoS
La VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza su calidad asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.
Puertos RJ45 | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | — | 16x 1G SFP | — | — | — | 20x 1G SFP |
Puertos SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Ventiladores | Ventiladores duales incorporados | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
555,39 € (IVA incluido)