S3900-24T4S-R es un avanzado switch apilable Gigabit de capa 2 + (capa 3 Lite) con 24x 10/100/1000BASE-T y 4x 10Gb SFP+ uplinks, fuentes de alimentación redundantes duales y el diseño sin ventilador garantiza que el switch funcione siempre de forma silenciosa, y asegura que el suministro de energía del switch no se interrumpa incluso si falla, proporcionando una mayor facilidad de uso, operaciones empresariales altamente seguras, una mayor sostenibilidad y una experiencia de red sin fronteras. Los switches de la serie S3900 soportan la capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el borde de la red, al tiempo que mantienen una gestión simple. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, mercados medios y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
S3900-24T4S-R, switch Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, sin ventilador
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 24 puertos, 24x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ uplinks, switch apilable, sin ventilador
Software Spotlights
Soporta el apilamiento de hasta 6 unidades
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta un amplio rango de protocolos de enrutamiento IPv4, incluyendo enrutamiento estático, RIP y OSPF
Soporta QoS basada en MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta la agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta gestión basada en la web, Telnet
Soporta EAPS y ERPS
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta la configuración estática y el aprendizaje dinámico de la dirección MAC
Soporta autenticación local/radio/tacs+
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de la fuente IP
Soporta la protección DoS
Soluciones de conexión
Características
Al segregar sus redes sin tener que comprar equipos separados para cada una, puede crear límites virtuales alrededor de las unidades de negocio para ralentizar o detener los ataques para una mayor seguridad.
Puertos RJ45 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — | 20x 1G SFP |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Ventiladores | Sin ventilador | Ventiladores duales incorporados | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Vídeos
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 24 puertos, 24x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ uplinks, switch apilable, sin ventilador
S3900-24T4S-R es un avanzado switch apilable Gigabit de capa 2 + (capa 3 Lite) con 24x 10/100/1000BASE-T y 4x 10Gb SFP+ uplinks, fuentes de alimentación redundantes duales y el diseño sin ventilador garantiza que el switch funcione siempre de forma silenciosa, y asegura que el suministro de energía del switch no se interrumpa incluso si falla, proporcionando una mayor facilidad de uso, operaciones empresariales altamente seguras, una mayor sostenibilidad y una experiencia de red sin fronteras. Los switches de la serie S3900 soportan la capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el borde de la red, al tiempo que mantienen una gestión simple. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, mercados medios y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Software Spotlights
Soporta el apilamiento de hasta 6 unidades
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta un amplio rango de protocolos de enrutamiento IPv4, incluyendo enrutamiento estático, RIP y OSPF
Soporta QoS basada en MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta la agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta gestión basada en la web, Telnet
Soporta EAPS y ERPS
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta la configuración estática y el aprendizaje dinámico de la dirección MAC
Soporta autenticación local/radio/tacs+
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta la protección de la fuente IP
Soporta la protección DoS
Al segregar sus redes sin tener que comprar equipos separados para cada una, puede crear límites virtuales alrededor de las unidades de negocio para ralentizar o detener los ataques para una mayor seguridad.
Puertos RJ45 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — | 20x 1G SFP |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Ventiladores | Sin ventilador | Ventiladores duales incorporados | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
398,09 € (IVA incluido)