S3900-24F4S-R es un avanzado switch apilable Gigabit de capa 2+ (capa 3 Lite) con 8x 1G RJ45/SFP combo, 16x SFP puertos, 4x 10G SFP+ uplinks, fuentes de alimentación redundantes duales y diseño de ventiladores duales que garantiza el funcionamiento estable del switch, proporcionando una mayor facilidad de uso, operaciones empresariales altamente seguras, una mayor sostenibilidad y una experiencia de red sin fronteras. Los switches de la serie S3900 soportan la capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión simple. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, mercados medios y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
S3900-24F4S-R, switch Gigabit Ethernet L2+ de 16 puertos, 16 SFP de 1 Gb, con 8 RJ45/SFP Gigabit combinados, 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb, switch apilable
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 16 puertos, 16x 1Gb SFP, con 8x Gigabit RJ45/SFP combo, 4x 10Gb SFP+ uplinks, switch apilable
Software Spotlights
Soporta el apilamiento de hasta 8 unidades
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta una amplia gama de protocolos de enrutamiento IPv4, incluyendo el enrutamiento estático, RIP y OSPF
Soporta QoS basada en MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta la agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta la gestión basada en la web, Telnet
Soporta EAPS y ERPS
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta la configuración estática y el aprendizaje dinámico de la dirección MACs
Soporta la autenticación local/radio/Tacacs+
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta protección de la fuente IP
Soporta protección DoS
Soluciones de conexión
Características
El despliegue virtual de switches duales, arquitectura extensible y O&M inteligente ofrece una red sencilla, flexible y de alto rendimiento para dar servicio a todos los escenarios del campus.
Las PSU redundantes 1+1 garantizan el funcionamiento continuo y normal del switch.
La VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza la calidad asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.
OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, lo que reduce las horas de trabajo.
Puertos RJ45 | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | 16x 1G SFP | — | — | — | — | 20x 1G SFP |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Ventiladores | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Vídeos
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 16 puertos, 16x 1Gb SFP, con 8x Gigabit RJ45/SFP combo, 4x 10Gb SFP+ uplinks, switch apilable
S3900-24F4S-R es un avanzado switch apilable Gigabit de capa 2+ (capa 3 Lite) con 8x 1G RJ45/SFP combo, 16x SFP puertos, 4x 10G SFP+ uplinks, fuentes de alimentación redundantes duales y diseño de ventiladores duales que garantiza el funcionamiento estable del switch, proporcionando una mayor facilidad de uso, operaciones empresariales altamente seguras, una mayor sostenibilidad y una experiencia de red sin fronteras. Los switches de la serie S3900 soportan la capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabits y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión simple. La serie S3900 son switches de acceso y agregación Gigabit ideales diseñados para redes de PYMES, empresas, mercados medios y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad.
Software Spotlights
Soporta el apilamiento de hasta 8 unidades
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta una amplia gama de protocolos de enrutamiento IPv4, incluyendo el enrutamiento estático, RIP y OSPF
Soporta QoS basada en MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/ COS/ DSCP/ TOS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta la agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta la gestión basada en la web, Telnet
Soporta EAPS y ERPS
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta la configuración estática y el aprendizaje dinámico de la dirección MACs
Soporta la autenticación local/radio/Tacacs+
Soporta la autenticación basada en el puerto
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta protección de la fuente IP
Soporta protección DoS
El despliegue virtual de switches duales, arquitectura extensible y O&M inteligente ofrece una red sencilla, flexible y de alto rendimiento para dar servicio a todos los escenarios del campus.
Las PSU redundantes 1+1 garantizan el funcionamiento continuo y normal del switch.
La VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza la calidad asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.
OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, lo que reduce las horas de trabajo.
Puertos RJ45 | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T (4 combo) |
Puertos SFP | 16x 1G SFP | — | — | — | — | 20x 1G SFP |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Capa de gestión | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades |
Ventiladores | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventiladores duales incorporados | Sin ventilador | Ventilador único incorporado | Ventiladores duales incorporados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
RIP, OSPF | — | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
531,19 € (IVA incluido)