FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
00:31
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP6LCDOM4AF.

Cassette FHD MTP®-12, 12 fibras OM4 multimodo, tipo AF, MTP® a 6 x LC dúplex (aqua), máx. 0.35dB

Hot #57038
Hot #57038

48F en 1U Se utiliza con el tronco de método A

107,69 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1MTP6LCDOM4AF
7.3K vendidos
60 comentarios
18 preguntas
85 en almacén DE. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
56 en almacén global. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
72 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

FHD casete Plug-N-Play de 12 fibras ópticas Elite MTP®-12 a LC dúplex, 12 filamentos OM4 50/125μm MMF

Los módulos de casete de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de conexión frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El casete MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El casete permite desplegar 48 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
12 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM4 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (Aqua)
Número de puertos LC
6 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® UPC (con pins)
Número de puertos MTP
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Casete
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del casete
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo AF
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 10G
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Proporciona conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Manguitos cerámicos de zirconia

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Estructura de fijación de doble capa

El panel de seguridad mejora la instalación y la estabilidad de la conexión.

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 48 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de montaje en pared/rack de la serie FHD (FS High Density), que se pueden usar en centros de datos o empresas para conectarse de manera eficiente.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Modo de fibra
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
Cantidad de fibras
8 fibras
12 fibras
12 fibras
12 fibras
24 fibras
24 fibras
Número de puertos LC
4 puertos
6 puertos
6 puertos
6 puertos
12 puertos
12 puertos
Number of MTP® puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
Polaridad
Universal
Tipo A
Tipo AF
Universal
Tipo A
Tipo AF
Método del tronco
Se utiliza con el tronco de método B
Se utiliza con el tronco del método A
Se utiliza con el tronco del método A
Se utiliza con el tronco de método B
Se utiliza con el tronco del método A
Se utiliza con el tronco del método A
Método de casete
MTP® casetes (Universal)
MTP® casetes (A a AF)
MTP® casetes (A to AF)
MTP® casetes (Universal)
MTP® casetes (A a AF)
MTP® casetes (A a AF)
Especificaciones

FHD casete Plug-N-Play de 12 fibras ópticas Elite MTP®-12 a LC dúplex, 12 filamentos OM4 50/125μm MMF

Los módulos de casete de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutadas a adaptadores LC dúplex en el campo de conexión frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El casete MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El casete permite desplegar 48 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
12 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM4 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (Aqua)
Número de puertos LC
6 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® UPC (con pins)
Número de puertos MTP
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Casete
Material de manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del casete
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo AF
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 10G
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Proporciona conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Manguitos cerámicos de zirconia

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Estructura de fijación de doble capa

El panel de seguridad mejora la instalación y la estabilidad de la conexión.

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 48 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de montaje en pared/rack de la serie FHD (FS High Density), que se pueden usar en centros de datos o empresas para conectarse de manera eficiente.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Modo de fibra
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
OM4 50/125μm
Cantidad de fibras
8 fibras
12 fibras
12 fibras
12 fibras
24 fibras
24 fibras
Número de puertos LC
4 puertos
6 puertos
6 puertos
6 puertos
12 puertos
12 puertos
Number of MTP® puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
1 puerto
Polaridad
Universal
Tipo A
Tipo AF
Universal
Tipo A
Tipo AF
Método del tronco
Se utiliza con el tronco de método B
Se utiliza con el tronco del método A
Se utiliza con el tronco del método A
Se utiliza con el tronco de método B
Se utiliza con el tronco del método A
Se utiliza con el tronco del método A
Método de casete
MTP® casetes (Universal)
MTP® casetes (A a AF)
MTP® casetes (A to AF)
MTP® casetes (Universal)
MTP® casetes (A a AF)
MTP® casetes (A a AF)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

107,69 € (IVA incluido)

85 en almacén DE
56 en almacén global