Los cassettes de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) cuentan con una conexión de puerto MTP® de 8 fibras en la parte trasera y 4 puertos LC dúplex en la parte delantera. El casete MTP®-8 es ideal para despliegues de 40G a 10G, 100G a 25G y 400G a 100G. La polaridad universal para su uso en ambos extremos de un troncal de Método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad consistente y agilizando el mantenimiento de la red.
Este cassette de fibra MTP® Base-8 está diseñado para actualizar los enlaces LC existentes a óptica paralela SR4 sin desperdiciar ninguna de las fibras del interior del cable.