Equipado con la última y más rápida tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), el AP-N505 está diseñado para proporcionar a tu empresa una cobertura de nivel superior, facilidad de instalación y gestión. Es compatible con 2x2 MU-MIMO y puede prestar servicios simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz, alcanzando una velocidad de hasta 3000 Mbps. Con antenas inteligentes integradas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STA), proporcionando una mejor cobertura, el AP es ideal para entornos de interior como oficinas pequeñas y medianas, escuelas y otros escenarios.
Haz clic para ampliar la imagen
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps administrado en la nube, AP-N505, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios, administrable vía Airware, controlador o independiente (sin inyector PoE)
Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios
5GHz : 2 × 3dBi
Soluciones de conexión
Características
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Con itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n /ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Tres radios (2,4GHz, 5GHz) y 6GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) |
Rendimiento máximo | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 5375 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
Máximo de dispositivos cliente | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1024 |
Dispositivos cliente simultáneos | 64 | 64 | 32 | 80 | 100 | 64 |
Interfaz de red | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 100M/1000M/2.5G/5G puerto Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Alimentación a través de Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP51 | IP68 |
Recomendado para | Pymes, bibliotecas, aulas | Pymes, instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento | Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospitales y oficinas pequeñas | Oficinas, instituciones educativas y espacios comerciales de empresas medianas y grandes | Oficinas de empresas medianas y grandes, hoteles, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, estacionamientos |
Entorno de instalación | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior |
Montaje | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Placa de pared | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Triangular Quilla/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Montaje en techo/Poste |
Dimensiones | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Vídeos
Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios
Equipado con la última y más rápida tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), el AP-N505 está diseñado para proporcionar a tu empresa una cobertura de nivel superior, facilidad de instalación y gestión. Es compatible con 2x2 MU-MIMO y puede prestar servicios simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz, alcanzando una velocidad de hasta 3000 Mbps. Con antenas inteligentes integradas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STA), proporcionando una mejor cobertura, el AP es ideal para entornos de interior como oficinas pequeñas y medianas, escuelas y otros escenarios.
5GHz : 2 × 3dBi
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Con itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n /ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) | Tres radios (2,4GHz, 5GHz) y 6GHz) | Radios duales (2,4GHz y 5GHz) |
Rendimiento máximo | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 5375 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
Máximo de dispositivos cliente | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1024 |
Dispositivos cliente simultáneos | 64 | 64 | 32 | 80 | 100 | 64 |
Interfaz de red | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 100M/1000M/2.5G/5G puerto Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Alimentación a través de Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP51 | IP68 |
Recomendado para | Pymes, bibliotecas, aulas | Pymes, instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento | Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospitales y oficinas pequeñas | Oficinas, instituciones educativas y espacios comerciales de empresas medianas y grandes | Oficinas de empresas medianas y grandes, hoteles, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, estacionamientos |
Entorno de instalación | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior |
Montaje | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Placa de pared | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Triangular Quilla/Viga/Varilla roscada | Techo/Pared/Quilla en forma de T/Quilla triangular/Viga/Varilla roscada | Montaje en techo/Poste |
Dimensiones | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
192,39 € (IVA incluido)