Equipado con la última y más rápida tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), el AP-N515H está diseñado para proporcionar a tu empresa una cobertura de nivel superior, facilidad de instalación y gestión. Es compatible con 2x2 MU-MIMO y puede prestar servicios simultáneamente en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, alcanzando una velocidad de hasta 2975 Mbps. Con antenas inteligentes integradas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STAs), proporcionando una mejor cobertura, el AP es ideal para entornos pequeños y densamente poblados, como hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas.
Haz clic para ampliar la imagen
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps administrado en la nube, AP-N515H, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios, administrable vía Airware, controlador o independiente (sin inyector PoE)
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios
5 GHz: 2× 3dBi
Soluciones de conexión
Características
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Dos radios | Dos radios | Dos radios | Dos radios | Dos radios | Dos radios |
Rendimiento máximo | 2975 Mbps | 2400 Mbps | 3000 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Dispositivos máximos de clientes | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
Dispositivos concurrentes de clientes | 32 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 |
Interfaz de red | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Recomendado para | Hoteles, dormitorios de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas | PYMES, instituciones educativas, cafés, lugares de entretenimiento | PYMES, bibliotecas, aulas | Oficinas de empresas medianas y grandes, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, aparcamientos | Estadios, aparcamientos |
Entorno | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior |
Montaje | Placa de pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/poste | Montaje en pared/poste |
Dimensiones | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Vídeos
Punto de acceso interior Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios
Equipado con la última y más rápida tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), el AP-N515H está diseñado para proporcionar a tu empresa una cobertura de nivel superior, facilidad de instalación y gestión. Es compatible con 2x2 MU-MIMO y puede prestar servicios simultáneamente en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, alcanzando una velocidad de hasta 2975 Mbps. Con antenas inteligentes integradas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STAs), proporcionando una mejor cobertura, el AP es ideal para entornos pequeños y densamente poblados, como hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas.
5 GHz: 2× 3dBi
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Dos radios | Dos radios | Dos radios | Dos radios | Dos radios | Dos radios |
Rendimiento máximo | 2975 Mbps | 2400 Mbps | 3000 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Dispositivos máximos de clientes | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
Dispositivos concurrentes de clientes | 32 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 |
Interfaz de red | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Recomendado para | Hoteles, dormitorios de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas | PYMES, instituciones educativas, cafés, lugares de entretenimiento | PYMES, bibliotecas, aulas | Oficinas de empresas medianas y grandes, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, aparcamientos | Estadios, aparcamientos |
Entorno | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior |
Montaje | Placa de pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/poste | Montaje en pared/poste |
Dimensiones | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
204,49 € (IVA incluido)