Equipado con la última y más rápida tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), el AP-W6D2400C está diseñado para proporcionar a su empresa una cobertura de nivel superior y una instalación y gestión sencillas. Soporta 2x2 MU-MIMO, y puede prestar servicios simultáneamente en las bandas de 2.4GHz y 5GHz, soportando conmutación de 2.4GHz a 5GHz, alcanzando una velocidad de hasta 2400Mbps en bandas duales de 5GHz. Con antenas inteligentes integradas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STA), proporcionando una mejor cobertura, el AP es ideal para pequeñas y medianas empresas (PYMES), instituciones educativas, cafeterías y locales de ocio.
Haz clic para ampliar la imagen
Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps administrado en la nube, AP-W6D2400C, itinerancia continua y 2x2 MU-MIMO dos radios, administrable vía Airware, controlador o independiente (sin inyector PoE)
Punto de acceso inalámbrico FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps, radios dobles Seamless Roaming 2x2 MU-MIMO
5 GHz: 2× 3dBi
FAT/FIT AP
Soluciones de conexión
Características
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Con itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Radios duales | Radios duales | Radios duales | Radios duales | Radios duales | Radios duales |
Rendimiento máximo | 2400Mbps | 2975Mbps | 3000Mbps | 5375Mbps | 2400Mbps | 2400Mbps |
Máximo de dispositivos cliente | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
Dispositivos cliente simultáneos | 64 | 32 | 64 | 80 | 64 | 64 |
Interfaz de red | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1 Ethernet 100/1000M/2,5G/5G, 1 SFP 5G, 1 RJ45 Base-T 10/100/1000M | 1 RJ45 10/100/1000M | 1 RJ45 10/100/1000M |
Alimentación a través de Ethernet | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Recomendado para | Pymes, instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento | Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospitales y oficinas pequeñas | Pymes, bibliotecas, aulas | Oficinas de empresas medianas y grandes, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, estacionamientos | Estadios , estacionamientos |
Medio ambiente | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior |
Montaje | Montaje en techo/pared | Placa de pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/poste | Montaje en pared/poste |
Dimensiones | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Vídeos
Punto de acceso inalámbrico FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps, radios dobles Seamless Roaming 2x2 MU-MIMO
Equipado con la última y más rápida tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), el AP-W6D2400C está diseñado para proporcionar a su empresa una cobertura de nivel superior y una instalación y gestión sencillas. Soporta 2x2 MU-MIMO, y puede prestar servicios simultáneamente en las bandas de 2.4GHz y 5GHz, soportando conmutación de 2.4GHz a 5GHz, alcanzando una velocidad de hasta 2400Mbps en bandas duales de 5GHz. Con antenas inteligentes integradas que permiten que las señales sigan a las estaciones (STA), proporcionando una mejor cobertura, el AP es ideal para pequeñas y medianas empresas (PYMES), instituciones educativas, cafeterías y locales de ocio.
5 GHz: 2× 3dBi
FAT/FIT AP
Despliega una o decenas de miles de redes rápidamente mediante la configuración con Airware.
Con itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.
Estándar inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frecuencia | Radios duales | Radios duales | Radios duales | Radios duales | Radios duales | Radios duales |
Rendimiento máximo | 2400Mbps | 2975Mbps | 3000Mbps | 5375Mbps | 2400Mbps | 2400Mbps |
Máximo de dispositivos cliente | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
Dispositivos cliente simultáneos | 64 | 32 | 64 | 80 | 64 | 64 |
Interfaz de red | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1 Ethernet 100/1000M/2,5G/5G, 1 SFP 5G, 1 RJ45 Base-T 10/100/1000M | 1 RJ45 10/100/1000M | 1 RJ45 10/100/1000M |
Alimentación a través de Ethernet | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestión | ||||||
Clasificación IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Recomendado para | Pymes, instituciones educativas, cafeterías, lugares de entretenimiento | Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospitales y oficinas pequeñas | Pymes, bibliotecas, aulas | Oficinas de empresas medianas y grandes, instituciones educativas y espacios comerciales | Estadios, estacionamientos | Estadios , estacionamientos |
Medio ambiente | Interior | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior |
Montaje | Montaje en techo/pared | Placa de pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/pared | Montaje en techo/poste | Montaje en pared/poste |
Dimensiones | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
277,09 € (IVA incluido)