El switch apilable S3900-24F4S de 20 puertos Ethernet capa 2+ tiene 20x 1Gb SFP, 4x Gigabit Combo, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Este switch adopta el chip Broadcom más vanguardista, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 128Gbps y una tasa de reenvío de 95Mpps. Con conexiones de 1 y 10Gb y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión sencilla. La serie S3900 es un switch de acceso y agregación Gigabit ideal, diseñado para pequeñas y medianas empresas, empresas, mercado medio y redes de sucursales, que puede reducir el coste total de propiedad.
Haz clic para ampliar la imagen
S3900-24F4S, switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 20 puertos, 20 x 1Gb SFP, 4 x Gigabit RJ45/SFP combo, con 4 x 10Gb SFP+ uplinks, switch apilable, chip Broadcom
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 20 puertos, 20 x 1Gb SFP, 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom
Software Spotlights
Soporta enlaces de apilamiento
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila de protocolos
Soporta rutas unicast estáticas
Soporta IEEE 802.1p COS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta SNMP sobre IPv6
Soporta Syslog, gestión basada en Web, Telnet, SSH
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON (grupos 1, 2, 3 y 9)
Soporta autenticación local/radial
Soporta autenticación basada en puertos
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta IP Source guard
Soporta protección DoS
Soluciones de conexión
Características
Las fuentes de alimentación redundantes 1+1 garantizan el funcionamiento normal y continuo del switch, los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás para una refrigeración superior, reducción de ruido y energía.
STP en el dispositivo principal, y puede añadir eficazmente redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
la latencia y el jitter en una red.
Puertos RJ45 | 4x 1000BASE-T (4 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
Puertos SFP | 20x 1G SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades |
Ventiladores | Dos ventiladores integrados | Sin ventilador | Un ventilador integrado | Dos ventiladores integrados | Sin ventilador | Dos ventiladores integrados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Vídeos
Switch Gigabit Ethernet capa 2+ de 20 puertos, 20 x 1Gb SFP, 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, switch apilable, chip Broadcom
El switch apilable S3900-24F4S de 20 puertos Ethernet capa 2+ tiene 20x 1Gb SFP, 4x Gigabit Combo, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Este switch adopta el chip Broadcom más vanguardista, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 128Gbps y una tasa de reenvío de 95Mpps. Con conexiones de 1 y 10Gb y QoS avanzada hasta el borde de la red, manteniendo una gestión sencilla. La serie S3900 es un switch de acceso y agregación Gigabit ideal, diseñado para pequeñas y medianas empresas, empresas, mercado medio y redes de sucursales, que puede reducir el coste total de propiedad.
Software Spotlights
Soporta enlaces de apilamiento
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila de protocolos
Soporta rutas unicast estáticas
Soporta IEEE 802.1p COS
Soporta GVRP, QinQ
Soporta SNMP sobre IPv6
Soporta Syslog, gestión basada en Web, Telnet, SSH
Soporta IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Soporta ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON (grupos 1, 2, 3 y 9)
Soporta autenticación local/radial
Soporta autenticación basada en puertos
Soporta autenticación basada en Mac HTTPS y SSL (v3)
Soporta DHCP snooping
Soporta IP Source guard
Soporta protección DoS
Las fuentes de alimentación redundantes 1+1 garantizan el funcionamiento normal y continuo del switch, los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás para una refrigeración superior, reducción de ruido y energía.
STP en el dispositivo principal, y puede añadir eficazmente redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
la latencia y el jitter en una red.
Puertos RJ45 | 4x 1000BASE-T (4 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
Puertos SFP | 20x 1G SFP | — | — | 16x 1G SFP | — | — |
Puertos SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
Capa de gestión | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ | Capa 2+ |
Apilamiento de hardware | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 6 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades | Hasta 8 unidades |
Ventiladores | Dos ventiladores integrados | Sin ventilador | Un ventilador integrado | Dos ventiladores integrados | Sin ventilador | Dos ventiladores integrados |
Fuentes de alimentación redundantes 1+1 | ||||||
QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
579,59 € (IVA incluido)