FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
00:56
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.
Esta imagen trata sobre S3400-48T4SP.

S3400-48T4SP, switch PoE+ 48 puertos Gigabit Ethernet L2+, 48 puertos PoE+ @370 W, con 4 x 10Gb SFP+ uplinks, AC+DC fuentes de alimentación

Hot #90132
Hot #90132

370W VLAN de voz LACP

1.074,48 € (IVA incluido)
FS P/N: S3400-48T4SP
4.8K vendidos
34 comentarios
76 preguntas
95 en almacén DE. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
6 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
30 en tránsito. entrega antes de 05 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 4 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S3400-48T4SP, switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ de 48 puertos, 48x PoE+ puertos @370W, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, fuentes de alimentación AC+DC

El switch PoE+ de 48 puertos está equipado con 48x 10/100/1000BASE-T puertos, 4x 1Gb SFP/10Gb SFP+ enlaces ascendentes, 48x RJ45 puertos compatibles con IEEE 802.3af PoE y IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales compatibles con los estándares PoE y PoE+. Se proporcionan 4 SFP+ puertos de enlace ascendente para admitir conexiones a dispositivos de nivel superior.

Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para las redes IP MAN y empresariales de los operadores. Basado en el hardware de alto rendimiento y la plataforma FSOS, soporta funciones como ACL, QinQ y QoS. Su sencillo modo de gestión y su flexible instalación pueden satisfacer los requisitos de cualquier escenario complicado.

Specifications
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Capacidad de conmutación
176 Gbps
Dirección MAC
32K
Tasa de reenvío
132 Mpps
RAM
256MB
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Memoria Flash
16MB (NOR)
Jumbo Frame
9,000
Búfer de paquetes
4MB
Consumo máximo de energía
AC 47W (400W con PoE)
DC 40W (400W con PoE)
Fuente de alimentación
2 (1AC+1DC)
Presupuesto PoE
AC 370W
DC 370W
Número de ventilador
4 integrados
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 horas
Temperatura de almacenamiento
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50ºC (14 a 122°F)
Métodos de montaje
Montaje en rack
Material del producto
Metal
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Soluciones de red 10G para campus medianos y grandes
Ver más
Soluciones de red 10G para campus medianos y grandes
Ver productos
Solución inalámbrica
Ver productos
Solución de videovigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Configuración de puertos Gigabit
48× puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 proporcionan hasta 30W por puerto y un total de PoE Presupuesto de energía de 370W, junto con 4x ranuras SFP+ 10G para conexiones ópticas de alta velocidad.
176Gbps
Capacidad de conmutación
IEEE 802.3af/at
Estándar PoE
370W
Presupuesto de energía
Soporte inteligente PoE+
Compatible con IEEE 802.3af/at estándar PoE, puede detectar y proporcionar automáticamente la energía necesaria para sus dispositivos PoE, que pueden suministrar hasta 15.4W y 30W de potencia por puerto.
Gestión de la seguridad

Los administradores pueden configurar, supervisar y solucionar los problemas del dispositivo en una interfaz gráfica.

Puertos RJ45
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
Puertos de fibra
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
Puertos PoE
48x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
Presupuesto PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Capa de gestión
Capa2+
Capa2+
Capa2+
Capa2+
Capa2+
Fuente de alimentación
2 incorporados
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
Ventilador
4 ventiladores incorporados
Sin ventilador
2 ventilador incorporado
2 ventiladores incorporados
3 ventiladores incorporados
QoS, IGMP snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Especificaciones

S3400-48T4SP, switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ de 48 puertos, 48x PoE+ puertos @370W, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, fuentes de alimentación AC+DC

El switch PoE+ de 48 puertos está equipado con 48x 10/100/1000BASE-T puertos, 4x 1Gb SFP/10Gb SFP+ enlaces ascendentes, 48x RJ45 puertos compatibles con IEEE 802.3af PoE y IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales compatibles con los estándares PoE y PoE+. Se proporcionan 4 SFP+ puertos de enlace ascendente para admitir conexiones a dispositivos de nivel superior.

Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para las redes IP MAN y empresariales de los operadores. Basado en el hardware de alto rendimiento y la plataforma FSOS, soporta funciones como ACL, QinQ y QoS. Su sencillo modo de gestión y su flexible instalación pueden satisfacer los requisitos de cualquier escenario complicado.

Specifications
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Capacidad de conmutación
176 Gbps
Dirección MAC
32K
Tasa de reenvío
132 Mpps
RAM
256MB
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Memoria Flash
16MB (NOR)
Jumbo Frame
9,000
Búfer de paquetes
4MB
Consumo máximo de energía
AC 47W (400W con PoE)
DC 40W (400W con PoE)
Fuente de alimentación
2 (1AC+1DC)
Presupuesto PoE
AC 370W
DC 370W
Número de ventilador
4 integrados
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 horas
Temperatura de almacenamiento
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50ºC (14 a 122°F)
Métodos de montaje
Montaje en rack
Material del producto
Metal
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Soluciones de red 10G para campus medianos y grandes
Ver más
Soluciones de red 10G para campus medianos y grandes
Ver productos
Solución inalámbrica
Ver productos
Solución de videovigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Configuración de puertos Gigabit
48× puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 proporcionan hasta 30W por puerto y un total de PoE Presupuesto de energía de 370W, junto con 4x ranuras SFP+ 10G para conexiones ópticas de alta velocidad.
176Gbps
Capacidad de conmutación
IEEE 802.3af/at
Estándar PoE
370W
Presupuesto de energía
Soporte inteligente PoE+
Compatible con IEEE 802.3af/at estándar PoE, puede detectar y proporcionar automáticamente la energía necesaria para sus dispositivos PoE, que pueden suministrar hasta 15.4W y 30W de potencia por puerto.
Gestión de la seguridad

Los administradores pueden configurar, supervisar y solucionar los problemas del dispositivo en una interfaz gráfica.

Puertos RJ45
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
Puertos de fibra
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
Puertos PoE
48x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
Presupuesto PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Capa de gestión
Capa2+
Capa2+
Capa2+
Capa2+
Capa2+
Fuente de alimentación
2 incorporados
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
Ventilador
4 ventiladores incorporados
Sin ventilador
2 ventilador incorporado
2 ventiladores incorporados
3 ventiladores incorporados
QoS, IGMP snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.074,48 € (IVA incluido)

95 en almacén DE
6 en almacén global