La tarjeta de línea Ethernet SC9400-8C-E admite 8x 100G QSFP28, ofreciendo un reenvío a velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos QSFP28 son compatibles con los módulos QSFP+ y SFP28.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de línea de 8 puertos SC9400-8C-E, 100Gb QSFP28 para el switch de chasis empresarial SC9405
Tarjeta de línea QSFP28 de 8 puertos para el conmutador empresarial SC9405
Soluciones de conexión
Características
Tarjeta de línea de configuración fija con 8 puertos de velocidad seleccionable. Todos los puertos pueden funcionar a velocidades de 25Gbps, 40Gbps o 100Gbps. Los puertos están configurados para funcionar a una velocidad de 100Gbps por defecto.
SC9400-8C-E puede ofrecer un máximo de 96x 25G, 24x 40G/100G puertos dentro de la configuración 4U del chasis de conmutación SC9405 que soporta tres tipos de tarjetas de línea, y motores redundantes.
Tarjetas de línea | SC9400-48F-E | SC9400-48S-E | SC9400-8C-E | SC9400-48F-E SC9400-48S-E SC9400-8C-E |
Motor | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Velocidades de conmutación | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP 48x 1G/10G SFP+ 8x 40G/100G QSFP28 |
Intercambiable en caliente | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Vídeos
Tarjeta de línea QSFP28 de 8 puertos para el conmutador empresarial SC9405
La tarjeta de línea Ethernet SC9400-8C-E admite 8x 100G QSFP28, ofreciendo un reenvío a velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos QSFP28 son compatibles con los módulos QSFP+ y SFP28.
Tarjeta de línea de configuración fija con 8 puertos de velocidad seleccionable. Todos los puertos pueden funcionar a velocidades de 25Gbps, 40Gbps o 100Gbps. Los puertos están configurados para funcionar a una velocidad de 100Gbps por defecto.
SC9400-8C-E puede ofrecer un máximo de 96x 25G, 24x 40G/100G puertos dentro de la configuración 4U del chasis de conmutación SC9405 que soporta tres tipos de tarjetas de línea, y motores redundantes.
Tarjetas de línea | SC9400-48F-E | SC9400-48S-E | SC9400-8C-E | SC9400-48F-E SC9400-48S-E SC9400-8C-E |
Motor | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Velocidades de conmutación | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP 48x 1G/10G SFP+ 8x 40G/100G QSFP28 |
Intercambiable en caliente | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
9.624,34 € (IVA incluido)