El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva 25G SFP28 compatible con Cisco SFP-H25G-CU1M está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con la norma IEEE P802.3 Ethernet y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede leer el sistema anfitrión. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Cisco SFP-H25G-CU1M, 1m (3ft) 25G SFP28
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Cisco SFP-H25G-CU1M, 25G SFP28 (1m, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Vídeos
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible con Cisco SFP-H25G-CU1M, 25G SFP28 (1m, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva 25G SFP28 compatible con Cisco SFP-H25G-CU1M está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con la norma IEEE P802.3 Ethernet y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede leer el sistema anfitrión. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
31,46 € (IVA incluido)