FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
00:55
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.
Esta imagen trata sobre S3400-24T4FP.

S3400-24T4FP, switch PoE+ 24 puertos Gigabit Ethernet L2+, 24 puertos PoE+ @370W, con 4 x 1Gb combo uplinks, soporta ERPS

Hot #90131
Hot #90131

Realtek RTL8382M Capa 2+ 1G enlace ascendente 370W LACP Vlan de voz

531,19 € (IVA incluido)
FS P/N: S3400-24T4FP
9.4K vendidos
43 comentarios
72 preguntas
393 en almacén DE. Recibe tu pedido el 29 de my., 2024
130 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
24 en tránsito. entrega antes de 21 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 4 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S3400-24T4FP, switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 24 x PoE+ Ports @370W, con 4 x 1Gb enlances ascendentes combinados, soporta ERPS

El switch PoE+ de 24 puertos está equipado con 24x 10/100/1000BASE-T puertos, 4x 1Gb RJ45/SFP combinados, los 24 puertos RJ45 soportan tanto IEEE 802.3af PoE como IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales que cumplan con los estándares PoE y PoE+. 4x RJ45/SFP puertos combinados para satisfacer las diferentes necesidades de expansión de la red.

Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para las redes IP MAN y empresariales de los operadores. Basado en el hardware de alto rendimiento y la plataforma FSOS, soporta funciones como ACL, QinQ y QoS. Su modo de gestión sencillo y su instalación flexible pueden satisfacer los requisitos de cualquier escenario complicado.

Specifications
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Número total de rutas IPv4
128
Capacidad de conmutación
56 Gbps
Dirección MAC
8K
Tasa de reenvío
42 Mpps
Tabla ARP
384
RAM
128MB
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz
Memoria Flash
16MB (NOR)
Tensión de salida
48VDC
Consumo máximo de energía
20W (370W con PoE)
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Fuente de alimentación
1 integrados
Búfer de paquetes
0.5MB
Número de ventilador
3 integrados
Temperatura de funcionamiento
0ºC a 45ºC(32°F a 113°F)
Espacio en estanterías
1U
Temperatura de almacenamiento
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Métodos de montaje
Montaje en rack
Material del producto
Metal
Dimensiones (HxWxD)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208mm)
Presupuesto PoE
370W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Solución inalámbrica
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos

Características

Mejora de la gestión con una red de campus integrada

El despliegue virtual de switches duales, arquitectura extensible y O&M inteligente ofrece una red sencilla, flexible y de alto rendimiento para dar servicio a todos los escenarios del campus.

Configuración de puertos Gigabit
24× puertos PoE+ 10/100/1000Mbps RJ45 proporcionan hasta 30W por puerto y un presupuesto total de potencia PoE de 370W, junto con 4× ranuras Gigabit SFP para conexiones ópticas de alta velocidad.
56Gbps
Capacidad de conmutación
IEEE 802.3af/at
Estándar PoE
370W
Presupuesto de energía
Soporta PoE+ inteligente
Compatible con los estándares IEEE 802.3af/at PoE, puede detectar y proporcionar automáticamente la alimentación necesaria para sus dispositivos PoE, que pueden suministrar hasta 15.4W y 30W de potencia por puerto.
ERPS (conmutación de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallos en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir de forma eficaz redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloqueo del propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloqueo del propietario de RPL para garantizar el reenvío ininterrumpido del tráfico
OSPF (Open Shortest Path First) para simplificar la gestión de redes

OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, lo que reduce las horas de trabajo.

La VLAN de voz da prioridad a garantizar la calidad de VoIP

La VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza su calidad asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.

Múltiples métodos de gestión para facilitar el mantenimiento de la red

Soporta SNMP, CLI, WEB, SSH y otros métodos para ofrecer una experiencia optimizada para el mantenimiento cómodo del dispositivo y la gestión de la red sin costes adicionales.

Puertos RJ45
24x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Puertos de fibra
4x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 10G SFP+
Puertos PoE
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
48x PoE+
Presupuesto PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Tipo de gestión
Administrable completamente
Administrable completamente
Administrable completamente
Administrable completamente
Administrable completamente
Capa de gestión
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Fuente de alimentación
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
Ventilador
3 incorporado ventiladores
Sin ventilador
1 incorporado ventilador
2 incorporado ventiladores
2 incorporado ventiladores
QoS, IGMP snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Especificaciones

S3400-24T4FP, switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 24 x PoE+ Ports @370W, con 4 x 1Gb enlances ascendentes combinados, soporta ERPS

El switch PoE+ de 24 puertos está equipado con 24x 10/100/1000BASE-T puertos, 4x 1Gb RJ45/SFP combinados, los 24 puertos RJ45 soportan tanto IEEE 802.3af PoE como IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales que cumplan con los estándares PoE y PoE+. 4x RJ45/SFP puertos combinados para satisfacer las diferentes necesidades de expansión de la red.

Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para las redes IP MAN y empresariales de los operadores. Basado en el hardware de alto rendimiento y la plataforma FSOS, soporta funciones como ACL, QinQ y QoS. Su modo de gestión sencillo y su instalación flexible pueden satisfacer los requisitos de cualquier escenario complicado.

Specifications
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
Número total de rutas IPv4
128
Capacidad de conmutación
56 Gbps
Dirección MAC
8K
Tasa de reenvío
42 Mpps
Tabla ARP
384
RAM
128MB
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz
Memoria Flash
16MB (NOR)
Tensión de salida
48VDC
Consumo máximo de energía
20W (370W con PoE)
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Fuente de alimentación
1 integrados
Búfer de paquetes
0.5MB
Número de ventilador
3 integrados
Temperatura de funcionamiento
0ºC a 45ºC(32°F a 113°F)
Espacio en estanterías
1U
Temperatura de almacenamiento
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Métodos de montaje
Montaje en rack
Material del producto
Metal
Dimensiones (HxWxD)
1.77''x17.32''x8.19'' (45x440x208mm)
Presupuesto PoE
370W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Solución inalámbrica
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Características
Mejora de la gestión con una red de campus integrada

El despliegue virtual de switches duales, arquitectura extensible y O&M inteligente ofrece una red sencilla, flexible y de alto rendimiento para dar servicio a todos los escenarios del campus.

Configuración de puertos Gigabit
24× puertos PoE+ 10/100/1000Mbps RJ45 proporcionan hasta 30W por puerto y un presupuesto total de potencia PoE de 370W, junto con 4× ranuras Gigabit SFP para conexiones ópticas de alta velocidad.
56Gbps
Capacidad de conmutación
IEEE 802.3af/at
Estándar PoE
370W
Presupuesto de energía
Soporta PoE+ inteligente
Compatible con los estándares IEEE 802.3af/at PoE, puede detectar y proporcionar automáticamente la alimentación necesaria para sus dispositivos PoE, que pueden suministrar hasta 15.4W y 30W de potencia por puerto.
ERPS (conmutación de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallos en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir de forma eficaz redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloqueo del propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloqueo del propietario de RPL para garantizar el reenvío ininterrumpido del tráfico
OSPF (Open Shortest Path First) para simplificar la gestión de redes

OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, lo que reduce las horas de trabajo.

La VLAN de voz da prioridad a garantizar la calidad de VoIP

La VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza su calidad asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.

Múltiples métodos de gestión para facilitar el mantenimiento de la red

Soporta SNMP, CLI, WEB, SSH y otros métodos para ofrecer una experiencia optimizada para el mantenimiento cómodo del dispositivo y la gestión de la red sin costes adicionales.

Puertos RJ45
24x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Puertos de fibra
4x 1G SFP (4 Combo)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 10G SFP+
Puertos PoE
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
48x PoE+
Presupuesto PoE
370W
130W
240W
250W
370W
Tipo de gestión
Administrable completamente
Administrable completamente
Administrable completamente
Administrable completamente
Administrable completamente
Capa de gestión
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Fuente de alimentación
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
1 incorporado
Ventilador
3 incorporado ventiladores
Sin ventilador
1 incorporado ventilador
2 incorporado ventiladores
2 incorporado ventiladores
QoS, IGMP snooping, agregación de enlaces, IPv6, enrutamiento estático L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

531,19 € (IVA incluido)

393 en almacén DE
130 en almacén global