FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.

10m (33ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 12 Fibres, Type B, Plénum (OFNP), Magenta

Hot #68116
Hot #68116

OFNP 40G SR4 à SR4/100G SR4 à SR4

130,80 € TTC
FS P/N: 12FMTPOM4
51K Vendus
223 Commentaires
38 Questions
214 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
319 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
1000 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

MTP®-12 Jumper, F vers F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type B, 10m (33ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is also ideal for 8-fiber parallel multimode optical transceivers applications, such as 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4 optics connection.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Type de Polissage
UPC vers UPC
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Patching Parallèle 200G
Voir les produits
Patching Parallèle 100G
Voir les produits
100G Parallèle à Parallèle
Voir les produits
Interconnexion 40G à 4x 10G
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Câblage Réseau du Centre de Données en Nuage
Voir les produits

Caractéristiques

Migration transparente vers des débits de données plus élevés
chaque câble est méticuleusement enroulé et prêt à être déployé, conçu pour assurer une transmission de données à haut débit constante.
La fibre ClearCurve® de Corning réduit la perte optique dans les courbes serrées pour le stockage et l'acheminement du mou, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt.
Connecteur US Conec MTP® haute performance basé sur MT pour les centres de données et les applications de niveau opérateur
Gaine pour plénum, le plus haut niveau de sécurité incendie

La gaine OFNP (plénum) est sûre pour les espaces d'air de plénum, conforme aux réglementations UL 910 et compatible avec les applications non classées et classées OFNR (colonne montante).

Les connecteurs à code couleur facilitent l'identification
La base MTP® 8/12/24 offre plusieurs options de nombre de fibres pour répondre aux différentes exigences de déploiement.
Application parallèle
Application duplex
Câblage haute densité pour divers environnements
Minimiser les déchets, optimiser la gestion des câbles et accélérer le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de données
Réseaux de stockage (SAN)
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Spécifications

MTP®-12 Jumper, F vers F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type B, 10m (33ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is also ideal for 8-fiber parallel multimode optical transceivers applications, such as 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4 optics connection.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Type de Polissage
UPC vers UPC
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Patching Parallèle 200G
Voir les produits
Patching Parallèle 100G
Voir les produits
100G Parallèle à Parallèle
Voir les produits
Interconnexion 40G à 4x 10G
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Câblage Réseau du Centre de Données en Nuage
Voir les produits
Caractéristiques
Migration transparente vers des débits de données plus élevés
chaque câble est méticuleusement enroulé et prêt à être déployé, conçu pour assurer une transmission de données à haut débit constante.
La fibre ClearCurve® de Corning réduit la perte optique dans les courbes serrées pour le stockage et l'acheminement du mou, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt.
Connecteur US Conec MTP® haute performance basé sur MT pour les centres de données et les applications de niveau opérateur
Gaine pour plénum, le plus haut niveau de sécurité incendie

La gaine OFNP (plénum) est sûre pour les espaces d'air de plénum, conforme aux réglementations UL 910 et compatible avec les applications non classées et classées OFNR (colonne montante).

Les connecteurs à code couleur facilitent l'identification
La base MTP® 8/12/24 offre plusieurs options de nombre de fibres pour répondre aux différentes exigences de déploiement.
Application parallèle
Application duplex
Câblage haute densité pour divers environnements
Minimiser les déchets, optimiser la gestion des câbles et accélérer le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de données
Réseaux de stockage (SAN)
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

130,80 € TTC

214 en Entrepôt en Allemagne
319 en Entrepôt International