FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.
Cette image concerne S8550-6Q2C.

Switch Ethernet L3 à 8 Ports, 6x QSFP+ 40Gb, 2x QSFP28 100G, Support MLAG, S8550-6Q2C

Hot #158185
Hot #158185

100G Uplink MPLS MLAG VXLAN

1.238,00 € HT
FS P/N: S8550-6Q2C
1.485,60 € TTC
FS P/N: S8550-6Q2C
461 Vendus
3 Commentaires
29 Questions
Models :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Ethernet L3 à 8 Ports, 6x QSFP+ 40Gb, 2x QSFP28 100G, Support MLAG

Le S8550-6Q2C est un switch haute performance avec 6x QSFP+ 40Gb, et 2x QSFP28 100Gb dans un format compact 1U. Il est livré avec un logiciel de système complet, les protocoles compréhensives et les applications pour faciliter la vitesse du déploiement de service et de la gestion pour les réseaux traditionnels de Couche 2 et Couche 3. Il est équipé d'un bloc d'alimentation et de ventilateurs intelligents remplaçables à chaud pour des performances de traitement et une fiabilité de réseau supérieures. 

Prenant en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, VXLAN, QoS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS, etc., ce commutateur répond aux exigences des centres de données TOR, des cœurs de réseau d'entreprise, de la convergence des réseaux de campus, des applications de E-sport, des réseaux de stockage et des réseaux HCI (Hyper-Converged Infrastructure).

Spécifications
Ports
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
Capacité de Commutation
880Gbps
Adresse MAC
98K
Taux de Transfert
654.72Mpps
Latence
0.96μs
Tampon de Paquets
9MB
Nombre de VLAN
4 096
Mémoire Flash
8GB
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
DRAM
2GB
Trames Jumbo
9 600
Alimentation Électrique
1 Remplaçable à Chaud
MTBF
> 50 000 Heures
Nombre de Ventilateurs
2 Remplaçables à Chaud
Routes IPv4
12K
Flux d'Air
Avant - Arrière
Routes IPv6
2K
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 8.46' x 13.9' (44 × 215 × 355mm)
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Consommation d'Énergie Max.
75W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Avantages du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 100G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Ports 40G/100G pour un Déploiement Flexible dans de Multiples Scénarios
Ports 40G pour les switchs d'accès ou les serveurs, ports 100G pour les switchs cœur.
880Gbps
Capacité de Commutation
654Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
La Sauvegarde à Chaud Physique dans un Espace de 1U Offre une Double Garantie
La conception unique en demi-U prend en charge la double redondance de l'alimentation et des liaisons physiques,
garantissant la disponibilité du réseau même en cas de défaillance d'un sous-système d'alimentation ou d'un lien de nœud.
Deux liaisons de redondance physique pour le switch d'accès dans un espace de 1U
Alimentation redondante en mode double déploiement
Options de Déploiement Flexibles
Il prend en charge le déploiement d'une seule ou de deux machines dans un espace 1U et le déploiement mural, ce qui permet de répondre facilement à vos divers besoins de déploiement.
Déploiement de l'Assemblage à Deux Machines
Déploiement Mural
MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus
Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.
Ports RJ45
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
Ports SFP+
4x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
Couche de Gestion
L3
L3
L2+
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Routage Statique, Support RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyes
Alimentations
1 Remplaçable à Chaud
1+1 Remplaçable à Chaud
1 Intégré
1+1 Remplaçable à Chaud
1+1 Remplaçable à Chaud
Numéro de Ventilateur
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
4 (Redondance 2+2) Remplaçables à Chaud
Ventilateur Intégré Unique
4 (Redondance 3+1) Remplaçables à Chaud
4 (Redondance 3+1) Remplaçables à Chaud
Spécifications

Switch Ethernet L3 à 8 Ports, 6x QSFP+ 40Gb, 2x QSFP28 100G, Support MLAG

Le S8550-6Q2C est un switch haute performance avec 6x QSFP+ 40Gb, et 2x QSFP28 100Gb dans un format compact 1U. Il est livré avec un logiciel de système complet, les protocoles compréhensives et les applications pour faciliter la vitesse du déploiement de service et de la gestion pour les réseaux traditionnels de Couche 2 et Couche 3. Il est équipé d'un bloc d'alimentation et de ventilateurs intelligents remplaçables à chaud pour des performances de traitement et une fiabilité de réseau supérieures. 

Prenant en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, VXLAN, QoS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS, etc., ce commutateur répond aux exigences des centres de données TOR, des cœurs de réseau d'entreprise, de la convergence des réseaux de campus, des applications de E-sport, des réseaux de stockage et des réseaux HCI (Hyper-Converged Infrastructure).

Spécifications
Ports
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
Capacité de Commutation
880Gbps
Adresse MAC
98K
Taux de Transfert
654.72Mpps
Latence
0.96μs
Tampon de Paquets
9MB
Nombre de VLAN
4 096
Mémoire Flash
8GB
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
DRAM
2GB
Trames Jumbo
9 600
Alimentation Électrique
1 Remplaçable à Chaud
MTBF
> 50 000 Heures
Nombre de Ventilateurs
2 Remplaçables à Chaud
Routes IPv4
12K
Flux d'Air
Avant - Arrière
Routes IPv6
2K
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 8.46' x 13.9' (44 × 215 × 355mm)
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Consommation d'Énergie Max.
75W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Avantages du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 100G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Ports 40G/100G pour un Déploiement Flexible dans de Multiples Scénarios
Ports 40G pour les switchs d'accès ou les serveurs, ports 100G pour les switchs cœur.
880Gbps
Capacité de Commutation
654Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
La Sauvegarde à Chaud Physique dans un Espace de 1U Offre une Double Garantie
La conception unique en demi-U prend en charge la double redondance de l'alimentation et des liaisons physiques,
garantissant la disponibilité du réseau même en cas de défaillance d'un sous-système d'alimentation ou d'un lien de nœud.
Deux liaisons de redondance physique pour le switch d'accès dans un espace de 1U
Alimentation redondante en mode double déploiement
Options de Déploiement Flexibles
Il prend en charge le déploiement d'une seule ou de deux machines dans un espace 1U et le déploiement mural, ce qui permet de répondre facilement à vos divers besoins de déploiement.
Déploiement de l'Assemblage à Deux Machines
Déploiement Mural
MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus
Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.
Ports RJ45
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
Ports SFP+
4x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
Couche de Gestion
L3
L3
L2+
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Routage Statique, Support RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyes
Alimentations
1 Remplaçable à Chaud
1+1 Remplaçable à Chaud
1 Intégré
1+1 Remplaçable à Chaud
1+1 Remplaçable à Chaud
Numéro de Ventilateur
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
4 (Redondance 2+2) Remplaçables à Chaud
Ventilateur Intégré Unique
4 (Redondance 3+1) Remplaçables à Chaud
4 (Redondance 3+1) Remplaçables à Chaud

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.238,00 € HT

1.485,60 € TTC

1 en Entrepôt en Allemagne
15 en Entrepôt International