FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
01:19
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.

Cisco QSFP-40G-SR4 Compatible Module 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF

Hot #36157
Hot #36157

Macom ≤1.3W 4x 10G-SR MTP-12 MMF

39,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR4-40G
46,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-40G
107K Vendus
903 Commentaires
41 Questions
5492 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
927 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
168 en Transit, Recevez-le avant 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cisco QSFP-40G-SR4 Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-SR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.1~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3dBm
Powerbudget
3.5dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1.5W
Core Size
50um
Extinction Ratio
>3dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 40G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 40G avec NIC
Voir les produits
Migration de 10G à 40G
Voir les produits
Interconnexion de 10G à 40G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 40G
Voir les produits
40G DWDM pour 40km
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Performance et Qualité de Pointe pour 40G
Intégrant la puce Macom, l'émetteur-récepteur QSFP+ 40G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 40G. Doté d'un emballage COB conçu individuellement.
Puce Inphi Macom
Transmission Stable
≤ 1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Emballage COB
Haute Intégration
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0 ~ 70°C
Assurez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-12
(8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
MTP/MPO-12
(8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
MTP/MPO-12
(8 des 12 Fibres Utilisées)
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5
400m@OM4
2km
150m@OM3
2km@SMF
2km
Type de Câble
MMF
MMF
MMF
SMF
MMF/SMF
SMF
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
DFB CWDM
VCSEL
DFB CWDM
Technologie d'Emballage
COB
COB
COB
BOX
COB
COB
Puce
Macom
Macom
Macom
Semtech
Macom
MAXIM
Consommation d'Énergie
< 1.5W
≤ 3.5W
≤ 1.2W
≤ 3.5W
≤ 3.5W
≤ 3.5W
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
QSFP+ MSA, interface électrique IEEE 802.3ba XLPPI Conforme
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, Conforme MSA
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, Conforme MSA
40G Ethernet, Conforme MSA
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, Conforme MSA
Application
Centre de Données
40GBASE Ethernet
40G vers 4x10G Breakout
Centre de Données d'Entreprise
40GBASE Ethernet
Solution de Mise à Niveau 10G
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Spécifications

Cisco QSFP-40G-SR4 Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-SR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.1~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3dBm
Powerbudget
3.5dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1.5W
Core Size
50um
Extinction Ratio
>3dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connexions Leaf-Spine
Voir les produits
Connectivité 40G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 40G avec NIC
Voir les produits
Migration de 10G à 40G
Voir les produits
Interconnexion de 10G à 40G
Voir les produits
Connexions de Câblage Structuré 40G
Voir les produits
40G DWDM pour 40km
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Performance et Qualité de Pointe pour 40G
Intégrant la puce Macom, l'émetteur-récepteur QSFP+ 40G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 40G. Doté d'un emballage COB conçu individuellement.
Puce Inphi Macom
Transmission Stable
≤ 1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Emballage COB
Haute Intégration
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0 ~ 70°C
Assurez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-12
(8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
MTP/MPO-12
(8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Max.)
MTP/MPO-12
(8 des 12 Fibres Utilisées)
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5
400m@OM4
2km
150m@OM3
2km@SMF
2km
Type de Câble
MMF
MMF
MMF
SMF
MMF/SMF
SMF
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
DFB CWDM
VCSEL
DFB CWDM
Technologie d'Emballage
COB
COB
COB
BOX
COB
COB
Puce
Macom
Macom
Macom
Semtech
Macom
MAXIM
Consommation d'Énergie
< 1.5W
≤ 3.5W
≤ 1.2W
≤ 3.5W
≤ 3.5W
≤ 3.5W
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
QSFP+ MSA, interface électrique IEEE 802.3ba XLPPI Conforme
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, Conforme MSA
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, Conforme MSA
40G Ethernet, Conforme MSA
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, Conforme MSA
Application
Centre de Données
40GBASE Ethernet
40G vers 4x10G Breakout
Centre de Données d'Entreprise
40GBASE Ethernet
Solution de Mise à Niveau 10G
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Centre de Données
40GBASE Ethernet
Centre de Données
40GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

39,00 € HT

46,80 € TTC

5492 en Entrepôt en Allemagne
927 en Entrepôt International