FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne M6200-CH2U.
00:30
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.
Cette image concerne M6200-CH2U.

Châssis Géré 2U Déchargé de Série M6200, Peut Accueillir jusqu'à 7 x Modules EDFA/OEO/OLP avec Accesoires

Hot #107371
Hot #107371

WEB Alimentation AC 1+1 1x Module de Ventilateur

660,00 € HT
FS P/N: M6200-CH2U
792,00 € TTC
FS P/N: M6200-CH2U
659 Vendus
20 Commentaires
25 Questions
15 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
29 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Châssis Manageable 2U Déchargé, 7 Emplacements, Blocs d'Alimentation AC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de WEB/SNMP, M6200-CH2U

Le châssis géré 2U de la série M6200 prend en charge les modules Mux/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, et tous les composants critiques, l'alimentation, le module de gestion et les modules d'interface sont remplaçables à chaud, ce qui permet un remplacement en ligne sur place. Il prend également en charge la gestion à distance OSC hors bande et la gestion NMS.
La série M6200 fournit des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose d'une variété de cartes à couche optique, prend en charge la protection 1+1 de la carte de contrôle principale, la gestion visuelle, et assure un déploiement continu sûr et efficace, pouvant être employé dans les établissements d'enseignement, le commerce de détail, le divertissement et d'autres industries pour résoudre les problèmes de coûts élevés d'exploitation et de maintenance, et de difficultés de déploiement.


Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, le ventilateur de refroidissement et le bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainures
7 rainures
Type de Boîtier
Montage en rack
Alimentation
Double Alimentation AC, 100V~240VAC
Remplaçable à Chaud
Consommation d'Énergie
< 300W
Humidité Relative
10% ~ 90%(sans condensation)
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
Interface de Réseau
2× Ports SFP LAN 100Base-X
4× Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
Dimensions (H x L x P)
3.46'' x 17.48'' x 12.80'' (88 × 444 × 325mm)
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Solution DWDM 10G pour une Transmission sur 40km
Voir les produits
Réseaux DWDM 40G Multiples jusqu'à 40km
Voir les produits
Solution DWDM 200G pour une Transmission sur 80km
Voir les produits
Solution DWDM Longue Distance de 100km
Voir les produits

Caractéristiques

Ventilateurs de Refroidissement et Unités d'Alimentation Redondants
6 ventilateurs enfichables à chaud assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 assurent la fiabilité de la transmission du réseau.
7 Unités Modules Enfichables
Faible Consommation d'Énergie < 300W
Flux d'Air de Gauche à Droite
Plate-forme Unique Hautement Intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée qui fournit un service longue distance DWDM 10G. Il est équipé d'un système de gestion à interface graphique qui permet de gérer facilement l'ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débit
Prise en charge des débits de service multiples GE/2.5G/10G/40G/100G.

Sauvegarde Redondante
La gestion du réseau est plus fiable grâce aux deux contrôleurs principaux et aux deux blocs d'alimentation.
Facile à Utiliser et à Gérer
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment.
Contrôlez votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion via Interface WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Plate-forme WDM Multiservice, Adaptée aux Solutions DWDM Longue Distance

La série M6200 est idéale pour les réseaux d'accès d'agrégation et fournit des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres secteurs.

Unité de Rack
2U
5U
Nombre d'Emplacements
7 emplacements
15 emplacements
Alimentation
Double Alimentation AC, 90VAC~264VAC
Double Alimentation AC, 110VAC~260VAC
Consommation d'Énergie
< 300W
< 350W
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
WEB, SNMP v2
Interface Réseau
2x SFP Ports LAN 100Base-X
4x Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
2x SFP Ports LAN 100Base-X
4x Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
Dimensions (HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)
Spécifications

Châssis Manageable 2U Déchargé, 7 Emplacements, Blocs d'Alimentation AC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de WEB/SNMP, M6200-CH2U

Le châssis géré 2U de la série M6200 prend en charge les modules Mux/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, et tous les composants critiques, l'alimentation, le module de gestion et les modules d'interface sont remplaçables à chaud, ce qui permet un remplacement en ligne sur place. Il prend également en charge la gestion à distance OSC hors bande et la gestion NMS.
La série M6200 fournit des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose d'une variété de cartes à couche optique, prend en charge la protection 1+1 de la carte de contrôle principale, la gestion visuelle, et assure un déploiement continu sûr et efficace, pouvant être employé dans les établissements d'enseignement, le commerce de détail, le divertissement et d'autres industries pour résoudre les problèmes de coûts élevés d'exploitation et de maintenance, et de difficultés de déploiement.


Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, le ventilateur de refroidissement et le bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainures
7 rainures
Type de Boîtier
Montage en rack
Alimentation
Double Alimentation AC, 100V~240VAC
Remplaçable à Chaud
Consommation d'Énergie
< 300W
Humidité Relative
10% ~ 90%(sans condensation)
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
Interface de Réseau
2× Ports SFP LAN 100Base-X
4× Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
Dimensions (H x L x P)
3.46'' x 17.48'' x 12.80'' (88 × 444 × 325mm)
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Solution DWDM 10G pour une Transmission sur 40km
Voir les produits
Réseaux DWDM 40G Multiples jusqu'à 40km
Voir les produits
Solution DWDM 200G pour une Transmission sur 80km
Voir les produits
Solution DWDM Longue Distance de 100km
Voir les produits
Caractéristiques
Ventilateurs de Refroidissement et Unités d'Alimentation Redondants
6 ventilateurs enfichables à chaud assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 assurent la fiabilité de la transmission du réseau.
7 Unités Modules Enfichables
Faible Consommation d'Énergie < 300W
Flux d'Air de Gauche à Droite
Plate-forme Unique Hautement Intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée qui fournit un service longue distance DWDM 10G. Il est équipé d'un système de gestion à interface graphique qui permet de gérer facilement l'ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débit
Prise en charge des débits de service multiples GE/2.5G/10G/40G/100G.

Sauvegarde Redondante
La gestion du réseau est plus fiable grâce aux deux contrôleurs principaux et aux deux blocs d'alimentation.
Facile à Utiliser et à Gérer
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment.
Contrôlez votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion via Interface WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Plate-forme WDM Multiservice, Adaptée aux Solutions DWDM Longue Distance

La série M6200 est idéale pour les réseaux d'accès d'agrégation et fournit des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres secteurs.

Unité de Rack
2U
5U
Nombre d'Emplacements
7 emplacements
15 emplacements
Alimentation
Double Alimentation AC, 90VAC~264VAC
Double Alimentation AC, 110VAC~260VAC
Consommation d'Énergie
< 300W
< 350W
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
WEB, SNMP v2
Interface Réseau
2x SFP Ports LAN 100Base-X
4x Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
2x SFP Ports LAN 100Base-X
4x Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
Dimensions (HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

660,00 € HT

792,00 € TTC

15 en Entrepôt en Allemagne
29 en Entrepôt International