Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Horizontal Single Sided Manager, 1RU, 5 D-Rings, 3.01 in. Depth
#177305
#177305
14,00 € HT
FS P/N: CMH-5DR1U-NFS P/N: CMH-5DR1U-N
2.8K Vendus
11 Commentaires
0 Question
Modèles :
1297 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
1584 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Nombre d'Espaces de Rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Style | Anneaux en D | Conduit de Doigt avec Couvercle | Anneaux en D | Anneaux en D | Brosse |
Orientation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Types de Produits | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral |
Matériau du Panneau | Acier, Revêtement en Poudre Noir | ABS, UL 94V-0 | Acier, Revêtement en Poudre Noir | Acier, Revêtement en Poudre Noir | Acier, Revêtement en Poudre Noir |
Installation | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA |
Capacité de Câble | 50pcs (Cat5e 24AWG) | 48pcs (Cat6 24AWG) | 55pcs (Cat6 24AWG) | 30pcs (Cat6 24AWG) | 251pcs (Cat6 24AWG) |
Spécifications
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Nombre d'Espaces de Rack | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Style | Anneaux en D | Conduit de Doigt avec Couvercle | Anneaux en D | Anneaux en D | Brosse |
Orientation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Types de Produits | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral | Unilatéral |
Matériau du Panneau | Acier, Revêtement en Poudre Noir | ABS, UL 94V-0 | Acier, Revêtement en Poudre Noir | Acier, Revêtement en Poudre Noir | Acier, Revêtement en Poudre Noir |
Installation | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA | Rails 19" Standard EIA |
Capacité de Câble | 50pcs (Cat5e 24AWG) | 48pcs (Cat6 24AWG) | 55pcs (Cat6 24AWG) | 30pcs (Cat6 24AWG) | 251pcs (Cat6 24AWG) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
14,00 € HT
1297 en Entrepôt en Allemagne
1584 en Entrepôt International