Arista Networks SFP-10G-SRL Compatible 10GBASE-SRL SFP+ transceiver supports up to 300m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et de bande de base, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks SFP-10G-SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF
Arista Networks SFP-10G-SRL Compatible 10GBASE-SRL SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | ≤0.6W (Typique) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Arista Networks SFP-10G-SRL Compatible 10GBASE-SRL SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Arista Networks SFP-10G-SRL Compatible 10GBASE-SRL SFP+ transceiver supports up to 300m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et de bande de base, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | ≤0.6W (Typique) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
20,00 € HT