FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
01:15
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24T4S-Rに関するものです。

S3900-24T4S-R、24ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(24x ギガビットRJ45、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、ファンレス)

Hot #134655
Hot #134655

Realtek スタッキング VRRP

47,403円 (税抜)
FS P/N: S3900-24T4S-R
52,143円 (税込)
FS P/N: S3900-24T4S-R
5.5K 販売数
39 レビュー
64 Q&A
グローバル倉庫200点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

24ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(24xギガビット RJ45、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、ファンレス)

S3900-24T4S-Rは、24x 10/100/1000BASE-Tおよび4x 10Gb SFP+アップリンク、デュアル冗長電源、およびスイッチが常に静かに動作することを保証するファンレス設計を備えた高度なレイヤー2プラス(レイヤー3ライト)ギガビット管理スタッカブルスイッチです。スイッチが故障しても電源が途切れないことを保証し、使いやすさの向上、安全性の高いビジネス運用、持続可能性の向上、ボーダレスなネットワーク体験を提供します。S3900シリーズスイッチは、シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1および10ギガビット接続と高度なQoSを備えたスタッキング機能をサポートします。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
MTBF
> 50,000時間
スイッチング容量
128 Gbps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
転送レート
96 Mpps
ラックスペース
1U
RAM
256MB
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32'' x 7.09 (44x440x180mm)
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
パケットバッファ
1.5MB
取り付け方法
ラックマウント
MACアドレス
16K
ファン数
ファンレス
ジャンボフレーム
9,000
電源
2 (1+1冗長性)内蔵
VLAN数
4K
最大消費電力
25W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
小売ネットワークソリューション
もっと見る
中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
製品を見る
小売ネットワークソリューション
製品を見る
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
冗長化のためのスタック
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
コアレイヤー用の10G ポートアップリンク、アクセスレイヤー用の1G RJ45ポートダウンリンクにより、企業ネットワーキングを簡素化します。
128 Gbps
スイッチング容量
96 Mpps
転送レート
1.5MB
パケットバッファ
ポート密度を高め、管理を簡素化するための8ユニットスタッキングをサポート
4つの10Gポートは、トランシーバーまたはDAC/AOCケーブルを介してスタックするために使用できます。
8ユニットの仮想スタッキング
S3900-24T4S-R&S3900-24F4S-Rと構成可能
シングルIP
簡単に構成と管理可能
ファンレス、ノイズレス設計
ビジネス環境に影響を与えることなく、ノイズのない操作を保証します。
ファンレス、ノイズレス設計
EEEと省電力
より良いトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローにさまざまな優先度を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、およびジッターを削減します。
制御されていないトラフィックは、ネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
効率を最適化するためにトラフィックを分類して優先順位を付ける
柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理の必要性が高まるにつれ、機器のリッピングや交換が不要になります。
管理
WEB、CLI
監視
SNMP
セキュリティとコスト削減を実現するVLAN

それぞれ別の機器を購入することなくネットワークを分離することで、ビジネス・ユニットの周囲に仮想的な境界を作り、攻撃を遅らせたり阻止したりして、より高いセキュリティを実現することができます。

RJ45ポート
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4コンボ)
SFPポート
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
ファン
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
RIP、OSPF
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

24ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(24xギガビット RJ45、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、ファンレス)

S3900-24T4S-Rは、24x 10/100/1000BASE-Tおよび4x 10Gb SFP+アップリンク、デュアル冗長電源、およびスイッチが常に静かに動作することを保証するファンレス設計を備えた高度なレイヤー2プラス(レイヤー3ライト)ギガビット管理スタッカブルスイッチです。スイッチが故障しても電源が途切れないことを保証し、使いやすさの向上、安全性の高いビジネス運用、持続可能性の向上、ボーダレスなネットワーク体験を提供します。S3900シリーズスイッチは、シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1および10ギガビット接続と高度なQoSを備えたスタッキング機能をサポートします。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
MTBF
> 50,000時間
スイッチング容量
128 Gbps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
転送レート
96 Mpps
ラックスペース
1U
RAM
256MB
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32'' x 7.09 (44x440x180mm)
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
パケットバッファ
1.5MB
取り付け方法
ラックマウント
MACアドレス
16K
ファン数
ファンレス
ジャンボフレーム
9,000
電源
2 (1+1冗長性)内蔵
VLAN数
4K
最大消費電力
25W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
小売ネットワークソリューション
もっと見る
中・大規模キャンパス向け10Gネットワークソリューション
製品を見る
小売ネットワークソリューション
製品を見る
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
冗長化のためのスタック
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
コアレイヤー用の10G ポートアップリンク、アクセスレイヤー用の1G RJ45ポートダウンリンクにより、企業ネットワーキングを簡素化します。
128 Gbps
スイッチング容量
96 Mpps
転送レート
1.5MB
パケットバッファ
ポート密度を高め、管理を簡素化するための8ユニットスタッキングをサポート
4つの10Gポートは、トランシーバーまたはDAC/AOCケーブルを介してスタックするために使用できます。
8ユニットの仮想スタッキング
S3900-24T4S-R&S3900-24F4S-Rと構成可能
シングルIP
簡単に構成と管理可能
ファンレス、ノイズレス設計
ビジネス環境に影響を与えることなく、ノイズのない操作を保証します。
ファンレス、ノイズレス設計
EEEと省電力
より良いトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローにさまざまな優先度を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、およびジッターを削減します。
制御されていないトラフィックは、ネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
効率を最適化するためにトラフィックを分類して優先順位を付ける
柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理の必要性が高まるにつれ、機器のリッピングや交換が不要になります。
管理
WEB、CLI
監視
SNMP
セキュリティとコスト削減を実現するVLAN

それぞれ別の機器を購入することなくネットワークを分離することで、ビジネス・ユニットの周囲に仮想的な境界を作り、攻撃を遅らせたり阻止したりして、より高いセキュリティを実現することができます。

RJ45ポート
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4コンボ)
SFPポート
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
ファン
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
RIP、OSPF
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

47,403円 (税抜)

52,143円 (税込)

グローバル倉庫200点在庫あり