FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
01:15
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。
この写真はS3900-24F4Sに関するものです。

S3900-24F4S、20ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(20x 1Gb SFP、4x ギガビットRJ45/SFP Combo、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)

#72945
#72945

Broadcom スタッキング LACP

69,015円 (税抜)
FS P/N: S3900-24F4S
75,917円 (税込)
FS P/N: S3900-24F4S
3.8K 販売数
45 レビュー
81 Q&A
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫99点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

20ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(20x 1Gb SFP、4xギガビットRJ45/SFPコンボ付き、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)

S3900-24F4S 20ポートイーサネットL2+スタッカブルスイッチは、20× 1Gb SFP、4×ギガビットコンボ、4× 10Gb SFP+のアップリンクがあります。このスイッチは最先端の Broadcom のチップを採用し、128Gbpsの切換え容量および 95Mppsの前進率を提供できます。1Gbおよび10Gbの接続と、ネットワークのエッジまでの高度なQoSを備え、シンプルな管理を維持します。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

仕様一覧
ポート
20x 1G SFP、4x 1G RJ45/SFPコンボ | 4x 10G SFP+
スイッチチップ
Broadcom BCM56151
パワーデバイス
2 (1+1冗長性)内蔵
スイッチング容量
128 Gbps
パケットバッファ
1.5MB
VLAN数
4K
転送レート
95 Mpps
MACアドレス
16K
ジャンボフレーム
9,000
RAM
512MB
フラッシュメモリー
64MB
DDRIII容量
512MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz、1.5A
エアフロー
前から後ろへ
スタッキング可能
最大6ユニット
アコースティックノイズ
52dB
取り付け方法
ラックマウントまたは壁掛け
最大消費電力
43W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
シナリオ 5
製品を見る

特徴

高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
アクセスレイヤー用の1G SFPポートダウンリンクと、アップリンクまたは仮想スタッキング用の10G SFP+ポートにより、柔軟なネットワーク展開を実現します。
BCM56151
Broadcomチップ
128 Gbps
スイッチング容量
95 Mpps
転送レート
コア、アグリゲーション、およびアクセスの従来の3層設計
スケーラブルな拡張を簡素化する高性能スタッキング
最大6台のスイッチのスタッキング機能を有効にすることで、拡張性が促進され、管理が簡素化されます。
デュアル10G SFP+
スタッキングポート
240 Gbps
スタッキング帯域幅
LACP
アップリンクアグリゲーション
単一 IP
管理を簡素化
< 50ms
障害回復
デュアル冗長電源とスマートファン

1+1 冗長PSUにより、スイッチ、可変速ファンの継続的な正常動作が保証され、前面から背面へのエアフローにより、優れた冷却、ノイズ、および電力削減が実現します。

ERPSは50ms以下でフェイルオーバーを保護可能
ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)は、主装置のSTPよりも高速にループブロッキングとリンクリカバリーを実装し、
あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することが可能です。
RPL所有者をブロックして、ループでデータを際限なく送信しないようにする
RPL所有者のブロックを解除して、ノンストップのトラフィック転送を確保
より良いトラフィック制御のためのQoS(Quality of Service)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローにさまざまな優先順位を提供して、
ネットワーク上のパケット損失、遅延、およびジッターを削減します。
無秩序なトラフィックは、ネットワークの輻輳やパケットロスを引き起こす
トラフィックの分類と優先順位付けによる最適な効率化
RJ45ポート
4x 1000BASE-T (4コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
SFPポート
20x 1G SFP
16x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

20ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(20x 1Gb SFP、4xギガビットRJ45/SFPコンボ付き、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)

S3900-24F4S 20ポートイーサネットL2+スタッカブルスイッチは、20× 1Gb SFP、4×ギガビットコンボ、4× 10Gb SFP+のアップリンクがあります。このスイッチは最先端の Broadcom のチップを採用し、128Gbpsの切換え容量および 95Mppsの前進率を提供できます。1Gbおよび10Gbの接続と、ネットワークのエッジまでの高度なQoSを備え、シンプルな管理を維持します。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

仕様一覧
ポート
20x 1G SFP、4x 1G RJ45/SFPコンボ | 4x 10G SFP+
スイッチチップ
Broadcom BCM56151
パワーデバイス
2 (1+1冗長性)内蔵
スイッチング容量
128 Gbps
パケットバッファ
1.5MB
VLAN数
4K
転送レート
95 Mpps
MACアドレス
16K
ジャンボフレーム
9,000
RAM
512MB
フラッシュメモリー
64MB
DDRIII容量
512MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz、1.5A
エアフロー
前から後ろへ
スタッキング可能
最大6ユニット
アコースティックノイズ
52dB
取り付け方法
ラックマウントまたは壁掛け
最大消費電力
43W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
シナリオ 5
製品を見る
特徴
高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
アクセスレイヤー用の1G SFPポートダウンリンクと、アップリンクまたは仮想スタッキング用の10G SFP+ポートにより、柔軟なネットワーク展開を実現します。
BCM56151
Broadcomチップ
128 Gbps
スイッチング容量
95 Mpps
転送レート
コア、アグリゲーション、およびアクセスの従来の3層設計
スケーラブルな拡張を簡素化する高性能スタッキング
最大6台のスイッチのスタッキング機能を有効にすることで、拡張性が促進され、管理が簡素化されます。
デュアル10G SFP+
スタッキングポート
240 Gbps
スタッキング帯域幅
LACP
アップリンクアグリゲーション
単一 IP
管理を簡素化
< 50ms
障害回復
デュアル冗長電源とスマートファン

1+1 冗長PSUにより、スイッチ、可変速ファンの継続的な正常動作が保証され、前面から背面へのエアフローにより、優れた冷却、ノイズ、および電力削減が実現します。

ERPSは50ms以下でフェイルオーバーを保護可能
ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)は、主装置のSTPよりも高速にループブロッキングとリンクリカバリーを実装し、
あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することが可能です。
RPL所有者をブロックして、ループでデータを際限なく送信しないようにする
RPL所有者のブロックを解除して、ノンストップのトラフィック転送を確保
より良いトラフィック制御のためのQoS(Quality of Service)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローにさまざまな優先順位を提供して、
ネットワーク上のパケット損失、遅延、およびジッターを削減します。
無秩序なトラフィックは、ネットワークの輻輳やパケットロスを引き起こす
トラフィックの分類と優先順位付けによる最適な効率化
RJ45ポート
4x 1000BASE-T (4コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
SFPポート
20x 1G SFP
16x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

69,015円 (税抜)

75,917円 (税込)

日本倉庫3点在庫あり
グローバル倉庫99点在庫あり