FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
01:33
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。
この写真はS3900-24F4S-Rに関するものです。

S3900-24F4S-R、16ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(16x 1Gb SFP、8x ギガビットRJ45/SFPコンボ付き、4x 10Gb SFP+アップリンク、 スタッカブルスイッチ)

Hot #134656
Hot #134656

Realtek スタッキング 音声VLAN

63,252円 (税抜)
FS P/N: S3900-24F4S-R
69,577円 (税込)
FS P/N: S3900-24F4S-R
3.4K 販売数
24 レビュー
53 Q&A
日本倉庫12点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫223点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
12 点仕入れ中、配達予定日2024年07月25日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

16ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(16x 1Gb SFP、8xギガビットRJ45/SFPコンボ付き、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ)

S3900-24F4S-Rは、高度なレイヤー2プラス(レイヤー3ライト)ギガビットマネージドスタッカブルスイッチであり、8x 1G RJ45/SFPコンボ、16x SFPポート、4x 10G SFP+アップリンク、デュアル冗長電源、およびデュアルファン設計により、安定した動作が保証されます。使いやすさの向上、高度なセキュリティで保護されたビジネスオペレーション、サステナビリティの向上、およびボーダレスなネットワークエクスペリエンスを提供します。S3900シリーズスイッチは、シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1および10ギガビット接続と高度なQoSを備えたスタッキング機能をサポートします。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

製品規格
ポート
16x SFP ports、8x 1G RJ45/SFPコンボ | 4x 10G SFP+
MTBF
> 50,000時間
スイッチング容量
128 Gbps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
転送レート
96 Mpps
ラックスペース
1U
RAM
256MB
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
パケットバッファ
1.5MB
取り付け方法
ラックマウント
MACアドレス
16K
ファン数
2 内蔵
エアフロー
左から右へ
スタッキング可能
8
ジャンボフレーム
9,000
電源
2 (1+1冗長性)内蔵
VLAN数
4K
最大消費電力
41W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

小売業向けのネットワークソリューション
10G相互接続
小売業向けのネットワークソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

統合されたキャンパスネットワークで管理を改善

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mは、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
10Gポートはコア層にアップリンク、1G SFPポートはアクセス層にダウンリンクし、エンタープライズネットワーキングを簡素化します。
128 Gbps
スイッチング容量
96 Mpps
転送レート
1.5MB
パケットバッファ
8台スタッキングを対応して、ポート密度を高め、管理を簡素化する
四つの10Gポートは、光モジュールまたはDAC/AOCケーブルを介したスタッキングに使用できます。
8ユニット仮想スタッキング
S3900-24T4S-R&S3900-24F4S-Rと構成可能
単一のIP
簡単に構成および管理可能
デュアル冗長電源

1+1冗長電源がスイッチの継続的な正常動作を保証します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

シンプルなネットワーク管理のためのOSPF(オープン・ショーテスト・パス・ファースト)

OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信して動作時間を削減します。

柔軟な管理・運用
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。.
管理
WEB、CLI
モニタリング
SNMP、RMON、Syslog
ビジュアルインタフェース
一目でわかるシステム状態
RJ45ポート
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4コンボ)
SFPポート
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
RIP、OSPF
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

16ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(16x 1Gb SFP、8xギガビットRJ45/SFPコンボ付き、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ)

S3900-24F4S-Rは、高度なレイヤー2プラス(レイヤー3ライト)ギガビットマネージドスタッカブルスイッチであり、8x 1G RJ45/SFPコンボ、16x SFPポート、4x 10G SFP+アップリンク、デュアル冗長電源、およびデュアルファン設計により、安定した動作が保証されます。使いやすさの向上、高度なセキュリティで保護されたビジネスオペレーション、サステナビリティの向上、およびボーダレスなネットワークエクスペリエンスを提供します。S3900シリーズスイッチは、シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1および10ギガビット接続と高度なQoSを備えたスタッキング機能をサポートします。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

製品規格
ポート
16x SFP ports、8x 1G RJ45/SFPコンボ | 4x 10G SFP+
MTBF
> 50,000時間
スイッチング容量
128 Gbps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
転送レート
96 Mpps
ラックスペース
1U
RAM
256MB
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
パケットバッファ
1.5MB
取り付け方法
ラックマウント
MACアドレス
16K
ファン数
2 内蔵
エアフロー
左から右へ
スタッキング可能
8
ジャンボフレーム
9,000
電源
2 (1+1冗長性)内蔵
VLAN数
4K
最大消費電力
41W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
小売業向けのネットワークソリューション
10G相互接続
小売業向けのネットワークソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
統合されたキャンパスネットワークで管理を改善

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mは、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
10Gポートはコア層にアップリンク、1G SFPポートはアクセス層にダウンリンクし、エンタープライズネットワーキングを簡素化します。
128 Gbps
スイッチング容量
96 Mpps
転送レート
1.5MB
パケットバッファ
8台スタッキングを対応して、ポート密度を高め、管理を簡素化する
四つの10Gポートは、光モジュールまたはDAC/AOCケーブルを介したスタッキングに使用できます。
8ユニット仮想スタッキング
S3900-24T4S-R&S3900-24F4S-Rと構成可能
単一のIP
簡単に構成および管理可能
デュアル冗長電源

1+1冗長電源がスイッチの継続的な正常動作を保証します。

音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

音声VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

シンプルなネットワーク管理のためのOSPF(オープン・ショーテスト・パス・ファースト)

OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信して動作時間を削減します。

柔軟な管理・運用
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。.
管理
WEB、CLI
モニタリング
SNMP、RMON、Syslog
ビジュアルインタフェース
一目でわかるシステム状態
RJ45ポート
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4コンボ)
SFPポート
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ポート
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
2内蔵ファン
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
RIP、OSPF
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

63,252円 (税抜)

69,577円 (税込)

日本倉庫12点在庫あり
グローバル倉庫223点在庫あり