FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
01:17
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。
この写真はS3900-48T6S-Rに関するものです。

S3900-48T6S-R、48ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、6x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ)

Hot #134657
Hot #134657

Realtek スタッキング 音声VLAN

66,134円 (税抜)
FS P/N: S3900-48T6S-R
72,747円 (税込)
FS P/N: S3900-48T6S-R
10.2K 販売数
48 レビュー
62 Q&A
日本倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫1171点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

48ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(48xギガビットRJ45、6x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ)

S3900-48T6S-Rは、48x 10/100/1000BASE-Tおよび6x 10Gb SFP+アップリンク、デュアル冗長電源およびデュアルファン設計を備えた高度なレイヤー2プラス(レイヤー3ライト)ギガビットマネージドスタッカブルスイッチです。障害が発生してもスイッチが中断されることはなく、使いやすさの向上、安全性の高いビジネス オペレーション、持続可能性の向上、ボーダレスなネットワークエクスペリエンスを提供します。S3900シリーズスイッチは、シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1および 10ギガビット接続と高度なQoSを備えたスタッキング機能をサポートします。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチ オフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
MTBF
> 50,000時間
スイッチング容量
216 Gbps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
転送レート
162 Mpps
ラックスペース
1U
RAM
512MB
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
パケットバッファ
2MB
取り付け方法
ラックマウント
MACアドレス
32K
ファン数
2 内蔵
エアフロー
左から右へ
スタッキング可能
8
ジャンボフレーム
9,000
電源
2 (1+1冗長性)内蔵
VLAN数
4K
最大消費電力
51W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

小売業向けのネットワークソリューション
10G相互接続
小売業向けのネットワークソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

高速10Gアップリンク付き1Gスイッチ
アップリンクまたはスタッキング用の6x10G SFP+ポートとダウンリンク用の48x1G RJ45により、柔軟なネットワーク展開が可能です。
216 Gbps
スイッチング容量
162 Mpps
転送レート
2MB
パケットバッファ
コア、アグリゲーション、アクセスの従来の3層設計
最大8台のスタッキングを対応して、ポート密度を高め、管理を簡素化する
最大8台、合計384個の1Gポートを仮想的にスタッキングすることで、コスト効率を維持しながら帯域幅の拡大と管理の簡素化を実現します。
8台の仮想スタッキング
S3900-48T6S-Rと構成可能
320G
スタッキング帯域幅
SFP+
スタッキングポート
単一のIP
簡単に構成および管理可能
より良いトラフィック制御のためのQoS(Quality of Service)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローにさまざまな優先順位を提供して、
ネットワーク上のパケット損失、遅延、およびジッターを削減します。
トラフィックを管理しなければ、ネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こします。
効率を最適化するためにトラフィックを分類して優先順位を付ける
音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

Voice VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理のニーズが高まるにつれ、機器のリッピングや交換が不要になります。
管理
WEB、CLI
監視
SNMP、RMON、Syslog
可視化インターフェース
一目でわかるシステムステータス
RJ45ポート
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4コンボ)
SFPポート
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ポート
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
ファン
2内蔵ファン
2内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
RIP、OSPF
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes
仕様一覧

48ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(48xギガビットRJ45、6x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ)

S3900-48T6S-Rは、48x 10/100/1000BASE-Tおよび6x 10Gb SFP+アップリンク、デュアル冗長電源およびデュアルファン設計を備えた高度なレイヤー2プラス(レイヤー3ライト)ギガビットマネージドスタッカブルスイッチです。障害が発生してもスイッチが中断されることはなく、使いやすさの向上、安全性の高いビジネス オペレーション、持続可能性の向上、ボーダレスなネットワークエクスペリエンスを提供します。S3900シリーズスイッチは、シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1および 10ギガビット接続と高度なQoSを備えたスタッキング機能をサポートします。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチ オフィスのネットワーク向けに設計された理想的なギガビットアクセスおよびアグリゲーションスイッチであり、総所有コストを削減します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
MTBF
> 50,000時間
スイッチング容量
216 Gbps
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz
転送レート
162 Mpps
ラックスペース
1U
RAM
512MB
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
パケットバッファ
2MB
取り付け方法
ラックマウント
MACアドレス
32K
ファン数
2 内蔵
エアフロー
左から右へ
スタッキング可能
8
ジャンボフレーム
9,000
電源
2 (1+1冗長性)内蔵
VLAN数
4K
最大消費電力
51W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
小売業向けのネットワークソリューション
10G相互接続
小売業向けのネットワークソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
高速10Gアップリンク付き1Gスイッチ
アップリンクまたはスタッキング用の6x10G SFP+ポートとダウンリンク用の48x1G RJ45により、柔軟なネットワーク展開が可能です。
216 Gbps
スイッチング容量
162 Mpps
転送レート
2MB
パケットバッファ
コア、アグリゲーション、アクセスの従来の3層設計
最大8台のスタッキングを対応して、ポート密度を高め、管理を簡素化する
最大8台、合計384個の1Gポートを仮想的にスタッキングすることで、コスト効率を維持しながら帯域幅の拡大と管理の簡素化を実現します。
8台の仮想スタッキング
S3900-48T6S-Rと構成可能
320G
スタッキング帯域幅
SFP+
スタッキングポート
単一のIP
簡単に構成および管理可能
より良いトラフィック制御のためのQoS(Quality of Service)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローにさまざまな優先順位を提供して、
ネットワーク上のパケット損失、遅延、およびジッターを削減します。
トラフィックを管理しなければ、ネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こします。
効率を最適化するためにトラフィックを分類して優先順位を付ける
音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

Voice VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理のニーズが高まるにつれ、機器のリッピングや交換が不要になります。
管理
WEB、CLI
監視
SNMP、RMON、Syslog
可視化インターフェース
一目でわかるシステムステータス
RJ45ポート
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8コンボ)
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4コンボ)
SFPポート
16x 1G SFP
20x 1G SFP
SFP+ポート
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ハードウェアのスタッキング
最大8ユニット
最大8ユニット
最大8ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
最大6ユニット
ファン
2内蔵ファン
2内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
1内蔵ファン
2内蔵ファン
1+1冗長電源
yesyesyesyesyesyes
RIP、OSPF
yesyesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング
yesyesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

66,134円 (税抜)

72,747円 (税込)

日本倉庫10点在庫あり
グローバル倉庫1171点在庫あり