S3900-48T4S 48ポートイーサネットL2+スタック可能なスイッチには、48xギガビットRJ45と4x 10Gb SFP+アップリンクが付きます。このスイッチは最先端のBroadcomチップを採用し、176 Gbpsのスイッチング容量と130 Mppsの転送速度を提供できます。シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1/10ギガビット接続と高度なQoSを備えています。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された、総所有コストを削減する理想的なギガビットアクセスおよび集約スイッチです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3900-48T4S、48ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(48xギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
512MB
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
静的ユニキャストルートをサポート
IEEE 802.1p COSをサポート
GVRP、QinQをサポート
IPv6経由のSNMPをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
ERPSをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
ACLイングレス/エグレスをサポート
SNMP v1/v2/v3、RMON(グループ1、2、3、9)をサポート
ローカル/Radius認証をサポート
ポートベース認証をサポート
Macベース認証HTTPSおよびSSL(v3)をサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
DoS保護をサポート
接続ソリューション
特徴
1 + 1冗長PSUは、スイッチの継続的な通常動作を保証します。1つの可変速ファンは、優れた冷却、ノイズ、および電力削減のために左から右への気流を備えています。
SSHはキーログイン機能を使用してネットワークデータを暗号化および検証し、安全なリモートアクセス接続を提供し、ユーザーのネットワークサービスの正常な開発を効果的に保証します。
SNMPは、異なる物理空間にあるデバイスを管理するための統一されたインターフェイスとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T(4コンボ) | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFPポート | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大6ユニット | 最大6ユニット | 最大6ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
ファン | 1内蔵ファン | ファンレス | 2内蔵ファン | 2内蔵ファン | ファンレス | 2内蔵ファン |
1+1冗長電源 | ||||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング |
ビデオ
48ポートギガビット イーサネットL2+スイッチ(48xギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
S3900-48T4S 48ポートイーサネットL2+スタック可能なスイッチには、48xギガビットRJ45と4x 10Gb SFP+アップリンクが付きます。このスイッチは最先端のBroadcomチップを採用し、176 Gbpsのスイッチング容量と130 Mppsの転送速度を提供できます。シンプルな管理を維持しながら、ネットワークエッジへの1/10ギガビット接続と高度なQoSを備えています。S3900シリーズは、SMB、エンタープライズ、ミッドマーケット、ブランチオフィスのネットワーク向けに設計された、総所有コストを削減する理想的なギガビットアクセスおよび集約スイッチです。
512MB
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
静的ユニキャストルートをサポート
IEEE 802.1p COSをサポート
GVRP、QinQをサポート
IPv6経由のSNMPをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
ERPSをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
ACLイングレス/エグレスをサポート
SNMP v1/v2/v3、RMON(グループ1、2、3、9)をサポート
ローカル/Radius認証をサポート
ポートベース認証をサポート
Macベース認証HTTPSおよびSSL(v3)をサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPソースガードをサポート
DoS保護をサポート
1 + 1冗長PSUは、スイッチの継続的な通常動作を保証します。1つの可変速ファンは、優れた冷却、ノイズ、および電力削減のために左から右への気流を備えています。
SSHはキーログイン機能を使用してネットワークデータを暗号化および検証し、安全なリモートアクセス接続を提供し、ユーザーのネットワークサービスの正常な開発を効果的に保証します。
SNMPは、異なる物理空間にあるデバイスを管理するための統一されたインターフェイスとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 4x 1000BASE-T(4コンボ) | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFPポート | — | — | 20x 1G SFP | 16x 1G SFP | — | — |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大6ユニット | 最大6ユニット | 最大6ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
ファン | 1内蔵ファン | ファンレス | 2内蔵ファン | 2内蔵ファン | ファンレス | 2内蔵ファン |
1+1冗長電源 | ||||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
76,220円 (税抜)
83,842円 (税込)