S3910-24TSギガビットレイヤ2+スタッカブルマネージドスイッチは、24x 10/100/1000BASE-Tと4x10Gb SFP+アップリンクを備えており、腐食、ほこり、湿気に強く、0℃ ~ 50℃の温度範囲で動作可能の同時に、6KVの避雷保護をサポートするために、複雑な環境での設置に最適です。1+1ホットスワップ可能なデュアル電源装置を備えた24ポートギガビットマネージドスイッチは、4ユニットの物理スタッキングをサポートし、ネットワーク容量の冗長、シンプルな管理、および復元機能を提供します。さらに、Broadcom BCM56150スイッチチップを使用することで、S3910-24TSは128Gbpsのスイッチング容量と96Mppsの転送レートを提供して、より高いネットワークパフォーマンスを実現できます。また、IPv4/IPv6をサポートし、豊富なレイヤ3ルーティング機能(静的ルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)を備えているため、多様なネットワーク需要に柔軟に対応することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3910-24TS、24ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(24x ギガビットRJ45、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
24ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(24x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブル、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFなどの幅広いIPv4ルーティングプロトコルをサポート
802.1p/DSCP/TOSトラフィック分類をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
エネルギー効率の高いイーサネットをサポート(EEE)
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
3タプル バインディング(IPアドレス、MACアドレスおよびポート)をサポート
無効なMACアドレスのフィルタリング、ポートおよびMACベース802.1x認証、MAB認証をサポート
RADIUSおよびTACACS+をサポート
デバイスログイン管理のためAAA(IPv4/IPv6)をサポート
SSHおよびSSH V2.0をサポート
ARPスプーフィング対策をサポート
接続ソリューション
特徴
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能で、右から左へのエアフローを備えた可変速度ファンにより優れた冷却、騒音、電力削減を実現します。
SSHはキーログイン機能を使用してネットワークデータを暗号化および検証し、ネットワークデバイスへの安全なリモートアクセス接続を提供し、ユーザーのネットワークサービスの開発を効果的に保証します。
DHCP(Dynamic Host Configure Protocol)はIPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間をさらに節約します。
RJ45ポート | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8コンボ) | — |
SFPポート | — | 4x 1G SFP | — | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
ハードウェアのスタッキング | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
ビデオ
24ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(24x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブル、Broadcomチップ)
S3910-24TSギガビットレイヤ2+スタッカブルマネージドスイッチは、24x 10/100/1000BASE-Tと4x10Gb SFP+アップリンクを備えており、腐食、ほこり、湿気に強く、0℃ ~ 50℃の温度範囲で動作可能の同時に、6KVの避雷保護をサポートするために、複雑な環境での設置に最適です。1+1ホットスワップ可能なデュアル電源装置を備えた24ポートギガビットマネージドスイッチは、4ユニットの物理スタッキングをサポートし、ネットワーク容量の冗長、シンプルな管理、および復元機能を提供します。さらに、Broadcom BCM56150スイッチチップを使用することで、S3910-24TSは128Gbpsのスイッチング容量と96Mppsの転送レートを提供して、より高いネットワークパフォーマンスを実現できます。また、IPv4/IPv6をサポートし、豊富なレイヤ3ルーティング機能(静的ルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)を備えているため、多様なネットワーク需要に柔軟に対応することができます。
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFなどの幅広いIPv4ルーティングプロトコルをサポート
802.1p/DSCP/TOSトラフィック分類をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
エネルギー効率の高いイーサネットをサポート(EEE)
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
3タプル バインディング(IPアドレス、MACアドレスおよびポート)をサポート
無効なMACアドレスのフィルタリング、ポートおよびMACベース802.1x認証、MAB認証をサポート
RADIUSおよびTACACS+をサポート
デバイスログイン管理のためAAA(IPv4/IPv6)をサポート
SSHおよびSSH V2.0をサポート
ARPスプーフィング対策をサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店などの支店を持つ業界に適しています。
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能で、右から左へのエアフローを備えた可変速度ファンにより優れた冷却、騒音、電力削減を実現します。
SSHはキーログイン機能を使用してネットワークデータを暗号化および検証し、ネットワークデバイスへの安全なリモートアクセス接続を提供し、ユーザーのネットワークサービスの開発を効果的に保証します。
DHCP(Dynamic Host Configure Protocol)はIPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間をさらに節約します。
RJ45ポート | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8コンボ) | — |
SFPポート | — | 4x 1G SFP | — | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
ハードウェアのスタッキング | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
121,879円 (税込)