RS7260ラックサーバーは、デュアルIntel® Xeon®スケーラブル プロセッサを搭載しており、ビデオ処理および一般的なデータセンター仮想化向けに設計されています。最大28コアを備えたデュアルIntel Xeonスケーラブル プロセッサを搭載しています。RDIMMまたはLRDIMM DDR4モジュールを使用する場合、最大6TBのメモリをサポートします。このサーバーは、24個の2.5インチホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイにも対応します。統合されたBMCチップにより、管理が容易になり、バインディングの冗長性が容易になります。最高のパフォーマンスと柔軟性を提供するこの製品は、エンタープライズ・アプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS7260 2Uラックマウントサーバー(デュアルIntel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載、最大6TB DRAM、24x 2.5"ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、1000W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大6TB DRAM、24x 2.5'' ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、1000Wの冗長電源)
製品スポットライト
28コアの第2世代Intel® Xeon® Bronzeプロセッサーを最大2個サポート
6個のメモリチャネル、24個のメモリDIMMスロット、最大6TB 2933MHz/DDR4をサポート
最大8つのPCIe 3.0スロットをサポート
NVMeをサポートする4つのハイブリッドベイを含む24台のSASドライブを提供する(オプションケーブルが必要)
仮想化、ハイパーコンバージストレージ、クラウドコンピューティング、およびハイエンドエンタープライズサーバー向けに設計される
インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイスv.2.0をサポート
仮想メディアオーバーLANおよびKVM-over-LANサポートを備えたIPMI2.0
Redfish API、IPMI 2.0、Intel® Node Manager、専用LANを備えたKVM、NMI、Watch Dogをサポート
ハードウェア ルートオブトラスト
セキュアブート
安全なファームウェア更新
ファームウェアの更新または起動中に整合性チェックが失敗した場合、バックアップイメージまたはゴールデンイメージからの自動リカバリ
Trust Zoneによるランタイム保護
暗号署名付きファームウェア
BMC ADMINの固有パスワード
システムロックダウン
BMC管理アカウントのセキュリティ
接続ソリューション
特徴
DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。24x 2.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。
このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。
CPUソケット | 2 | 2 | 2 | 2 |
CPUタイプ | Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー | Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー | Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー | Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー |
フォームファクタ | 2U | 1U | 1U | 2U |
GPU | 2 | 1 | 2 | 4 |
DIMMスロット | 24 | 24 | 32 | 32 |
メモリー | 64GB RAM (4x 16GB) | 64GB RAM (4x 16GB) | 64GB RAM (4x 16GB) | 64GB RAM (4x 16GB) |
ドライブベイ | 24x 2.5" ドライブベイ | 10x 2.5" ドライブベイ | 12x 2.5" ドライブベイ | 12x 3.5" ドライブベイ |
拡張スロット | PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8 |
冗長電源 | ||||
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog | ||||
Hyper-Turbo Technology | ||||
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5 | ||||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — |
ビデオ
2U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大6TB DRAM、24x 2.5'' ホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、1000Wの冗長電源)
RS7260ラックサーバーは、デュアルIntel® Xeon®スケーラブル プロセッサを搭載しており、ビデオ処理および一般的なデータセンター仮想化向けに設計されています。最大28コアを備えたデュアルIntel Xeonスケーラブル プロセッサを搭載しています。RDIMMまたはLRDIMM DDR4モジュールを使用する場合、最大6TBのメモリをサポートします。このサーバーは、24個の2.5インチホットスワップNVMe/SATA/SASドライブベイにも対応します。統合されたBMCチップにより、管理が容易になり、バインディングの冗長性が容易になります。最高のパフォーマンスと柔軟性を提供するこの製品は、エンタープライズ・アプリケーションに最適です。
製品スポットライト
28コアの第2世代Intel® Xeon® Bronzeプロセッサーを最大2個サポート
6個のメモリチャネル、24個のメモリDIMMスロット、最大6TB 2933MHz/DDR4をサポート
最大8つのPCIe 3.0スロットをサポート
NVMeをサポートする4つのハイブリッドベイを含む24台のSASドライブを提供する(オプションケーブルが必要)
仮想化、ハイパーコンバージストレージ、クラウドコンピューティング、およびハイエンドエンタープライズサーバー向けに設計される
インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイスv.2.0をサポート
仮想メディアオーバーLANおよびKVM-over-LANサポートを備えたIPMI2.0
Redfish API、IPMI 2.0、Intel® Node Manager、専用LANを備えたKVM、NMI、Watch Dogをサポート
ハードウェア ルートオブトラスト
セキュアブート
安全なファームウェア更新
ファームウェアの更新または起動中に整合性チェックが失敗した場合、バックアップイメージまたはゴールデンイメージからの自動リカバリ
Trust Zoneによるランタイム保護
暗号署名付きファームウェア
BMC ADMINの固有パスワード
システムロックダウン
BMC管理アカウントのセキュリティ
DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。24x 2.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。
このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。
CPUソケット | 2 | 2 | 2 | 2 |
CPUタイプ | Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー | Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー | Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー | Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー |
フォームファクタ | 2U | 1U | 1U | 2U |
GPU | 2 | 1 | 2 | 4 |
DIMMスロット | 24 | 24 | 32 | 32 |
メモリー | 64GB RAM (4x 16GB) | 64GB RAM (4x 16GB) | 64GB RAM (4x 16GB) | 64GB RAM (4x 16GB) |
ドライブベイ | 24x 2.5" ドライブベイ | 10x 2.5" ドライブベイ | 12x 2.5" ドライブベイ | 12x 3.5" ドライブベイ |
拡張スロット | PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8 |
冗長電源 | ||||
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog | ||||
Hyper-Turbo Technology | ||||
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5 | ||||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
759,170円 (税抜)
835,087円 (税込)