FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。
この写真はRS7260-V2に関するものです。

RS7260-V2 2Uラックマウントサーバー(デュアルIntel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載、最大8TB DRAM、12x 3.5"ホットスワップHybrid NVMe/SATA/SASドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、1200W冗長電源)

#139688
#139688
965,351円 (税抜)
FS P/N: RS7260-V2
1,061,886円 (税込)
FS P/N: RS7260-V2
7 販売数
3 レビュー
14 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月27日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
17,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

2U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大8TB DRAM、12x 3.5'' ホットスワップハイブリッドNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、1200Wの冗長電源)

RS7260-V2サーバーは、12x 3.5インチのホットスワップ可能なハイブリッドドライブベイを提供し、SATA、SAS、またはNVMeストレージデバイスをサポートします。2Uシステムは、最新の第3世代IntelXeonスケーラブルプロセッサを搭載したX12マザーボードをサポートするサーバーファミリの1つです。仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティングに加えて、ソフトウェアディファインドストレージ、およびクラウドコンピューティングに最適です。

仕様一覧
インタフェース
2Uラックマウント
プロセッサ
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Silver 4310プロセッサ 12コア - 2.1Ghz
チップセット
Intel C621Aチップセット
ドライブベイ
標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD
メモリー
標準構成 - 64GB RAM(4x 16GB)
拡張スロット
スロット1 - PCIe 4.0x 16(FH) | スロット2 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット3 - PCIe 4.0x 8(LP) | スロット4 - PCIe 4.0x 16(LP) | スロット5 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット6 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット7 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット8 - PCIe 4.0x 8(FH)
RAIDコントローラー
Intel® PCH 621A経由のSATA3(6Gbps) | NVMe (16GT/s) | RAID 0、1、5、6、10、50、60
電源
PMBusによる1200W冗長
イーサネット
2x 10GBase-Tポート
ファン
ヘビーデューティーファン4基
管理ソフトウェア
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager | 専用LANを備えたKVM | NMI | Watch Dog
動作システム管理
Windows Server 2022 | CentOs 8.3
シャーシ(HxWxD)
3.5"x17.2"x28.46"(89x437x723mm)
総重量
58lbs (26KG)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

サーバー仮想化
もっと見る
サーバー仮想化
製品を見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
サーバーモニタリング
製品を見る
高性能コンピューティングソリューション
製品を見る
スイッチの接続
製品を見る

特徴

32個のDIMMスロットと12個のホットスワップ3.5 "ドライブベイが拡張性を強化

DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。12x 3.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。

デュアルIntel Xeonプロセッサーがコンピューティング・アプリケーションを保証
デュアル第3世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサーは、最大40コアをサポートし、熱設計ポイント(TDP)270Wで、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
最大40コア
最大8TBメモリー
270W TDP
サーバーで利用可能なさまざまな管理ツール

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。

幅広い用途

このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。

データセンター・コンテンツデリバリー・ネットワーク・ソリューション

さまざまな地域に分散したノード・サーバーのクラスターを使用し、より効率的な帯域幅運用のためにコンテンツの分散型ストレージとキャッシュをユーザーに提供します。

CPUソケット
2
2
2
2
CPUタイプ
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
フォームファクタ
2U
1U
1U
2U
GPU
4
1
2
2
DIMMスロット
32
24
32
24
メモリー
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
ドライブベイ
12x 3.5" ドライブベイ
10x 2.5" ドライブベイ
12x 2.5" ドライブベイ
24x 2.5" ドライブベイ
拡張スロット
PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
冗長電源
yesyesyesyes
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
仕様一覧

2U ラックマウントサーバー、デュアルIntel® Xeon® スケーラブルプロセッサ搭載(最大8TB DRAM、12x 3.5'' ホットスワップハイブリッドNVMe/SATA/SASドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、1200Wの冗長電源)

RS7260-V2サーバーは、12x 3.5インチのホットスワップ可能なハイブリッドドライブベイを提供し、SATA、SAS、またはNVMeストレージデバイスをサポートします。2Uシステムは、最新の第3世代IntelXeonスケーラブルプロセッサを搭載したX12マザーボードをサポートするサーバーファミリの1つです。仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティングに加えて、ソフトウェアディファインドストレージ、およびクラウドコンピューティングに最適です。

仕様一覧
インタフェース
2Uラックマウント
プロセッサ
標準構成 - 2x Intel® Xeon® Silver 4310プロセッサ 12コア - 2.1Ghz
チップセット
Intel C621Aチップセット
ドライブベイ
標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD
メモリー
標準構成 - 64GB RAM(4x 16GB)
拡張スロット
スロット1 - PCIe 4.0x 16(FH) | スロット2 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット3 - PCIe 4.0x 8(LP) | スロット4 - PCIe 4.0x 16(LP) | スロット5 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット6 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット7 - PCIe 4.0x 8(FH) | スロット8 - PCIe 4.0x 8(FH)
RAIDコントローラー
Intel® PCH 621A経由のSATA3(6Gbps) | NVMe (16GT/s) | RAID 0、1、5、6、10、50、60
電源
PMBusによる1200W冗長
イーサネット
2x 10GBase-Tポート
ファン
ヘビーデューティーファン4基
管理ソフトウェア
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager | 専用LANを備えたKVM | NMI | Watch Dog
動作システム管理
Windows Server 2022 | CentOs 8.3
シャーシ(HxWxD)
3.5"x17.2"x28.46"(89x437x723mm)
総重量
58lbs (26KG)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
サーバー仮想化
もっと見る
サーバー仮想化
製品を見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
サーバーモニタリング
製品を見る
高性能コンピューティングソリューション
製品を見る
スイッチの接続
製品を見る
特徴
32個のDIMMスロットと12個のホットスワップ3.5 "ドライブベイが拡張性を強化

DDR4 SDRAM対応スロットは、プロセッサのアイドル時間を短縮し、コンピュータのパフォーマンスを向上させるメモリをインストールします。12x 3.5 "ホットスワップドライブベイは、インストールと取り外しを簡素化します。

デュアルIntel Xeonプロセッサーがコンピューティング・アプリケーションを保証
デュアル第3世代Intel Xeonスケーラブルプロセッサーは、最大40コアをサポートし、熱設計ポイント(TDP)270Wで、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
最大40コア
最大8TBメモリー
270W TDP
サーバーで利用可能なさまざまな管理ツール

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。

幅広い用途

このサーバーは、ビッグデータ、アナリティクス、クラウドコンピューティングの分野で広く使用されており、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなどの他の通信製品と組み合わせて使用することもできます。

データセンター・コンテンツデリバリー・ネットワーク・ソリューション

さまざまな地域に分散したノード・サーバーのクラスターを使用し、より効率的な帯域幅運用のためにコンテンツの分散型ストレージとキャッシュをユーザーに提供します。

CPUソケット
2
2
2
2
CPUタイプ
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
Intel® Xeon®シルバー4310プロセッサー
Intel® Xeon®ブロンズ3204プロセッサー
フォームファクタ
2U
1U
1U
2U
GPU
4
1
2
2
DIMMスロット
32
24
32
24
メモリー
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
ドライブベイ
12x 3.5" ドライブベイ
10x 2.5" ドライブベイ
12x 2.5" ドライブベイ
24x 2.5" ドライブベイ
拡張スロット
PCIe 4.0 x16、PCIe 4.0 x8
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8
冗長電源
yesyesyesyes
Intel® Node Manager、Redfish API、IPMI 2.0、専用LAN付きKVM、NMI、Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5
yesyesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

965,351円 (税抜)

1,061,886円 (税込)

予約受付中