Cisco SFP-H25G-CU1M互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチカッパーTwinaxケーブルは、25GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルはIEEE P802.3byイーサネット規格に準拠しており、SFP28 MSA準拠です。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特長により、設置が容易で、高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) Cisco SFP-H25G-CU1M互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
Hot #65841
Hot #65841
4,121円 (税込)
FS P/N: S28-PC01
14.6K 販売数
85 レビュー
12 Q&A
日本倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
グローバル倉庫237点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
150 点仕入れ中、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cisco SFP-H25G-CU1M互換 25G SFP28 DACケーブル(1メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
製品規格
型番
SFP-H25G-CU1M
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
21.25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m (3.28ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
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
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
25G DACは、省エネのための超低消費電力を特徴としており、光ファイバを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
< 0.5W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅ケーブル
パッチングの簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト
25G SFP28 DAC は、FSラボの厳格なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
ビデオ
仕様一覧
Cisco SFP-H25G-CU1M互換 25G SFP28 DACケーブル(1メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
Cisco SFP-H25G-CU1M互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチカッパーTwinaxケーブルは、25GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルはIEEE P802.3byイーサネット規格に準拠しており、SFP28 MSA準拠です。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特長により、設置が容易で、高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
製品規格
型番
SFP-H25G-CU1M
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
21.25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m (3.28ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
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
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
25G DACは、省エネのための超低消費電力を特徴としており、光ファイバを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
< 0.5W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅ケーブル
パッチングの簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト
25G SFP28 DAC は、FSラボの厳格なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,121円 (税込)
日本倉庫19点在庫あり
グローバル倉庫237点在庫あり