S3100-16TF、16ポートスイッチには16x 10/100/1000M RJ45ポート、2x 1Gb SFPアップリンクが搭載されています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント伝送を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。36Gbpsのスイッチ容量と26.8Mppsの転送レートを実現します。ファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コスト削減、消費電力の低減を実現します。インターネット、教育、医療などの業界において、コンパクトでコストパフォーマンスの高いソリューションを実現するアクセススイッチです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3100-16TF 18ポート ギガビット イーサネット L2+スイッチ(16x ギガビットRJ45、2x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
16ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(16x ギガビットRJ45、2x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)
ソフトウェアスポットライト
LACPダイナミックアグリゲーションをサポート
音声VLAN、4KスタティックVLAN、IEEE 802.1Q VLAN、MACベースVLANおよびプロトコルベースVLANをサポート
GVRP、QinQをサポート
802.1p/DSCP/TOSトラフィック分類をサポート
静的ルーティング、RIP、およびOSPFをサポート
エネルギー効率の高いイーサネットをサポート(EEE)
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
ACLイングレス/エグレスをサポート
ARPスプーフィング対策をサポート
ICMPリクエストに対する積極的な防御をサポート
ハードウェアCPU防御機構をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシーをサポート(NFPP)
DHCPスヌーピングをサポート
BPDUガード/フィルタリングをサポート
接続ソリューション
特徴
CWDMとイーサネットを統合するFiber-to-the-x (FTTx) 導入により、高帯域幅、低遅延、高い柔軟性、簡素化されたメンテナンスを備えた企業専用ネットワークが提供されます。
内部コンポーネントは高品質の金属ケースで保護されており、製品の長寿命を保証します。IP40およびIK05テストに合格しており、さまざまなシナリオで確実に動作します。
トラフィック処理と帯域の最適化により、CPUの信頼性と作業効率を向上させます。
SNMP、CLI、WEB、SSHなどの方法をサポートし、追加コストをかけずに便利にデバイスを維持し、ネットワーク管理のための合理的な体験を提供します。
RJ45ポート | 16x 10/100/1000M | 8x 10/100/1000M、2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M | 16x 10/100/1000M、2x 2.5/5G |
ファイバポート | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ |
PoEポート | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoEバジェット | — | 125W | 125W | 125W |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 |
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPFをサポート |
ビデオ
16ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(16x ギガビットRJ45、2x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)
S3100-16TF、16ポートスイッチには16x 10/100/1000M RJ45ポート、2x 1Gb SFPアップリンクが搭載されています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント伝送を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。36Gbpsのスイッチ容量と26.8Mppsの転送レートを実現します。ファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コスト削減、消費電力の低減を実現します。インターネット、教育、医療などの業界において、コンパクトでコストパフォーマンスの高いソリューションを実現するアクセススイッチです。
ソフトウェアスポットライト
LACPダイナミックアグリゲーションをサポート
音声VLAN、4KスタティックVLAN、IEEE 802.1Q VLAN、MACベースVLANおよびプロトコルベースVLANをサポート
GVRP、QinQをサポート
802.1p/DSCP/TOSトラフィック分類をサポート
静的ルーティング、RIP、およびOSPFをサポート
エネルギー効率の高いイーサネットをサポート(EEE)
Syslog、Webベース管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
ACLイングレス/エグレスをサポート
ARPスプーフィング対策をサポート
ICMPリクエストに対する積極的な防御をサポート
ハードウェアCPU防御機構をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシーをサポート(NFPP)
DHCPスヌーピングをサポート
BPDUガード/フィルタリングをサポート
CWDMとイーサネットを統合するFiber-to-the-x (FTTx) 導入により、高帯域幅、低遅延、高い柔軟性、簡素化されたメンテナンスを備えた企業専用ネットワークが提供されます。
内部コンポーネントは高品質の金属ケースで保護されており、製品の長寿命を保証します。IP40およびIK05テストに合格しており、さまざまなシナリオで確実に動作します。
トラフィック処理と帯域の最適化により、CPUの信頼性と作業効率を向上させます。
SNMP、CLI、WEB、SSHなどの方法をサポートし、追加コストをかけずに便利にデバイスを維持し、ネットワーク管理のための合理的な体験を提供します。
RJ45ポート | 16x 10/100/1000M | 8x 10/100/1000M、2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M | 16x 10/100/1000M、2x 2.5/5G |
ファイバポート | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1/10G SFP+ |
PoEポート | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoEバジェット | — | 125W | 125W | 125W |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 |
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPFをサポート |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
37,317円 (税抜)
41,049円 (税込)