S3100-16TMS-P16ポートPoE+スイッチは、16x 10M/100/1000MBASE-Tポート、2x 1000M/2.5G/5GBASE-Tポート、2x 1/10Gb SFP+アップリンクを搭載しています。8ポートはIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方に対応しており、接続されたIP電話、無線アクセスポイント、またはその他の規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワーク機器に電力を供給できます。この企業向けスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、82Gbpsのスイッチング容量と61Mppsの転送レートを実現しています。ファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コスト削減、消費電力削減を実現します。このアクセススイッチは、インターネット、教育、医療などの業界において、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3100-16TMS-P、16ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@125W、2x 5Gb RJ45、2x 10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S3100-16TMS-P 16ポート ギガビットイーサネットL2+ PoE+スイッチ(16x PoE+ポート@125W、2x 5Gb RJ45、2x 10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)
ソフトウェアスポットライト
ARPスプーフィング防止をサポート
ICMPリクエストに対する積極的な防御をサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IEEE (802.3az)をサポート
BPDUガード/フィルタリングハードウェアアーキテクチャをサポートし、エネルギー消費とノイズを削減
SNMP v1/v2c/v3 をサポート
Syslog、WEB UI、Telnet、RMON、SSH、Syslog/Debugをサポート
ポートトラフィックの識別をサポート
ポートのトラフィックレート制限をサポート
802.1p/DSCP/ToSトラフィック分類をサポート
IP ToS、DSCPをサポート
ポートごとに8つの優先キューをサポート
LACP動的アグリゲーションをサポート
ERPSをサポート、切り替え時間 ≤ 50ms
音声VLAN、4KスタティックVLAN、IEEE 802.1Q VLAN、MACベースVLAN、プロトコルベースVLANをサポート
GVRP、QinQをサポート
接続ソリューション
特徴
CWDMとイーサネットを統合するFiber-to-the-x (FTTx) 導入により、高帯域幅、低遅延、高い柔軟性、簡素化されたメンテナンスを備えた企業専用ネットワークが提供されます。
内部コンポーネントは高品質の金属ケースで保護されており、製品の長寿命を保証します。IP40およびIK05テストに合格しており、さまざまなシナリオで確実に動作します。
トラフィック処理と帯域の最適化により、CPUの信頼性と作業効率を向上させます。
RJ45ポート | 16x 10/100/1000M、2x 2.5/5G | 8x 10/100/1000M、2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M | 16x 10/100/1000M |
ファイバポート | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP |
PoEポート | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — |
PoEバジェット | 125W | 125W | 125W | — |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 |
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
スタティックルーティング、RIP、OSPF対応 |
ビデオ
S3100-16TMS-P 16ポート ギガビットイーサネットL2+ PoE+スイッチ(16x PoE+ポート@125W、2x 5Gb RJ45、2x 10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)
S3100-16TMS-P16ポートPoE+スイッチは、16x 10M/100/1000MBASE-Tポート、2x 1000M/2.5G/5GBASE-Tポート、2x 1/10Gb SFP+アップリンクを搭載しています。8ポートはIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方に対応しており、接続されたIP電話、無線アクセスポイント、またはその他の規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワーク機器に電力を供給できます。この企業向けスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、82Gbpsのスイッチング容量と61Mppsの転送レートを実現しています。ファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コスト削減、消費電力削減を実現します。このアクセススイッチは、インターネット、教育、医療などの業界において、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。
ソフトウェアスポットライト
ARPスプーフィング防止をサポート
ICMPリクエストに対する積極的な防御をサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IEEE (802.3az)をサポート
BPDUガード/フィルタリングハードウェアアーキテクチャをサポートし、エネルギー消費とノイズを削減
SNMP v1/v2c/v3 をサポート
Syslog、WEB UI、Telnet、RMON、SSH、Syslog/Debugをサポート
ポートトラフィックの識別をサポート
ポートのトラフィックレート制限をサポート
802.1p/DSCP/ToSトラフィック分類をサポート
IP ToS、DSCPをサポート
ポートごとに8つの優先キューをサポート
LACP動的アグリゲーションをサポート
ERPSをサポート、切り替え時間 ≤ 50ms
音声VLAN、4KスタティックVLAN、IEEE 802.1Q VLAN、MACベースVLAN、プロトコルベースVLANをサポート
GVRP、QinQをサポート
CWDMとイーサネットを統合するFiber-to-the-x (FTTx) 導入により、高帯域幅、低遅延、高い柔軟性、簡素化されたメンテナンスを備えた企業専用ネットワークが提供されます。
内部コンポーネントは高品質の金属ケースで保護されており、製品の長寿命を保証します。IP40およびIK05テストに合格しており、さまざまなシナリオで確実に動作します。
トラフィック処理と帯域の最適化により、CPUの信頼性と作業効率を向上させます。
RJ45ポート | 16x 10/100/1000M、2x 2.5/5G | 8x 10/100/1000M、2x 2.5/5G | 16x 10/100/1000M | 16x 10/100/1000M |
ファイバポート | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1/10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP |
PoEポート | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — |
PoEバジェット | 125W | 125W | 125W | — |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 | 1 内蔵 |
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
スタティックルーティング、RIP、OSPF対応 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
63,252円 (税抜)
69,577円 (税込)