FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。
この写真はS3100-16TF-Pに関するものです。

S3100-16TF-P、16ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@125W、2x 1Gb SFP付き、Broadcomチップ、ファンレス)

#160709
#160709

Broadcom BCM56150 125W LACP DHCP デスクトップ/壁掛け/ラックマウント

50,285円 (税抜)
FS P/N: S3100-16TF-P
55,314円 (税込)
FS P/N: S3100-16TF-P
151 販売数
5 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫925点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3100-16TF-P 16ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@125W、2x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)

S3100-16TF-P16ポートPoE+スイッチは、16x 10M/100/1000MBASE-T ポート、2x 1Gb SFPアップリンクを装備しています。8ポートはIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方に対応しており、接続されたIP電話、無線アクセスポイント、またはその他の規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワーク機器に電力を供給できます。この企業向けスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、36Gbpsのスイッチング容量と26.8Mppsの転送レートを実現しています。ファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コスト削減、消費電力削減を実現します。このアクセススイッチは、インターネット、教育、医療などの業界において、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。

製品規格
ポート
16x 10M/100/1000MBASE-T、2x 1Gb SFP
スイッチチップ
BCM56150
スイッチング容量
36 Gbps
PoE規格
IEEE 802.3af/at
フラッシュメモリー
256MB
転送レート
26.8 Mpps
MACアドレス
16K
SDRAM
512MB
入力範囲
110-220VAC
MTBF
> 200000時間
雑音指数 
< 35dB
HVDC
対応
ジャンボフレーム
9K
最大消費電力
< 25W(PoEなしのフルロード)、< 150W(PoE によるフルロード)
取付方法
デスクトップ、壁掛け、ラックと弱電ボックス
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC(-40 ~ 158°F)
動作温度範囲
0 ~ 45°C(32 ~ 113°F)
動作湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし) 
寸法(HxWxD)
2.17''x8.27''x9.25''(55x210x235mm)
PoEパワーバジェット
125W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

Airwareベースの企業向けSOHOネットワークソリューション
もっと見る
簡素化された2層アーキテクチャ
製品を見る
Airwareベースの企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る

特徴

次世代ネットワーク向けの簡素化された全光イーサネットソリューション
CWDMとイーサネットを統合するFiber-to-the-x (FTTx) 導入により、高帯域幅、低遅延、高い柔軟性、簡素化されたメンテナンスを備えた企業専用ネットワークが提供されます。
マ自動ネゴシエーションポートにより多様なネットワークアプリケーションを保証
16x 10/100/1000MBASE-T RJ45ポート、2x 1Gアップリンク光ポート、8ポートがPoE+対応でフルサービスの拡張が可能。
BCM56150
Broadcomチップ
36 Gbps
スイッチング容量
26.8 Mpps
転送レート
柔軟なFTTx導入のための小型サイズ
複数の取り付けオプションを備えたこのコンパクトなスイッチは、スペースに制約があり静かな環境でのFTTx 導入に最適です。
机の下
ラック上で
壁の上に
弱電流ボックス内
フルメタル一体設計で長寿命を実現
内部コンポーネントは高品質の金属ケースで保護されており、製品の長寿命を保証します。IP40およびIK05テストに合格しており、さまざまなシナリオで確実に動作します。
ファンレス設計による静音性と省エネルギー性
ファンレス設計により、デスクトップまでの1000Mの静音性を実現し、可動部品を排除することでエネルギー消費を削減します。
静音動作
金属ケースの放熱性
EEEと省電力
CPUプロテクトポリシーでネットワークを守る

トラフィック処理と帯域の最適化により、CPUの信頼性と作業効率を向上させます。

ネットワークのメンテナンスを容易にする複数の管理方法

SNMP、CLI、WEB、SSH、その他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの保守とネットワーク管理を便利に行うための合理化されたエクスペリエンスを提供します。

クラウドベースのネットワーク
AirwareとAirboxネットワークでオンライン設定とデバッグをリモートで最適化します。
クラウド運用とメンテナンス
リアルタイムの早期警告
故障箇所特定
RJ45ポート
16x 10/100/1000M
8x 10/100/1000M、2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M、2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
PoEバジェット
125W
125W
125W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
ファン
ファンレス
ファンレス
ファンレス
ファンレス
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyes
スタティックルーティング、RIP、OSPF対応
yesyesyesyes
仕様一覧

S3100-16TF-P 16ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@125W、2x 1Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)

S3100-16TF-P16ポートPoE+スイッチは、16x 10M/100/1000MBASE-T ポート、2x 1Gb SFPアップリンクを装備しています。8ポートはIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)の両方に対応しており、接続されたIP電話、無線アクセスポイント、またはその他の規格に準拠したPoEおよびPoE+エンドネットワーク機器に電力を供給できます。この企業向けスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、36Gbpsのスイッチング容量と26.8Mppsの転送レートを実現しています。ファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コスト削減、消費電力削減を実現します。このアクセススイッチは、インターネット、教育、医療などの業界において、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。

製品規格
ポート
16x 10M/100/1000MBASE-T、2x 1Gb SFP
スイッチチップ
BCM56150
スイッチング容量
36 Gbps
PoE規格
IEEE 802.3af/at
フラッシュメモリー
256MB
転送レート
26.8 Mpps
MACアドレス
16K
SDRAM
512MB
入力範囲
110-220VAC
MTBF
> 200000時間
雑音指数 
< 35dB
HVDC
対応
ジャンボフレーム
9K
最大消費電力
< 25W(PoEなしのフルロード)、< 150W(PoE によるフルロード)
取付方法
デスクトップ、壁掛け、ラックと弱電ボックス
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC(-40 ~ 158°F)
動作温度範囲
0 ~ 45°C(32 ~ 113°F)
動作湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし) 
寸法(HxWxD)
2.17''x8.27''x9.25''(55x210x235mm)
PoEパワーバジェット
125W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
Airwareベースの企業向けSOHOネットワークソリューション
もっと見る
簡素化された2層アーキテクチャ
製品を見る
Airwareベースの企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る
特徴
次世代ネットワーク向けの簡素化された全光イーサネットソリューション
CWDMとイーサネットを統合するFiber-to-the-x (FTTx) 導入により、高帯域幅、低遅延、高い柔軟性、簡素化されたメンテナンスを備えた企業専用ネットワークが提供されます。
マ自動ネゴシエーションポートにより多様なネットワークアプリケーションを保証
16x 10/100/1000MBASE-T RJ45ポート、2x 1Gアップリンク光ポート、8ポートがPoE+対応でフルサービスの拡張が可能。
BCM56150
Broadcomチップ
36 Gbps
スイッチング容量
26.8 Mpps
転送レート
柔軟なFTTx導入のための小型サイズ
複数の取り付けオプションを備えたこのコンパクトなスイッチは、スペースに制約があり静かな環境でのFTTx 導入に最適です。
机の下
ラック上で
壁の上に
弱電流ボックス内
フルメタル一体設計で長寿命を実現
内部コンポーネントは高品質の金属ケースで保護されており、製品の長寿命を保証します。IP40およびIK05テストに合格しており、さまざまなシナリオで確実に動作します。
ファンレス設計による静音性と省エネルギー性
ファンレス設計により、デスクトップまでの1000Mの静音性を実現し、可動部品を排除することでエネルギー消費を削減します。
静音動作
金属ケースの放熱性
EEEと省電力
CPUプロテクトポリシーでネットワークを守る

トラフィック処理と帯域の最適化により、CPUの信頼性と作業効率を向上させます。

ネットワークのメンテナンスを容易にする複数の管理方法

SNMP、CLI、WEB、SSH、その他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの保守とネットワーク管理を便利に行うための合理化されたエクスペリエンスを提供します。

クラウドベースのネットワーク
AirwareとAirboxネットワークでオンライン設定とデバッグをリモートで最適化します。
クラウド運用とメンテナンス
リアルタイムの早期警告
故障箇所特定
RJ45ポート
16x 10/100/1000M
8x 10/100/1000M、2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M、2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
PoEバジェット
125W
125W
125W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
1 内蔵
ファン
ファンレス
ファンレス
ファンレス
ファンレス
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyes
スタティックルーティング、RIP、OSPF対応
yesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

50,285円 (税抜)

55,314円 (税込)

グローバル倉庫925点在庫あり