電動固定2.8mmレンズを備えた2メガピクセルのプログレッシブ スキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内および屋外環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC101-2M-B Full HD 2MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
Hot #170046
Hot #170046
5,547円 (税込)
FS P/N: IPC101-2M-B
804 販売数
6 レビュー
9 Q&A
日本倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
グローバル倉庫1903点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
500 点仕入れ中、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC101-2M-B Full HD 2MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
最大フレーム
25fps
アパーチャ
F2.1
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
オーディオ
内蔵マイク
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
3.5W
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
寸法(HxWxD)
2.6''x2.4''x5.6''(65x60x144mm)
接続ソリューション
中・大規模セキュリティソリューション
スイッチに接続
中・大規模セキュリティソリューション
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
プラグアンドプレイのPoE接続
3D DNRで夜間の画質を向上させる
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。 完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、30m/98ftの範囲内で良好な性能を発揮します。
3D DNRなしの暗視機能
3D DNR付きの暗視機能
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続された NVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 |
焦点距離 | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm |
視野角 | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
IR範囲 | 最大98ft (30m) | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
内蔵マイク | — | なし | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | なし | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
ビデオ
仕様一覧
IPC101-2M-B Full HD 2MP バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、固定焦点2.8mmレンズ搭載)
電動固定2.8mmレンズを備えた2メガピクセルのプログレッシブ スキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内および屋外環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8mm、固定
最大フレーム
25fps
アパーチャ
F2.1
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D)
最低被写体照度
0.02Lux(F2.1、AGC ON)0 Lux(IR付き)
WDR
DWDR
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
オーディオ
内蔵マイク
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
3.5W
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
寸法(HxWxD)
2.6''x2.4''x5.6''(65x60x144mm)
接続ソリューション
中・大規模セキュリティソリューション
スイッチに接続
中・大規模セキュリティソリューション
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
プラグアンドプレイのPoE接続
3D DNRで夜間の画質を向上させる
3D DNRは、画像ノイズを低減し、画質を向上させます。 完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは、30m/98ftの範囲内で良好な性能を発揮します。
3D DNRなしの暗視機能
3D DNR付きの暗視機能
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続された NVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 |
焦点距離 | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm |
視野角 | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
IR範囲 | 最大98ft (30m) | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
内蔵マイク | — | なし | ||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | なし | — |
IP&IK等級 | IP67 | IP67 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | ||||
ウルトラ動体検知 | — | — |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,547円 (税込)
日本倉庫6点在庫あり
グローバル倉庫1903点在庫あり